카탈로그: Febrotec
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Febrotec
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
Springs
Powered by
CAD모델 선택
{febrotec/federn/druckfedern.prj},{NB=0C1100-1352000M(LE=50.8)},{ARTNR=0C1100-1352000M},{DA=27.94},{D=3.43},{L0=50.80},{L1=35.4300},{F1=255,82},{C=16,647},{LBL=24,87},{EW=1},{WR=1},{WER=1.1200},{GEW=43,3004},{ES=1},{VERS1=2},{LE=50.80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Partnumber
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter
[mm]
D
Wire diameter
[mm]
L0
Unloaded length
[mm]
L1
Loaded length
[mm]
F1
Force at loaded length L1
[N]
C
Spring rate
[N/mm]
LBL
Block length ~
[mm]
EW
Ends squared and ground
ⁿ/ₐ
WR
Direction of helix, right
ⁿ/ₐ
WER
Materialcode
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
ES
Ends squared
ⁿ/ₐ
0C0057-0060120S
0C0057-0060120S
1.45
0.15
3.05
1.5000
0,85
0,548
1,03
0
1
1.4310
0,0033
1
0C0057-0060190S
0C0057-0060190S
1.45
0.15
4.83
2.1600
0,85
0,318
1,44
0
1
1.4310
0,0049
1
0C0057-0060250S
0C0057-0060250S
1.45
0.15
6.35
2.6900
0,85
0,232
1,81
0
1
1.4310
0,0063
1
0C0057-0060310S
0C0057-0060310S
1.45
0.15
7.87
3.3800
0,85
0,189
2,12
0
1
1.4310
0,0074
1
0C0057-0060380S
0C0057-0060380S
1.45
0.15
9.65
4.3400
0,85
0,160
2,42
0
1
1.4310
0,0086
1
0C0057-0060440S
0C0057-0060440S
1.45
0.15
11.18
4.6700
0,85
0,131
2,86
0
1
1.4310
0,0103
1
0C0057-0060500S
0C0057-0060500S
1.45
0.15
12.70
5.4100
0,85
0,117
3,15
0
1
1.4310
0,0113
1
0C0057-0060560S
0C0057-0060560S
1.45
0.15
14.22
6.9300
0,85
0,117
3,15
0
1
1.4310
0,0113
1
0C0057-0060620S
0C0057-0060620S
1.45
0.15
15.75
7.3900
0,85
0,102
3,55
0
1
1.4310
0,0128
1
0C0057-0070120S
0C0057-0070120S
1.45
0.18
3.05
1.6800
1,41
1,026
1,36
0
1
1.4310
0,0052
1
0C0057-0070190S
0C0057-0070190S
1.45
0.18
4.83
2.4100
1,41
0,583
1,98
0
1
1.4310
0,0080
1
0C0057-0070250S
0C0057-0070250S
1.45
0.18
6.35
3.2300
1,41
0,451
2,40
0
1
1.4310
0,0099
1
0C0057-0070310S
0C0057-0070310S
1.45
0.18
7.87
3.8600
1,41
0,352
2,93
0
1
1.4310
0,0122
1
0C0057-0070380S
0C0057-0070380S
1.45
0.18
9.65
4.5700
1,41
0,278
3,57
0
1
1.4310
0,0150
1
0C0057-0070440S
0C0057-0070440S
1.45
0.18
11.18
5.4900
1,41
0,248
3,94
0
1
1.4310
0,0166
1
0C0057-0070500S
0C0057-0070500S
1.45
0.18
12.70
6.2700
1,41
0,219
4,38
0
1
1.4310
0,0186
1
0C0057-0070560S
0C0057-0070560S
1.45
0.18
14.22
6.7600
1,41
0,189
5,00
0
1
1.4310
0,0213
1
0C0057-0070620S
0C0057-0070620S
1.45
0.18
15.75
7.7000
1,41
0,175
5,35
0
1
1.4310
0,0229
1
0C0057-0080120S
0C0057-0080120S
1.45
0.20
3.05
1.8300
2,22
1,818
1,42
0
1
1.4310
0,0059
1
0C0057-0080190S
0C0057-0080190S
1.45
0.20
4.83
2.7200
2,22
1,051
2,02
0
1
1.4310
0,0088
1
0C0057-0080250S
0C0057-0080250S
1.45
0.20
6.35
3.4800
2,22
0,773
2,53
0
1
1.4310
0,0113
1
0C0057-0080310S
0C0057-0080310S
1.45
0.20
7.87
4.2400
2,22
0,612
3,04
0
1
1.4310
0,0138
1
0C0057-0080380S
0C0057-0080380S
1.45
0.20
9.65
5.1600
2,22
0,494
3,63
0
1
1.4310
0,0166
1
0C0057-0080440S
0C0057-0080440S
1.45
0.20
11.18
5.9200
2,22
0,422
4,14
0
1
1.4310
0,0191
1
0C0057-0080500S
0C0057-0080500S
1.45
0.20
12.70
6.6000
2,22
0,364
4,71
0
1
1.4310
0,0218
1
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성