magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ADNGF - 콤팩트 실린더
Festo
제품 (A - Z)
A
ADNGF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/a/adngf/adngf_std_asmtab.prj},{NB=554283 ADNGF-80-50-P-A---(0)},{TNR=554283},{TYP=ADNGF-80-50-P-A},{KDM=80},{VERS=2.000},{HUB=50},{HUB1=50},{DF=P},{GA=A},{HUBST=0},{PPATH=assemblies/adngf_asmtpl.prj},{AF=20.000},{BG=17.000},{D1=12.000},{D4=65.000},{D5=15.000},{D6=M8},{D7=24.000},{E=95.500},{EE=G1/8},{FB=8.000},{G=16.500},{J2=11.500},{J3=11.500},{KF=M12},{LA=2.600},{ME=14.000},{MM=20.000},{PL=8.200},{RT=M10},{SF=17.000},{T1=10.500},{T2=2.600},{T4=6.100},{TG=72.000},{WH=8.900},{ZAN=54.000},{ZB=62.900},{ZM=73.200},{GTIN=4052568199081}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
DF
쿠션
ⁿ/ₐ
GA
위치 감지
ⁿ/ₐ
S2
피스톤 로드 타입
ⁿ/ₐ
AF
[mm]
BG
[mm]
D1
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
나사산
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
FB
[mm]
G
[mm]
J2
[mm]
J3
[mm]
KF
나사산
ⁿ/ₐ
LA
[mm]
ME
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
SF
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T4
[mm]
TG
[mm]
WH
[mm]
ZA
[mm]
ZB
[mm]
ZM
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
554205 ADNGF-12-5-P-A
554205
ADNGF-12-5-P-A
12
P
A
-
8.000
17.000
9.000
12.000
6.000
M3
0.000
27.500
M5
3.000
10.500
2.000
0.000
M3
3.500
6.000
6.000
6.000
M4
5.000
0.000
2.100
1.500
16.000
4.200
40.000
39.200
44.500
0.0830
4052568198336
554206 ADNGF-12-10-P-A
554206
ADNGF-12-10-P-A
12
P
A
-
8.000
17.000
9.000
12.000
6.000
M3
0.000
27.500
M5
3.000
10.500
2.000
0.000
M3
3.500
6.000
6.000
6.000
M4
5.000
0.000
2.100
1.500
16.000
4.200
45.000
39.200
44.500
0.0900
4052568198343
554207 ADNGF-12-15-P-A
554207
ADNGF-12-15-P-A
12
P
A
-
8.000
17.000
9.000
12.000
6.000
M3
0.000
27.500
M5
3.000
10.500
2.000
0.000
M3
3.500
6.000
6.000
6.000
M4
5.000
0.000
2.100
1.500
16.000
4.200
50.000
39.200
44.500
0.0970
4052568198350
554208 ADNGF-12-20-P-A
554208
ADNGF-12-20-P-A
12
P
A
-
8.000
17.000
9.000
12.000
6.000
M3
0.000
27.500
M5
3.000
10.500
2.000
0.000
M3
3.500
6.000
6.000
6.000
M4
5.000
0.000
2.100
1.500
16.000
4.200
55.000
39.200
44.500
0.1040
4052568198367
554209 ADNGF-12-25-P-A
554209
ADNGF-12-25-P-A
12
P
A
-
8.000
17.000
9.000
12.000
6.000
M3
0.000
27.500
M5
3.000
10.500
2.000
0.000
M3
3.500
6.000
6.000
6.000
M4
5.000
0.000
2.100
1.500
16.000
4.200
60.000
39.200
44.500
0.1110
4052568198374
554210 ADNGF-12-30-P-A
554210
ADNGF-12-30-P-A
12
P
A
-
8.000
17.000
9.000
12.000
6.000
M3
0.000
27.500
M5
3.000
10.500
2.000
0.000
M3
3.500
6.000
6.000
6.000
M4
5.000
0.000
2.100
1.500
16.000
4.200
65.000
39.200
44.500
0.1180
4052568198381
554211 ADNGF-12-40-P-A
554211
ADNGF-12-40-P-A
12
P
A
-
8.000
17.000
9.000
12.000
6.000
M3
0.000
27.500
M5
3.000
10.500
2.000
0.000
M3
3.500
6.000
6.000
6.000
M4
5.000
0.000
2.100
1.500
16.000
4.200
75.000
39.200
44.500
0.1320
4052568198398
554212 ADNGF-16-5-P-A
554212
ADNGF-16-5-P-A
16
P
A
-
10.000
17.000
9.000
14.000
6.000
M3
0.000
29.000
M5
3.000
11.000
2.600
2.600
M4
3.500
6.000
8.000
6.000
M4
7.000
0.000
2.100
1.500
18.000
4.700
40.000
39.700
45.700
0.0960
4052568198404
554213 ADNGF-16-10-P-A
554213
ADNGF-16-10-P-A
16
P
A
-
10.000
17.000
9.000
14.000
6.000
M3
0.000
29.000
M5
3.000
11.000
2.600
2.600
M4
3.500
6.000
8.000
6.000
M4
7.000
0.000
2.100
1.500
18.000
4.700
45.000
39.700
45.700
0.1040
4052568198411
554214 ADNGF-16-15-P-A
554214
ADNGF-16-15-P-A
16
P
A
-
10.000
17.000
9.000
14.000
6.000
M3
0.000
29.000
M5
3.000
11.000
2.600
2.600
M4
3.500
6.000
8.000
6.000
M4
7.000
0.000
2.100
1.500
18.000
4.700
50.000
39.700
45.700
0.1120
4052568198428
554215 ADNGF-16-20-P-A
554215
ADNGF-16-20-P-A
16
P
A
-
10.000
17.000
9.000
14.000
6.000
M3
0.000
29.000
M5
3.000
11.000
2.600
2.600
M4
3.500
6.000
8.000
6.000
M4
7.000
0.000
2.100
1.500
18.000
4.700
55.000
39.700
45.700
0.1200
4052568198435
554216 ADNGF-16-25-P-A
554216
ADNGF-16-25-P-A
16
P
A
-
10.000
17.000
9.000
14.000
6.000
M3
0.000
29.000
M5
3.000
11.000
2.600
2.600
M4
3.500
6.000
8.000
6.000
M4
7.000
0.000
2.100
1.500
18.000
4.700
60.000
39.700
45.700
0.1280
4052568198442
554217 ADNGF-16-30-P-A
554217
ADNGF-16-30-P-A
16
P
A
-
10.000
17.000
9.000
14.000
6.000
M3
0.000
29.000
M5
3.000
11.000
2.600
2.600
M4
3.500
6.000
8.000
6.000
M4
7.000
0.000
2.100
1.500
18.000
4.700
65.000
39.700
45.700
0.1360
4052568198459
554218 ADNGF-16-40-P-A
554218
ADNGF-16-40-P-A
16
P
A
-
10.000
17.000
9.000
14.000
6.000
M3
0.000
29.000
M5
3.000
11.000
2.600
2.600
M4
3.500
6.000
8.000
6.000
M4
7.000
0.000
2.100
1.500
18.000
4.700
75.000
39.700
45.700
0.1520
4052568198466
554219 ADNGF-16-50-P-A
554219
ADNGF-16-50-P-A
16
P
A
-
10.000
17.000
9.000
14.000
6.000
M3
0.000
29.000
M5
3.000
11.000
2.600
2.600
M4
3.500
6.000
8.000
6.000
M4
7.000
0.000
2.100
1.500
18.000
4.700
85.000
39.700
45.700
0.1680
4052568198473
554220 ADNGF-20-5-P-A
554220
ADNGF-20-5-P-A
20
P
A
-
14.000
19.500
9.000
17.000
9.000
M4
0.000
35.500
M5
4.000
12.000
2.600
2.600
M6
5.000
8.000
10.000
6.000
M5
9.000
0.000
2.100
2.600
22.000
5.500
42.000
42.500
49.500
0.1660
4052568198480
554221 ADNGF-20-10-P-A
554221
ADNGF-20-10-P-A
20
P
A
-
14.000
19.500
9.000
17.000
9.000
M4
0.000
35.500
M5
4.000
12.000
2.600
2.600
M6
5.000
8.000
10.000
6.000
M5
9.000
0.000
2.100
2.600
22.000
5.500
47.000
42.500
49.500
0.1790
4052568198497
554222 ADNGF-20-15-P-A
554222
ADNGF-20-15-P-A
20
P
A
-
14.000
19.500
9.000
17.000
9.000
M4
0.000
35.500
M5
4.000
12.000
2.600
2.600
M6
5.000
8.000
10.000
6.000
M5
9.000
0.000
2.100
2.600
22.000
5.500
52.000
42.500
49.500
0.1920
4052568198503
554223 ADNGF-20-20-P-A
554223
ADNGF-20-20-P-A
20
P
A
-
14.000
19.500
9.000
17.000
9.000
M4
0.000
35.500
M5
4.000
12.000
2.600
2.600
M6
5.000
8.000
10.000
6.000
M5
9.000
0.000
2.100
2.600
22.000
5.500
57.000
42.500
49.500
0.2050
4052568198510
554224 ADNGF-20-25-P-A
554224
ADNGF-20-25-P-A
20
P
A
-
14.000
19.500
9.000
17.000
9.000
M4
0.000
35.500
M5
4.000
12.000
2.600
2.600
M6
5.000
8.000
10.000
6.000
M5
9.000
0.000
2.100
2.600
22.000
5.500
62.000
42.500
49.500
0.2180
4052568198527
554225 ADNGF-20-30-P-A
554225
ADNGF-20-30-P-A
20
P
A
-
14.000
19.500
9.000
17.000
9.000
M4
0.000
35.500
M5
4.000
12.000
2.600
2.600
M6
5.000
8.000
10.000
6.000
M5
9.000
0.000
2.100
2.600
22.000
5.500
67.000
42.500
49.500
0.2310
4052568198534
554226 ADNGF-20-40-P-A
554226
ADNGF-20-40-P-A
20
P
A
-
14.000
19.500
9.000
17.000
9.000
M4
0.000
35.500
M5
4.000
12.000
2.600
2.600
M6
5.000
8.000
10.000
6.000
M5
9.000
0.000
2.100
2.600
22.000
5.500
77.000
42.500
49.500
0.2570
4052568198541
554227 ADNGF-20-50-P-A
554227
ADNGF-20-50-P-A
20
P
A
-
14.000
19.500
9.000
17.000
9.000
M4
0.000
35.500
M5
4.000
12.000
2.600
2.600
M6
5.000
8.000
10.000
6.000
M5
9.000
0.000
2.100
2.600
22.000
5.500
87.000
42.500
49.500
0.2830
4052568198558
554228 ADNGF-20-60-P-A
554228
ADNGF-20-60-P-A
20
P
A
-
14.000
19.500
9.000
17.000
9.000
M4
0.000
35.500
M5
4.000
12.000
2.600
2.600
M6
5.000
8.000
10.000
6.000
M5
9.000
0.000
2.100
2.600
22.000
5.500
97.000
42.500
49.500
0.3090
4052568006051
554229 ADNGF-25-5-P-A
554229
ADNGF-25-5-P-A
25
P
A
-
14.000
19.500
9.000
22.000
9.000
M5
14.000
39.500
M5
5.000
12.000
2.600
2.600
M6
5.000
8.000
10.000
6.000
M5
9.000
5.000
2.100
2.600
26.000
5.500
44.000
44.500
51.500
0.2180
4052568198565
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성