magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ADVU - 콤팩트 실린더
Festo
제품 (A - Z)
A
ADVU
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/a/advu/advu_asmtab.prj},{NB=156593 ADVU-16-5-A-P-A---(0)},{TNR=156593},{TYP=ADVU},{INFO=},{KDM=16},{HUBL=standard},{HUB=5},{HUBW=5},{HUBST=0},{AUSF=A-P-A},{GEW=2.000},{S11=0.000},{S2=0.000},{V=191.000},{B=0.000},{BG=18.500},{D1=6.000},{E=29.000},{EE=M5},{H=1.000},{L21=38.000},{L3=3.000},{L4=16.000},{PL=8.000},{MM=6.000},{RT=M4},{T2=4.000},{TG=18.000},{VD=0.000},{AF=8.000},{AM=20.000},{D8=0.000},{D9=3.200},{KF=M4},{KK=M8},{T4=1.500},{WH=4.500},{ZJ1=42.500},{ZM1=47.000},{S1=7.000},{J3=0.000},{PPATH=templates/advu_asmtpl.prj},{BR=191},{EOLDATE=},{GTIN=4052568071196}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
HUBL
행정거리
ⁿ/ₐ
AUSF
디자인
ⁿ/ₐ
B
[mm]
BG
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
PL
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
RT
ⁿ/ₐ
T2
[mm]
TG
[mm]
VD
[mm]
AF
[mm]
AM
[mm]
D8
ⁿ/ₐ
D9
[mm]
KF
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
T4
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
ZM
[mm]
S1
[mm]
J3
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
156500 ADVU-12-5-P-A
156500
ADVU
12
standard
P-A
0.000
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
43.000
3.000
16.000
8.000
6.000
M4
4.000
18.000
0.000
8.000
16.000
0.000
2.300
M3
M6
1.500
4.500
47.500
57.000
5.000
0.000
0.09450
4052568071035
156501 ADVU-12-10-P-A
156501
ADVU
12
standard
P-A
0.000
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
48.000
3.000
16.000
8.000
6.000
M4
4.000
18.000
0.000
8.000
16.000
0.000
2.300
M3
M6
1.500
4.500
52.500
67.000
5.000
0.000
0.10200
4052568071042
156502 ADVU-12-15-P-A
156502
ADVU
12
standard
P-A
0.000
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
53.000
3.000
16.000
8.000
6.000
M4
4.000
18.000
0.000
8.000
16.000
0.000
2.300
M3
M6
1.500
4.500
57.500
77.000
5.000
0.000
0.10950
4052568071059
156503 ADVU-12-20-P-A
156503
ADVU
12
standard
P-A
0.000
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
58.000
3.000
16.000
8.000
6.000
M4
4.000
18.000
0.000
8.000
16.000
0.000
2.300
M3
M6
1.500
4.500
62.500
87.000
5.000
0.000
0.11700
4052568071066
156504 ADVU-12-25-P-A
156504
ADVU
12
standard
P-A
0.000
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
63.000
3.000
16.000
8.000
6.000
M4
4.000
18.000
0.000
8.000
16.000
0.000
2.300
M3
M6
1.500
4.500
67.500
97.000
5.000
0.000
0.12450
4052568071073
156505 ADVU-12-30-P-A
156505
ADVU
12
standard
P-A
0.000
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
68.000
3.000
16.000
8.000
6.000
M4
4.000
18.000
0.000
8.000
16.000
0.000
2.300
M3
M6
1.500
4.500
72.500
107.000
5.000
0.000
0.13200
4052568071080
156506 ADVU-12-40-P-A
156506
ADVU
12
standard
P-A
0.000
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
78.000
3.000
16.000
8.000
6.000
M4
4.000
18.000
0.000
8.000
16.000
0.000
2.300
M3
M6
1.500
4.500
82.500
127.000
5.000
0.000
0.14700
4052568071097
156507 ADVU-16-5-P-A
156507
ADVU
16
standard
P-A
0.000
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
43.000
3.000
16.000
8.000
6.000
M4
4.000
18.000
0.000
8.000
20.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
47.500
57.000
7.000
0.000
0.09650
4052568071103
156508 ADVU-16-10-P-A
156508
ADVU
16
standard
P-A
0.000
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
48.000
3.000
16.000
8.000
6.000
M4
4.000
18.000
0.000
8.000
20.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
52.500
67.000
7.000
0.000
0.10400
4052568071110
156509 ADVU-16-15-P-A
156509
ADVU
16
standard
P-A
0.000
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
53.000
3.000
16.000
8.000
6.000
M4
4.000
18.000
0.000
8.000
20.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
57.500
77.000
7.000
0.000
0.11150
4052568117757
156510 ADVU-16-20-P-A
156510
ADVU
16
standard
P-A
0.000
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
58.000
3.000
16.000
8.000
6.000
M4
4.000
18.000
0.000
8.000
20.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
62.500
87.000
7.000
0.000
0.11900
4052568117764
156511 ADVU-16-25-P-A
156511
ADVU
16
standard
P-A
0.000
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
63.000
3.000
16.000
8.000
6.000
M4
4.000
18.000
0.000
8.000
20.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
67.500
97.000
7.000
0.000
0.12650
4052568117771
156512 ADVU-16-30-P-A
156512
ADVU
16
standard
P-A
0.000
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
68.000
3.000
16.000
8.000
6.000
M4
4.000
18.000
0.000
8.000
20.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
72.500
107.000
7.000
0.000
0.13400
4052568117788
156513 ADVU-16-40-P-A
156513
ADVU
16
standard
P-A
0.000
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
78.000
3.000
16.000
8.000
6.000
M4
4.000
18.000
0.000
8.000
20.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
82.500
127.000
7.000
0.000
0.14900
4052568117795
156514 ADVU-20-5-P-A
156514
ADVU
20
standard
P-A
0.000
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
43.000
4.000
18.000
8.000
10
M5
4.000
22.000
0.000
12.000
22.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
47.500
57.000
9.000
0.000
0.16050
4052568117801
156515 ADVU-20-10-P-A
156515
ADVU
20
standard
P-A
0.000
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
48.000
4.000
18.000
8.000
10
M5
4.000
22.000
0.000
12.000
22.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
52.500
67.000
9.000
0.000
0.17200
4052568117818
156516 ADVU-20-15-P-A
156516
ADVU
20
standard
P-A
0.000
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
53.000
4.000
18.000
8.000
10
M5
4.000
22.000
0.000
12.000
22.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
57.500
77.000
9.000
0.000
0.18350
4052568117825
156517 ADVU-20-20-P-A
156517
ADVU
20
standard
P-A
0.000
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
58.000
4.000
18.000
8.000
10
M5
4.000
22.000
0.000
12.000
22.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
62.500
87.000
9.000
0.000
0.19500
4052568117832
156518 ADVU-20-25-P-A
156518
ADVU
20
standard
P-A
0.000
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
63.000
4.000
18.000
8.000
10
M5
4.000
22.000
0.000
12.000
22.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
67.500
97.000
9.000
0.000
0.20650
4052568117849
156519 ADVU-20-30-P-A
156519
ADVU
20
standard
P-A
0.000
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
68.000
4.000
18.000
8.000
10
M5
4.000
22.000
0.000
12.000
22.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
72.500
107.000
9.000
0.000
0.21800
4052568117856
156520 ADVU-20-40-P-A
156520
ADVU
20
standard
P-A
0.000
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
78.000
4.000
18.000
8.000
10
M5
4.000
22.000
0.000
12.000
22.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
82.500
127.000
9.000
0.000
0.24100
4052568117863
156521 ADVU-20-50-P-A
156521
ADVU
20
standard
P-A
0.000
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
88.000
4.000
18.000
8.000
10
M5
4.000
22.000
0.000
12.000
22.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
92.500
147.000
9.000
0.000
0.26400
4052568117870
156522 ADVU-25-5-P-A
156522
ADVU
25
standard
P-A
0.000
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
44.500
4.000
18.000
8.000
10
M5
4.000
26.000
0.000
12.000
22.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
5.500
50.000
60.500
9.000
0.000
0.19400
4052568117887
156523 ADVU-25-10-P-A
156523
ADVU
25
standard
P-A
0.000
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
49.500
4.000
18.000
8.000
10
M5
4.000
26.000
0.000
12.000
22.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
5.500
55.000
70.500
9.000
0.000
0.20800
4052568117894
156524 ADVU-25-15-P-A
156524
ADVU
25
standard
P-A
0.000
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
54.500
4.000
18.000
8.000
10
M5
4.000
26.000
0.000
12.000
22.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
5.500
60.000
80.500
9.000
0.000
0.22200
4052568117900
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성