magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ADVUL - 콤팩트 실린더
Festo
제품 (A - Z)
A
ADVUL
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/a/advul/advul_ass.prj},{NB=156901 ADVUL-50-60-P-A---(0)},{TNR=156901},{TYP=ADVUL},{INFO=},{KDM=50},{HUBL=standard},{HUB=60},{HUBW=60},{VERS=1},{HUBST=0},{AUSF=P-A},{S2=0.000},{BG=22.000},{D1=6.000},{D5=42.000},{D6=M6},{D7=22.000},{E=68.000},{EE=G1/8},{FB=6.000},{H=3.000},{L21=45.500},{L3=6.000},{L4=20.000},{ME=12.000},{MM=16.000},{PL=8.000},{RT=M8},{T1=7.600},{T2=4.000},{T4=3.300},{TG=50.000},{S1=13.000},{AF=16.000},{KF=M8},{WH=7.500},{ZJ1=53.000},{ZM1=60.500},{BR=82.000},{GTIN=4052568121518},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
AUSF
디자인
ⁿ/ₐ
BG
[mm]
D1
[mm]
D5
[mm]
D6
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
FB
[mm]
H
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
ME
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
T2
[mm]
T4
[mm]
TG
[mm]
S1
[mm]
AF
[mm]
KF
ⁿ/ₐ
WH
[mm]
ZJ
[mm]
ZM
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
156844 ADVUL-12-5-P-A
156844
ADVUL
12
P-A
18.500
6.000
14.000
M3
8.000
29.000
M5
3.000
1.000
43.000
3.000
16.000
6.000
6.000
8.000
M4
4.200
4.000
1.500
18.000
5.000
8.000
M3
4.500
47.500
57.000
4052568120979
156845 ADVUL-12-10-P-A
156845
ADVUL
12
P-A
18.500
6.000
14.000
M3
8.000
29.000
M5
3.000
1.000
48.000
3.000
16.000
6.000
6.000
8.000
M4
4.200
4.000
1.500
18.000
5.000
8.000
M3
4.500
52.500
67.000
4052568120986
156846 ADVUL-12-15-P-A
156846
ADVUL
12
P-A
18.500
6.000
14.000
M3
8.000
29.000
M5
3.000
1.000
53.000
3.000
16.000
6.000
6.000
8.000
M4
4.200
4.000
1.500
18.000
5.000
8.000
M3
4.500
57.500
77.000
4052568120993
156847 ADVUL-12-20-P-A
156847
ADVUL
12
P-A
18.500
6.000
14.000
M3
8.000
29.000
M5
3.000
1.000
58.000
3.000
16.000
6.000
6.000
8.000
M4
4.200
4.000
1.500
18.000
5.000
8.000
M3
4.500
62.500
87.000
4052568121006
156848 ADVUL-12-25-P-A
156848
ADVUL
12
P-A
18.500
6.000
14.000
M3
8.000
29.000
M5
3.000
1.000
63.000
3.000
16.000
6.000
6.000
8.000
M4
4.200
4.000
1.500
18.000
5.000
8.000
M3
4.500
67.500
97.000
4052568121013
156849 ADVUL-12-30-P-A
156849
ADVUL
12
P-A
18.500
6.000
14.000
M3
8.000
29.000
M5
3.000
1.000
68.000
3.000
16.000
6.000
6.000
8.000
M4
4.200
4.000
1.500
18.000
5.000
8.000
M3
4.500
72.500
107.000
4052568121020
156850 ADVUL-12-40-P-A
156850
ADVUL
12
P-A
18.500
6.000
14.000
M3
8.000
29.000
M5
3.000
1.000
78.000
3.000
16.000
6.000
6.000
8.000
M4
4.200
4.000
1.500
18.000
5.000
8.000
M3
4.500
82.500
127.000
4052568121037
156851 ADVUL-16-5-P-A
156851
ADVUL
16
P-A
18.500
6.000
14.000
M3
8.000
29.000
M5
3.000
1.000
43.000
3.000
16.000
6.000
8.000
8.000
M4
4.200
4.000
1.500
18.000
7.000
10.000
M4
4.500
47.500
57.000
4052568121044
156852 ADVUL-16-10-P-A
156852
ADVUL
16
P-A
18.500
6.000
14.000
M3
8.000
29.000
M5
3.000
1.000
48.000
3.000
16.000
6.000
8.000
8.000
M4
4.200
4.000
1.500
18.000
7.000
10.000
M4
4.500
52.500
67.000
4052568121051
156853 ADVUL-16-15-P-A
156853
ADVUL
16
P-A
18.500
6.000
14.000
M3
8.000
29.000
M5
3.000
1.000
53.000
3.000
16.000
6.000
8.000
8.000
M4
4.200
4.000
1.500
18.000
7.000
10.000
M4
4.500
57.500
77.000
4052568121068
156854 ADVUL-16-20-P-A
156854
ADVUL
16
P-A
18.500
6.000
14.000
M3
8.000
29.000
M5
3.000
1.000
58.000
3.000
16.000
6.000
8.000
8.000
M4
4.200
4.000
1.500
18.000
7.000
10.000
M4
4.500
62.500
87.000
4052568121075
156855 ADVUL-16-25-P-A
156855
ADVUL
16
P-A
18.500
6.000
14.000
M3
8.000
29.000
M5
3.000
1.000
63.000
3.000
16.000
6.000
8.000
8.000
M4
4.200
4.000
1.500
18.000
7.000
10.000
M4
4.500
67.500
97.000
4052568121082
156856 ADVUL-16-30-P-A
156856
ADVUL
16
P-A
18.500
6.000
14.000
M3
8.000
29.000
M5
3.000
1.000
68.000
3.000
16.000
6.000
8.000
8.000
M4
4.200
4.000
1.500
18.000
7.000
10.000
M4
4.500
72.500
107.000
4052568121099
156857 ADVUL-16-40-P-A
156857
ADVUL
16
P-A
18.500
6.000
14.000
M3
8.000
29.000
M5
3.000
1.000
78.000
3.000
16.000
6.000
8.000
8.000
M4
4.200
4.000
1.500
18.000
7.000
10.000
M4
4.500
82.500
127.000
4052568121105
156858 ADVUL-20-5-P-A
156858
ADVUL
20
P-A
18.500
6.000
17.000
M4
10.000
36.000
M5
4.000
1.500
43.000
4.000
18.000
8.000
10.000
8.000
M5
5.700
4.000
2.000
22.000
9.000
12.000
M5
4.500
47.500
57.000
4052568004408
156859 ADVUL-20-10-P-A
156859
ADVUL
20
P-A
18.500
6.000
17.000
M4
10.000
36.000
M5
4.000
1.500
48.000
4.000
18.000
8.000
10.000
8.000
M5
5.700
4.000
2.000
22.000
9.000
12.000
M5
4.500
52.500
67.000
4052568121112
156860 ADVUL-20-15-P-A
156860
ADVUL
20
P-A
18.500
6.000
17.000
M4
10.000
36.000
M5
4.000
1.500
53.000
4.000
18.000
8.000
10.000
8.000
M5
5.700
4.000
2.000
22.000
9.000
12.000
M5
4.500
57.500
77.000
4052568121129
156861 ADVUL-20-20-P-A
156861
ADVUL
20
P-A
18.500
6.000
17.000
M4
10.000
36.000
M5
4.000
1.500
58.000
4.000
18.000
8.000
10.000
8.000
M5
5.700
4.000
2.000
22.000
9.000
12.000
M5
4.500
62.500
87.000
4052568121136
156862 ADVUL-20-25-P-A
156862
ADVUL
20
P-A
18.500
6.000
17.000
M4
10.000
36.000
M5
4.000
1.500
63.000
4.000
18.000
8.000
10.000
8.000
M5
5.700
4.000
2.000
22.000
9.000
12.000
M5
4.500
67.500
97.000
4052568121143
156863 ADVUL-20-30-P-A
156863
ADVUL
20
P-A
18.500
6.000
17.000
M4
10.000
36.000
M5
4.000
1.500
68.000
4.000
18.000
8.000
10.000
8.000
M5
5.700
4.000
2.000
22.000
9.000
12.000
M5
4.500
72.500
107.000
4052568121150
156864 ADVUL-20-40-P-A
156864
ADVUL
20
P-A
18.500
6.000
17.000
M4
10.000
36.000
M5
4.000
1.500
78.000
4.000
18.000
8.000
10.000
8.000
M5
5.700
4.000
2.000
22.000
9.000
12.000
M5
4.500
82.500
127.000
4052568121167
156865 ADVUL-20-50-P-A
156865
ADVUL
20
P-A
18.500
6.000
17.000
M4
10.000
36.000
M5
4.000
1.500
88.000
4.000
18.000
8.000
10.000
8.000
M5
5.700
4.000
2.000
22.000
9.000
12.000
M5
4.500
92.500
147.000
4052568121174
156866 ADVUL-25-5-P-A
156866
ADVUL
25
P-A
18.500
6.000
22.000
M5
14.000
40.000
M5
5.000
1.500
44.500
4.000
18.000
8.000
10.000
8.000
M5
4.800
4.000
2.000
26.000
9.000
12.000
M5
5.500
50.000
60.500
4052568121181
156867 ADVUL-25-10-P-A
156867
ADVUL
25
P-A
18.500
6.000
22.000
M5
14.000
40.000
M5
5.000
1.500
49.500
4.000
18.000
8.000
10.000
8.000
M5
4.800
4.000
2.000
26.000
9.000
12.000
M5
5.500
55.000
70.500
4052568121198
156868 ADVUL-25-15-P-A
156868
ADVUL
25
P-A
18.500
6.000
22.000
M5
14.000
40.000
M5
5.000
1.500
54.500
4.000
18.000
8.000
10.000
8.000
M5
4.800
4.000
2.000
26.000
9.000
12.000
M5
5.500
60.000
80.500
4052568121204
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성