magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
AEVU - 콤팩트 실린더
Festo
제품 (A - Z)
A
AEVU
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/a/aevu/aevu_ass.prj},{NB=156988 AEVU-20-15-A-P-A---(0)},{TNR=156988},{TYP=AEVU},{INFO=},{KDM=20},{HUBL=standard},{HUBW=15},{HUB=15},{HUBST=0},{AUSF=A-P-A},{GEW=2.000},{S11=0.000},{S2=0.000},{BG=18.500},{D1=6.000},{E=36.000},{EE=M5},{H=1.500},{L21=38.000},{L3=4.000},{L4=18.000},{MM=10.000},{PL=8.000},{RT=M5},{T2=4.000},{TG=22.000},{AF=12.000},{AM=22.000},{D8=0.000},{D9=3.800},{KF=M5},{KK=M10x1.25},{T4=2.000},{WH=4.500},{ZJ1=42.500},{ZM1=47.000},{S1=9.000},{BR=93.000},{PPATH=templates/aevu_sbl.prj},{EOLDATE=},{GTIN=4052568122249}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
HUBL
행정거리
ⁿ/ₐ
AUSF
디자인
ⁿ/ₐ
BG
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
T2
[mm]
TG
[mm]
AF
[mm]
AM
[mm]
D8
ⁿ/ₐ
D9
[mm]
KF
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
T4
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
ZM
[mm]
S1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
156930 AEVU-12-5-P-A
156930
AEVU
12
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
43.000
3.000
16.000
6.000
8.000
M4
4.000
18.000
8.000
16.000
0.000
2.300
M3
M6
1.500
4.500
47.500
57.000
5.000
0.095
4052568071219
156931 AEVU-12-10-P-A
156931
AEVU
12
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
48.000
3.000
16.000
6.000
8.000
M4
4.000
18.000
8.000
16.000
0.000
2.300
M3
M6
1.500
4.500
52.500
67.000
5.000
0.102
4052568071226
156935 AEVU-16-5-P-A
156935
AEVU
16
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
43.000
3.000
16.000
6.000
8.000
M4
4.000
18.000
10.000
20.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
47.500
57.000
7.000
0.097
4052568071233
156936 AEVU-16-10-P-A
156936
AEVU
16
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
48.000
3.000
16.000
8.000
8.000
M4
4.000
18.000
10.000
20.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
52.500
67.000
7.000
0.104
4052568071240
156937 AEVU-16-15-P-A
156937
AEVU
16
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
53.000
3.000
16.000
8.000
8.000
M4
4.000
18.000
10.000
20.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
57.500
77.000
7.000
0.112
4052568121808
156938 AEVU-16-20-P-A
156938
AEVU
16
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
58.000
3.000
16.000
8.000
8.000
M4
4.000
18.000
10.000
20.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
62.500
87.000
7.000
0.119
4052568121815
156939 AEVU-16-25-P-A
156939
AEVU
16
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
63.000
3.000
16.000
8.000
8.000
M4
4.000
18.000
10.000
20.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
67.500
97.000
7.000
0.127
4052568121822
156940 AEVU-20-5-P-A
156940
AEVU
20
standard
P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
43.000
4.000
18.000
10.000
8.000
M5
4.000
22.000
12.000
22.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
47.500
57.000
9.000
0.161
4052568121839
156941 AEVU-20-10-P-A
156941
AEVU
20
standard
P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
48.000
4.000
18.000
10.000
8.000
M5
4.000
22.000
12.000
22.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
52.500
67.000
9.000
0.172
4052568121846
156942 AEVU-20-15-P-A
156942
AEVU
20
standard
P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
53.000
4.000
18.000
10.000
8.000
M5
4.000
22.000
12.000
22.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
57.500
77.000
9.000
0.183
4052568121853
156943 AEVU-20-20-P-A
156943
AEVU
20
standard
P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
58.000
4.000
18.000
10.000
8.000
M5
4.000
22.000
12.000
22.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
62.500
87.000
9.000
0.195
4052568121860
156944 AEVU-20-25-P-A
156944
AEVU
20
standard
P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
63.000
4.000
18.000
10.000
8.000
M5
4.000
22.000
12.000
22.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
67.500
97.000
9.000
0.206
4052568121877
156945 AEVU-25-5-P-A
156945
AEVU
25
standard
P-A
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
44.500
4.000
18.000
10.000
8.000
M5
4.000
26.000
12.000
22.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
5.500
50.000
60.500
9.000
0.194
4052568121884
156946 AEVU-25-10-P-A
156946
AEVU
25
standard
P-A
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
49.500
4.000
18.000
10.000
8.000
M5
4.000
26.000
12.000
22.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
5.500
55.000
70.500
9.000
0.208
4052568121891
156947 AEVU-25-15-P-A
156947
AEVU
25
standard
P-A
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
54.500
4.000
18.000
10.000
8.000
M5
4.000
26.000
12.000
22.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
5.500
60.000
80.500
9.000
0.222
4052568121907
156948 AEVU-25-20-P-A
156948
AEVU
25
standard
P-A
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
59.500
4.000
18.000
10.000
8.000
M5
4.000
26.000
12.000
22.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
5.500
65.000
90.500
9.000
0.236
4052568121914
156949 AEVU-25-25-P-A
156949
AEVU
25
standard
P-A
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
64.500
4.000
18.000
10.000
8.000
M5
4.000
26.000
12.000
22.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
5.500
70.000
100.500
9.000
0.250
4052568121921
156950 AEVU-32-5-P-A
156950
AEVU
32
standard
P-A
21.500
6.000
50.000
G1/8
2.000
49.500
5.000
20.000
12.000
8.000
M6
4.000
32.000
14.000
22.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.000
55.500
66.500
10.000
0.320
4052568121938
156951 AEVU-32-10-P-A
156951
AEVU
32
standard
P-A
21.500
6.000
50.000
G1/8
2.000
54.500
5.000
20.000
12.000
8.000
M6
4.000
32.000
14.000
22.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.000
60.500
76.500
10.000
0.340
4052568121945
156952 AEVU-32-15-P-A
156952
AEVU
32
standard
P-A
21.500
6.000
50.000
G1/8
2.000
59.500
5.000
20.000
12.000
8.000
M6
4.000
32.000
14.000
22.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.000
65.500
86.500
10.000
0.360
4052568121952
156953 AEVU-32-20-P-A
156953
AEVU
32
standard
P-A
21.500
6.000
50.000
G1/8
2.000
64.500
5.000
20.000
12.000
8.000
M6
4.000
32.000
14.000
22.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.000
70.500
96.500
10.000
0.380
4052568121969
156954 AEVU-32-25-P-A
156954
AEVU
32
standard
P-A
21.500
6.000
50.000
G1/8
2.000
69.500
5.000
20.000
12.000
8.000
M6
4.000
32.000
14.000
22.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.000
75.500
106.500
10.000
0.400
4052568121976
156955 AEVU-40-5-P-A
156955
AEVU
40
standard
P-A
21.500
6.000
60.000
G1/8
2.500
50.500
5.000
20.000
12.000
8.000
M6
4.000
42.000
14.000
22.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.000
57.000
68.500
10.000
0.463
4052568121983
156956 AEVU-40-10-P-A
156956
AEVU
40
standard
P-A
21.500
6.000
60.000
G1/8
2.500
55.500
5.000
20.000
12.000
8.000
M6
4.000
42.000
14.000
22.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.000
62.000
78.500
10.000
0.492
4052568121990
156957 AEVU-40-15-P-A
156957
AEVU
40
standard
P-A
21.500
6.000
60.000
G1/8
2.500
60.500
5.000
20.000
12.000
8.000
M6
4.000
42.000
14.000
22.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.000
67.000
88.500
10.000
0.521
4052568122003
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성