magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CRSGS - 로드 아이
Festo
제품 (A - Z)
C
CRSGS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/c/crsgs/crsgs_asmtab.prj},{NB=195582 CRSGS-M10x1,25---(0)},{TNR=195582},{TYP=CRSGS-M10x1,25},{ROT=0},{KG=M 10x1,25},{AV=20.000},{B1=5.000},{CE=43.000},{CN=10.000},{D1=19.000},{EF=14.000},{EN=14.000},{EU=10.500},{KK=M 10x1,25},{KKP=10.000},{KDRKK=8.647},{Z=13.000},{SW1=17.000},{SW2=17.000},{GEW=0.070},{D439P=1.250},{CNSMASSEXACT=0.087},{GTIN=4052568015282}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
[mm]
KG
피스톤 로드 나사산
[mm]
AV
깊이
[mm]
B1
폭
[mm]
CE
길이
[mm]
CN
직경
[mm]
D1
직경
[mm]
EF
[mm]
EN
높이
[mm]
EU
높이
[mm]
KK
나사산
[mm]
Z
회정 각도
[°]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
GEW
중량
[kg]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
195580 CRSGS-M6---(0)
195580
CRSGS-M6
M 6
12.000
3.200
30.000
6.000
13.000
10.000
9.000
6.800
M 6
13.000
10.000
11.000
0.025
0.029
4052568080648
195581 CRSGS-M8---(0)
195581
CRSGS-M8
M 8
16.000
4.000
36.000
8.000
16.000
12.000
12.000
9.000
M 8
13.000
13.000
14.000
0.045
0.055
4052568015275
195582 CRSGS-M10x1,25---(...
195582
CRSGS-M10x1,25
M 10x1,25
20.000
5.000
43.000
10.000
19.000
14.000
14.000
10.500
M 10x1,25
13.000
17.000
17.000
0.070
0.087
4052568015282
195583 CRSGS-M12x1,25---(...
195583
CRSGS-M12x1,25
M 12x1,25
22.000
6.000
50.000
12.000
22.000
16.000
16.000
12.000
M 12x1,25
13.000
19.000
19.000
0.105
0.129
4052568158156
195584 CRSGS-M16x1,5---(0...
195584
CRSGS-M16x1,5
M 16x1,5
28.000
8.000
64.000
16.000
27.000
21.000
21.000
15.000
M 16x1,5
15.000
24.000
22.000
0.210
0.265
4052568158163
195585 CRSGS-M20x1,5---(0...
195585
CRSGS-M20x1,5
M 20x1,5
33.000
10.000
77.000
20.000
34.000
25.000
25.000
18.000
M 20x1,5
15.000
30.000
30.000
0.380
0.464
4052568158170
195586 CRSGS-M27x2---(0)
195586
CRSGS-M27x2
M 27x2
51.000
13.500
110.000
30.000
50.000
35.000
37.000
25.000
M 27x2
15.000
41.000
41.000
1.300
1.333
4052568015299
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성