magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DHPS - 수평 그립퍼
Festo
제품 (A - Z)
D
DHPS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dhps/dhps_asmtab.prj},{NB=1254046 DHPS-20-A---(0)},{TNR=1254046},{TYP=DHPS-20-A},{GR=20},{HUBST=0.00},{HUBSTCON=13.000},{HUBSTDEF=0.000},{B1=30.000},{B2=17.000},{B3=17.500},{B4=25.000},{B5=55.600},{B6=26.650},{B7=25.000},{D1=4.000},{D2=7.000},{D3=10.000},{D4=7.000},{D5=3.300},{D6=M4},{D7=7.000},{D8=5.300},{D9=M4},{D10=7.000},{D11=5.300},{EE=M5},{H1=101.000},{H2=7.000},{H3=14.000},{H4=23.000},{H5=16.000},{H6=12.500},{H7=81.000},{H8=7.500},{H9=25.000},{H10=39.500},{H11=50.000},{H12=10.000},{L1=30.000},{L2=0.000},{L3=0.000},{L4=12.000},{L5=9.000},{T1=1.600},{T2=1.600},{T3=3.000},{T4=3.000},{T5=6.000},{PPATH=assemblies/dhps_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.3800},{GTIN=4052568229191}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
D8
[mm]
D9
ⁿ/ₐ
D10
[mm]
D11
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1254039 DHPS-6-A
1254039
DHPS-6-A
10.000
6.000
5.500
11.000
18.000
8.650
11.000
1.500
5.000
7.000
0.000
2.500
M2
0.000
0.000
M3
5.000
0.000
M3
45.500
2.900
5.800
15.000
4.000
5.000
33.000
7.500
9.550
15.800
25.300
7.000
10.000
0.000
1.800
5.000
1.500
1.200
0.000
0.000
2.400
3.500
0.0190
4052568229139
1254040 DHPS-10-A
1254040
DHPS-10-A
21.800
15.800
7.000
16.000
32.000
15.400
16.000
2.000
5.000
7.000
5.000
2.500
M3
5.000
3.200
M3
5.000
3.200
M3
66.000
4.000
8.000
15.500
10.500
7.500
51.000
7.500
15.200
23.000
35.000
7.000
15.500
1.500
0.000
7.000
5.000
1.200
1.200
2.400
2.400
5.000
0.0670
4052568229146
1254041 DHPS-10-A-NO
1254041
DHPS-10-A-NO
21.800
15.800
7.000
16.000
32.000
15.400
16.000
2.000
5.000
7.000
5.000
2.500
M3
5.000
3.200
M3
5.000
3.200
M3
66.000
4.000
8.000
15.500
10.500
7.500
51.000
7.500
15.200
23.000
35.000
7.000
15.500
1.500
0.000
7.000
5.000
1.200
1.200
2.400
2.400
5.000
0.0680
4052568229153
1254042 DHPS-10-A-NC
1254042
DHPS-10-A-NC
21.800
15.800
7.000
16.000
32.000
15.400
16.000
2.000
5.000
7.000
5.000
2.500
M3
5.000
3.200
M3
5.000
3.200
M3
66.000
4.000
8.000
15.500
10.500
7.500
51.000
7.500
15.200
23.000
35.000
7.000
15.500
1.500
0.000
7.000
5.000
1.200
1.200
2.400
2.400
5.000
0.0680
4052568229160
1254043 DHPS-16-A
1254043
DHPS-16-A
27.800
17.800
13.000
25.000
47.000
22.650
25.000
3.000
7.000
7.000
7.000
3.300
M4
7.000
5.300
M4
7.000
5.300
M3
80.000
5.500
11.000
18.000
11.000
10.000
62.500
7.500
20.000
32.500
38.100
7.000
22.000
0.000
0.000
10.000
7.000
1.600
1.600
3.000
3.000
6.000
0.1840
4052568016449
1254044 DHPS-16-A-NO
1254044
DHPS-16-A-NO
27.800
17.800
13.000
25.000
47.000
22.650
25.000
3.000
7.000
7.000
7.000
3.300
M4
7.000
5.300
M4
7.000
5.300
M3
80.000
5.500
11.000
18.000
11.000
10.000
62.500
7.500
20.000
32.500
38.100
7.000
22.000
0.000
0.000
10.000
7.000
1.600
1.600
3.000
3.000
6.000
0.1880
4052568229177
1254045 DHPS-16-A-NC
1254045
DHPS-16-A-NC
27.800
17.800
13.000
25.000
47.000
22.650
25.000
3.000
7.000
7.000
7.000
3.300
M4
7.000
5.300
M4
7.000
5.300
M3
80.000
5.500
11.000
18.000
11.000
10.000
62.500
7.500
20.000
32.500
38.100
7.000
22.000
0.000
0.000
10.000
7.000
1.600
1.600
3.000
3.000
6.000
0.1880
4052568229184
1254046 DHPS-20-A
1254046
DHPS-20-A
30.000
17.000
17.500
25.000
55.600
26.650
25.000
4.000
7.000
10.000
7.000
3.300
M4
7.000
5.300
M4
7.000
5.300
M5
101.000
7.000
14.000
23.000
16.000
12.500
81.000
7.500
25.000
39.500
50.000
10.000
30.000
0.000
0.000
12.000
9.000
1.600
1.600
3.000
3.000
6.000
0.3800
4052568229191
1254047 DHPS-20-A-NO
1254047
DHPS-20-A-NO
30.000
17.000
17.500
25.000
55.600
26.650
25.000
4.000
7.000
10.000
7.000
3.300
M4
7.000
5.300
M4
7.000
5.300
M5
101.000
7.000
14.000
23.000
16.000
12.500
81.000
7.500
25.000
39.500
50.000
10.000
30.000
0.000
0.000
12.000
9.000
1.600
1.600
3.000
3.000
6.000
0.3870
4052568229207
1254048 DHPS-20-A-NC
1254048
DHPS-20-A-NC
30.000
17.000
17.500
25.000
55.600
26.650
25.000
4.000
7.000
10.000
7.000
3.300
M4
7.000
5.300
M4
7.000
5.300
M5
101.000
7.000
14.000
23.000
16.000
12.500
81.000
7.500
25.000
39.500
50.000
10.000
30.000
0.000
0.000
12.000
9.000
1.600
1.600
3.000
3.000
6.000
0.3870
4052568229214
1254049 DHPS-25-A
1254049
DHPS-25-A
35.400
20.400
22.000
29.000
68.200
32.650
29.000
4.000
9.000
16.000
9.000
5.100
M5
9.000
6.400
M6
9.000
6.400
G1/8
121.000
8.000
16.000
24.500
22.500
15.000
88.500
17.500
30.000
47.000
58.800
16.000
37.000
0.000
0.000
15.000
11.300
2.100
2.100
4.000
4.000
6.500
0.7000
4052568229221
1254050 DHPS-25-A-NO
1254050
DHPS-25-A-NO
35.400
20.400
22.000
29.000
68.200
32.650
29.000
4.000
9.000
16.000
9.000
5.100
M5
9.000
6.400
M6
9.000
6.400
G1/8
121.000
8.000
16.000
24.500
22.500
15.000
88.500
17.500
30.000
47.000
58.800
16.000
37.000
0.000
0.000
15.000
11.300
2.100
2.100
4.000
4.000
6.500
0.7130
4052568229238
1254051 DHPS-25-A-NC
1254051
DHPS-25-A-NC
35.400
20.400
22.000
29.000
68.200
32.650
29.000
4.000
9.000
16.000
9.000
5.100
M5
9.000
6.400
M6
9.000
6.400
G1/8
121.000
8.000
16.000
24.500
22.500
15.000
88.500
17.500
30.000
47.000
58.800
16.000
37.000
0.000
0.000
15.000
11.300
2.100
2.100
4.000
4.000
6.500
0.7130
4052568229245
1254052 DHPS-35-A
1254052
DHPS-35-A
56.000
31.000
27.000
33.000
88.000
42.250
33.000
5.000
12.000
16.000
9.000
6.400
M6
9.000
6.400
M8
12.000
10.300
G1/8
142.000
8.500
17.000
29.000
24.000
16.000
108.500
17.500
32.000
53.000
65.300
16.000
45.000
0.000
0.000
20.000
13.500
2.600
2.100
4.000
5.000
6.500
1.2850
4052568229252
1254053 DHPS-35-A-NO
1254053
DHPS-35-A-NO
56.000
31.000
27.000
33.000
88.000
42.250
33.000
5.000
12.000
16.000
9.000
6.400
M6
9.000
6.400
M8
12.000
10.300
G1/8
142.000
8.500
17.000
29.000
24.000
16.000
108.500
17.500
32.000
53.000
65.300
16.000
45.000
0.000
0.000
20.000
13.500
2.600
2.100
4.000
5.000
6.500
1.3450
4052568229269
1254054 DHPS-35-A-NC
1254054
DHPS-35-A-NC
56.000
31.000
27.000
33.000
88.000
42.250
33.000
5.000
12.000
16.000
9.000
6.400
M6
9.000
6.400
M8
12.000
10.300
G1/8
142.000
8.500
17.000
29.000
24.000
16.000
108.500
17.500
32.000
53.000
65.300
16.000
45.000
0.000
0.000
20.000
13.500
2.600
2.100
4.000
5.000
6.500
1.3450
4052568016456
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성