magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DHRC - 반경 그립퍼
Festo
제품 (A - Z)
D
DHRC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dhrc/dhrc_asmtab.prj},{NB=8128721 DHRC-16-A-S-NO---(0_high)},{TNR=8128721},{TYP=DHRC-16-A-S-NO},{ROT=0.0},{LODLEVEL=high},{BAU=16},{A=15.400},{A1=8.000},{A2=6.000},{A3=4.000},{B=20.000},{B1=11.900},{B2=4.400},{B3=12.000},{B4=12.000},{B5=13.000},{B6=13.000},{D1=3.000},{D2=2.000},{D3=17.000},{E1=M4},{E2=M4},{E3=M4},{EE=M3},{H=86.700},{H1=27.100},{H2=69.700},{H3=57.000},{H4=42.700},{H5=39.100},{H6=32.700},{H7=22.700},{H8=2.000},{L=32.000},{L1=24.400},{L2=27.000},{L3=21.200},{L4=25.000},{L5=25.000},{N=17.000},{N1=8.500},{N2=4.000},{N3=9.000},{P1=9.000},{P2=34.800},{T=4.500},{T1=4.500},{T2=6.000},{T3=3.000},{W1=90.0},{W2=-2.0},{CNSMASSEXACT=0.1125},{WMIN=0.0},{WMAX=92.0},{GTIN=4052568567958}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
E1
[mm]
E2
나사산
[mm]
E3
나사산
[mm]
EE
나사산
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
W1
[°]
W2
[°]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8125285 DHRC-6-A
8125285
DHRC-6-A
12.000
4.000
0.000
2.000
10.000
0.000
2.200
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
8.000
2.2
M3
-
M3
57.300
0.000
47.300
38.900
21.500
25.500
0.000
0.000
1.500
20.000
0.000
13.000
13.000
0.000
0.000
10.000
0.000
2.500
5.000
7.500
19.700
4.500
0.000
0.000
0.000
90.0
-2.0
0.0245
4052568567828
8125472 DHRC-10-A
8125472
DHRC-10-A
13.000
6.000
3.000
3.000
16.000
10.800
3.000
10.800
10.800
10.800
10.800
2.000
2.000
12.000
3.2
M3
M3
M3
69.200
17.500
53.600
43.800
0.000
27.500
22.000
14.400
1.500
25.000
18.000
18.600
15.800
19.000
19.000
15.600
7.800
3.500
8.600
7.000
21.500
4.000
4.000
4.000
3.000
90.0
-2.0
0.0540
4052568567842
8133559 DHRC-10-A-S-NO
8133559
DHRC-10-A-S-NO
13.000
6.000
3.000
3.000
16.000
10.800
3.000
10.800
10.800
10.800
10.800
2.000
2.000
12.000
3.2
M3
M3
M3
75.000
23.300
59.400
49.600
0.000
33.300
27.800
20.200
1.500
25.000
18.000
18.600
15.800
19.000
19.000
15.600
7.800
3.500
8.600
7.000
27.300
4.000
4.000
4.000
3.000
90.0
-2.0
0.0595
4052568568023
8128723 DHRC-16-A
8128723
DHRC-16-A
15.400
8.000
6.000
4.000
20.000
11.900
4.400
12.000
12.000
13.000
13.000
3.000
2.000
17.000
M4
M4
M4
M3
86.700
27.100
69.700
57.000
42.700
39.100
32.700
22.700
2.000
32.000
24.400
27.000
21.200
25.000
25.000
17.000
8.500
4.000
9.000
9.000
34.800
4.500
4.500
6.000
3.000
90.0
-2.0
0.1110
4052568567965
8128721 DHRC-16-A-S-NO
8128721
DHRC-16-A-S-NO
15.400
8.000
6.000
4.000
20.000
11.900
4.400
12.000
12.000
13.000
13.000
3.000
2.000
17.000
M4
M4
M4
M3
86.700
27.100
69.700
57.000
42.700
39.100
32.700
22.700
2.000
32.000
24.400
27.000
21.200
25.000
25.000
17.000
8.500
4.000
9.000
9.000
34.800
4.500
4.500
6.000
3.000
90.0
-2.0
0.1125
4052568567958
8128697 DHRC-20-A
8128697
DHRC-20-A
22.000
9.000
6.000
4.500
26.000
15.600
5.600
16.000
14.000
16.600
17.000
4.000
2.000
21.000
M4
M5
M5
M5
101.200
30.600
82.200
66.900
48.700
44.600
37.600
25.600
2.000
40.000
28.400
31.600
26.800
30.000
31.000
19.000
9.500
5.000
9.000
10.200
38.600
6.000
8.000
10.000
4.000
90.0
-2.0
0.2184
4052568567903
8128698 DHRC-20-A-S-NO
8128698
DHRC-20-A-S-NO
22.000
9.000
6.000
4.500
26.000
15.600
5.600
16.000
14.000
16.600
17.000
4.000
2.000
21.000
M4
M5
M5
M5
101.200
30.600
82.200
66.900
48.700
44.600
37.600
25.600
2.000
40.000
28.400
31.600
26.800
30.000
31.000
19.000
9.500
5.000
9.000
10.200
38.600
6.000
8.000
10.000
4.000
90.0
-2.0
0.2200
4052568567910
8128142 DHRC-25-A
8128142
DHRC-25-A
29.400
10.000
5.000
5.000
33.000
20.400
6.600
21.000
21.000
20.000
20.000
4.000
3.000
26.000
M5
M6
M6
M5
122.600
38.400
99.600
79.900
58.100
53.400
45.400
33.400
2.000
50.000
37.200
37.400
33.000
38.000
38.000
23.000
11.500
5.500
12.000
10.500
46.400
7.500
10.000
12.000
4.000
90.0
-2.0
0.4385
4052568567897
8133557 DHRC-25-A-S-NO
8133557
DHRC-25-A-S-NO
29.400
10.000
5.000
5.000
33.000
20.400
6.600
21.000
21.000
20.000
20.000
4.000
3.000
26.000
M5
M6
M6
M5
122.600
38.400
99.600
79.900
58.100
53.400
45.400
33.400
2.000
50.000
37.200
37.400
33.000
38.000
38.000
23.000
11.500
5.500
12.000
10.500
46.400
7.500
10.000
12.000
4.000
90.0
-2.0
0.4400
4052568568009
8128107 DHRC-32-A
8128107
DHRC-32-A
34.400
12.000
6.000
6.000
40.000
24.000
8.600
26.000
26.000
26.000
26.000
5.000
3.000
25.000
M6
M6
M6
M5
141.800
39.800
113.800
89.800
61.800
57.300
48.300
35.300
2.000
60.000
46.000
46.000
39.800
46.000
46.000
28.000
14.000
6.000
16.000
11.000
49.300
7.500
10.000
13.000
5.000
90.0
-2.0
0.7165
4052568567873
8133558 DHRC-32-A-S-NO
8133558
DHRC-32-A-S-NO
34.400
12.000
6.000
6.000
40.000
24.000
8.600
26.000
26.000
26.000
26.000
5.000
3.000
25.000
M6
M6
M6
M5
141.800
39.800
113.800
89.800
61.800
57.300
48.300
35.300
2.000
60.000
46.000
46.000
39.800
46.000
46.000
28.000
14.000
6.000
16.000
11.000
49.300
7.500
10.000
13.000
5.000
90.0
-2.0
0.7205
4052568568016
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성