magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DHRS - 반경 그립퍼
Festo
제품 (A - Z)
D
DHRS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dhrs/dhrs_asmtab.prj},{NB=1310162 DHRS-25-A---(0)},{TNR=1310162},{TYP=DHRS-25-A},{GR=25},{ROT=0},{B1=29.500},{B2=0.000},{B3=8.750},{B4=15.000},{B5=13.000},{D1=3.000},{D2=3.300},{D3=7.000},{D4=9.000},{D5=M4},{D6=M4},{D7=7.000},{D8=5.300},{EE=M5},{H1=107.200},{H2=84.000},{H3=57.000},{H4=89.450},{H5=21.200},{H6=24.950},{H7=10.250},{H8=5.250},{H9=10.500},{H10=7.500},{H11=11.800},{H12=31.000},{H13=9.000},{L1=44.000},{L2=25.000},{L3=22.200},{L4=23.200},{L5=6.000},{L6=1.000},{L7=8.000},{T1=1.600},{T2=6.400},{T3=4.500},{T4=21.000},{T5=1.400},{W1=90.000},{W2=2.000},{PPATH=assemblies/dhrs_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.2700},{GTIN=4052568229597}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
D6
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
D8
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
H13
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
W1
[°]
W2
[°]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1310159 DHRS-10-A
1310159
DHRS-10-A
14.000
2.000
2.000
8.500
6.500
2.000
2.400
5.000
7.000
M2.5
M3
5.000
3.200
M3
60.800
46.000
30.800
42.250
13.800
14.950
6.250
4.000
8.000
12.300
8.800
16.000
7.000
24.000
15.000
12.400
12.000
4.000
0.500
5.000
1.200
11.600
3.500
11.642
1.200
90.000
2.000
0.0440
4052568229566
1310160 DHRS-16-A
1310160
DHRS-16-A
19.000
0.000
5.800
14.000
10.000
2.000
2.500
5.000
0.000
M3
M3
5.000
3.200
M3
88.200
70.500
49.000
73.700
16.500
19.700
7.000
4.000
8.000
7.500
12.250
23.000
7.000
33.400
16.000
17.000
21.000
4.000
1.000
6.000
1.200
5.800
4.500
16.000
1.200
90.000
2.000
0.1140
4052568229573
1310161 DHRS-16-A-NC
1310161
DHRS-16-A-NC
19.000
0.000
5.800
14.000
10.000
2.000
2.500
5.000
0.000
M3
M3
5.000
3.200
M3
88.200
70.500
49.000
73.700
16.500
19.700
7.000
4.000
8.000
7.500
12.250
23.000
7.000
33.400
16.000
17.000
21.000
4.000
1.000
6.000
1.200
5.800
4.500
16.000
1.200
90.000
2.000
0.1180
4052568229580
1310162 DHRS-25-A
1310162
DHRS-25-A
29.500
0.000
8.750
15.000
13.000
3.000
3.300
7.000
9.000
M4
M4
7.000
5.300
M5
107.200
84.000
57.000
89.450
21.200
24.950
10.250
5.250
10.500
7.500
11.800
31.000
9.000
44.000
25.000
22.200
23.200
6.000
1.000
8.000
1.600
6.400
4.500
21.000
1.400
90.000
2.000
0.2700
4052568229597
1310163 DHRS-25-A-NC
1310163
DHRS-25-A-NC
29.500
0.000
8.750
15.000
13.000
3.000
3.300
7.000
9.000
M4
M4
7.000
5.300
M5
107.200
84.000
57.000
89.450
21.200
24.950
10.250
5.250
10.500
7.500
11.800
31.000
9.000
44.000
25.000
22.200
23.200
6.000
1.000
8.000
1.600
6.400
4.500
21.000
1.400
90.000
2.000
0.2770
4052568229603
1310164 DHRS-32-A
1310164
DHRS-32-A
38.000
0.000
11.000
16.000
14.000
4.000
5.100
9.000
15.000
M5
M6
9.000
6.400
G1/8
128.500
96.200
65.000
103.500
29.500
32.000
14.000
7.000
14.000
11.000
20.000
25.000
15.000
51.000
29.000
25.800
24.800
8.000
1.000
10.000
2.100
12.900
6.500
24.044
1.900
90.000
2.000
0.4800
4052568229610
1310165 DHRS-32-A-NC
1310165
DHRS-32-A-NC
38.000
0.000
11.000
16.000
14.000
4.000
5.100
9.000
15.000
M5
M6
9.000
6.400
G1/8
128.500
96.200
65.000
103.500
29.500
32.000
14.000
7.000
14.000
11.000
20.000
25.000
15.000
51.000
29.000
25.800
24.800
8.000
1.000
10.000
2.100
12.900
6.500
24.044
1.900
90.000
2.000
0.4900
4052568229627
1310166 DHRS-40-A
1310166
DHRS-40-A
49.000
0.000
11.000
24.000
20.000
5.000
6.400
12.000
15.000
M6
M8
12.000
10.300
G1/8
140.000
108.400
71.500
108.700
29.500
33.700
13.800
8.000
16.000
17.500
9.000
46.000
15.000
59.000
33.000
30.000
29.600
10.000
1.000
12.000
2.600
13.400
6.000
28.361
2.400
90.000
2.000
0.8290
4052568229634
1310167 DHRS-40-A-NC
1310167
DHRS-40-A-NC
49.000
0.000
11.000
24.000
20.000
5.000
6.400
12.000
15.000
M6
M8
12.000
10.300
G1/8
140.000
108.400
71.500
108.700
29.500
33.700
13.800
8.000
16.000
17.500
9.000
46.000
15.000
59.000
33.000
30.000
29.600
10.000
1.000
12.000
2.600
13.400
6.000
28.361
2.400
90.000
2.000
0.8440
4052568229641
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성