magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DHTG - 회전 인덱스 테이블
Festo
제품 (A - Z)
D
DHTG
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dhtg/dhtg_asmtab_presets.prj},{NB=548086 DHTG-90-12-A---(0)},{TNR=548086},{TEI=12},{D=90},{B1=80},{B2=100},{B3=0.000},{B4=0.000},{B5=0.000},{D1=109},{D2=90},{D3=75},{D4=14.500},{D8=12},{D9=10.500},{D10=6.400},{D12=3},{D14=4},{H1=70},{H2=64.400},{H3=52.000},{H4=48},{H5=4.000},{H6=10.750},{H7=10.250},{H8=33.750},{H9=34.250},{H10=10.250},{H11=38.250},{H12=29.250},{H13=16.750},{H14=0.000},{H15=0.000},{L1=130},{L2=110},{L3=9.500},{L4=4.000},{L5=10},{L6=12.000},{L7=43.000},{L8=32.000},{L9=36},{L10=35.500},{L11=43.000},{L12=25},{L13=6.700},{L14=0.000},{L15=0.000},{T1=2},{T2=11},{T3=12},{T4=8},{T5=2.600},{T6=16},{T7=6.500},{T8=6},{T9=7},{T10=8},{T11=0},{T21=0},{CNSMASSEXACT=4.500},{VERS=1},{TYP=DHTG-90-12-A},{DW=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
질량
[mm]
B2
질량
[mm]
B3
질량
[mm]
B4
질량
[mm]
B5
질량
[mm]
D1
질량
[mm]
D2
질량
[mm]
D3
질량
[mm]
D4
질량
[mm]
D5
질량
ⁿ/ₐ
D6
질량
ⁿ/ₐ
D7
질량
[mm]
D8
질량
[mm]
D9
질량
[mm]
D10
질량
[mm]
D11
질량
[mm]
D12
질량
[mm]
D13
질량
[mm]
D14
질량
[mm]
D15
질량
[mm]
EE
질량
[mm]
H1
질량
[mm]
H2
질량
[mm]
H3
질량
[mm]
H4
질량
[mm]
H5
질량
[mm]
H6
질량
[mm]
H7
질량
[mm]
H8
질량
[mm]
H9
질량
[mm]
H10
질량
[mm]
H11
질량
[mm]
H12
질량
[mm]
H13
질량
[mm]
H14
질량
[mm]
H15
질량
[mm]
L1
질량
[mm]
L2
질량
[mm]
L3
질량
[mm]
L4
질량
[mm]
L5
질량
[mm]
L6
질량
[mm]
L7
질량
[mm]
L8
질량
[mm]
L9
질량
[mm]
L10
질량
[mm]
L11
질량
[mm]
L12
질량
[mm]
L13
질량
ⁿ/ₐ
L14
질량
[mm]
L15
질량
[mm]
T1
질량
[mm]
T2
질량
[mm]
T3
질량
[mm]
T4
질량
[mm]
T5
질량
[mm]
T6
질량
[mm]
T7
질량
[mm]
T8
질량
[mm]
T9
질량
[mm]
T10
질량
[mm]
T11
질량
[mm]
T21
질량
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[kg]
GTIN
질량
ⁿ/ₐ
548076 DHTG-65-2-A---(0)
548076
DHTG-65-2-A
63
80
95.000
79.500
3.000
80
65
55
0.000
G1/8
G1/8
M5
7
8.000
4.300
-
0
M4
4
M5x0.5
M5
55
49.000
41.000
39
1.000
9.000
15.500
26.000
26.000
13.000
33.500
24.500
13.000
3.500
38.500
103
85
9.500
7.500
11
9.750
9.750
9.750
28
28.000
32.750
19
6.700
3.500
47.500
2
14
12
5
1.600
10
4.000
0
0
6
2
2
1.900
4052568189648
555448 DHTG-65-3-A---(0)
555448
DHTG-65-3-A
63
80
95.000
79.500
3.000
80
65
55
0.000
G1/8
G1/8
M5
7
8.000
4.300
-
0
M4
4
M5x0.5
M5
55
49.000
41.000
39
1.000
9.000
15.500
26.000
26.000
13.000
33.500
24.500
13.000
3.500
38.500
103
85
9.500
7.500
11
9.750
9.750
9.750
28
28.000
32.750
19
6.700
3.500
47.500
2
14
12
5
1.600
10
4.000
0
0
6
2
2
1.900
4052568199494
548077 DHTG-65-4-A---(0)
548077
DHTG-65-4-A
63
80
95.000
79.500
3.000
80
65
55
0.000
G1/8
G1/8
M5
7
8.000
4.300
-
0
M4
4
M5x0.5
M5
55
49.000
41.000
39
1.000
9.000
15.500
26.000
26.000
13.000
33.500
24.500
13.000
3.500
38.500
103
85
9.500
7.500
11
9.750
9.750
9.750
28
28.000
32.750
19
6.700
3.500
47.500
2
14
12
5
1.600
10
4.000
0
0
6
2
2
1.900
4052568189655
548078 DHTG-65-6-A---(0)
548078
DHTG-65-6-A
63
80
95.000
79.500
3.000
80
65
55
0.000
G1/8
G1/8
M5
7
8.000
4.300
-
0
M4
4
M5x0.5
M5
55
49.000
41.000
39
1.000
9.000
15.500
26.000
26.000
13.000
33.500
24.500
13.000
3.500
38.500
103
85
9.500
7.500
11
9.750
9.750
9.750
28
28.000
32.750
19
6.700
3.500
47.500
2
14
12
5
1.600
10
4.000
0
0
6
2
2
1.900
4052568189662
548079 DHTG-65-8-A---(0)
548079
DHTG-65-8-A
63
80
95.000
79.500
3.000
80
65
55
0.000
G1/8
G1/8
M5
7
8.000
4.300
-
0
M4
4
M5x0.5
M5
55
49.000
41.000
39
1.000
9.000
15.500
26.000
26.000
13.000
33.500
24.500
13.000
3.500
38.500
103
85
9.500
7.500
11
9.750
9.750
9.750
28
28.000
32.750
19
6.700
3.500
47.500
2
14
12
5
1.600
10
4.000
0
0
6
2
2
1.900
4052568189679
548080 DHTG-65-12-A---(0)
548080
DHTG-65-12-A
63
80
95.000
79.500
3.000
80
65
55
0.000
G1/8
G1/8
M5
7
8.000
4.300
-
0
M4
4
M5x0.5
M5
55
49.000
41.000
39
1.000
9.000
15.500
26.000
26.000
13.000
33.500
24.500
13.000
3.500
38.500
103
85
9.500
7.500
11
9.750
9.750
9.750
28
28.000
32.750
19
6.700
3.500
47.500
2
14
12
5
1.600
10
4.000
0
0
6
2
2
1.900
4052568189686
548081 DHTG-65-24-A---(0)
548081
DHTG-65-24-A
63
80
95.000
79.500
3.000
80
65
55
0.000
G1/8
G1/8
M5
7
8.000
4.300
-
0
M4
4
M5x0.5
M5
55
49.000
41.000
39
1.000
9.000
15.500
26.000
26.000
13.000
33.500
24.500
13.000
3.500
38.500
103
85
9.500
7.500
11
9.750
9.750
9.750
28
28.000
32.750
19
6.700
3.500
47.500
2
14
12
5
1.600
10
4.000
0
0
6
2
2
1.900
4052568189693
548082 DHTG-90-2-A---(0)
548082
DHTG-90-2-A
80
100
0.000
0.000
0.000
109
90
75
14.500
G1/8
G1/8
M8
12
10.500
6.400
M3
3
M4
4
M5x0.5
M5
70
64.400
52.000
48
4.000
10.750
10.250
33.750
34.250
10.250
38.250
29.250
16.750
0.000
0.000
130
110
9.500
4.000
10
12.000
43.000
32.000
36
35.500
43.000
25
6.700
0.000
0.000
2
11
12
8
2.600
16
6.500
6
7
8
0
0
4.500
4052568189709
555449 DHTG-90-3-A---(0)
555449
DHTG-90-3-A
80
100
0.000
0.000
0.000
109
90
75
14.500
G1/8
G1/8
M8
12
10.500
6.400
M3
3
M4
4
M5x0.5
M5
70
64.400
52.000
48
4.000
10.750
10.250
33.750
34.250
10.250
38.250
29.250
16.750
0.000
0.000
130
110
9.500
4.000
10
12.000
43.000
32.000
36
35.500
43.000
25
6.700
0.000
0.000
2
11
12
8
2.600
16
6.500
6
7
8
0
0
4.500
4052568199500
548083 DHTG-90-4-A---(0)
548083
DHTG-90-4-A
80
100
0.000
0.000
0.000
109
90
75
14.500
G1/8
G1/8
M8
12
10.500
6.400
M3
3
M4
4
M5x0.5
M5
70
64.400
52.000
48
4.000
10.750
10.250
33.750
34.250
10.250
38.250
29.250
16.750
0.000
0.000
130
110
9.500
4.000
10
12.000
43.000
32.000
36
35.500
43.000
25
6.700
0.000
0.000
2
11
12
8
2.600
16
6.500
6
7
8
0
0
4.500
4052568189716
548084 DHTG-90-6-A---(0)
548084
DHTG-90-6-A
80
100
0.000
0.000
0.000
109
90
75
14.500
G1/8
G1/8
M8
12
10.500
6.400
M3
3
M4
4
M5x0.5
M5
70
64.400
52.000
48
4.000
10.750
10.250
33.750
34.250
10.250
38.250
29.250
16.750
0.000
0.000
130
110
9.500
4.000
10
12.000
43.000
32.000
36
35.500
43.000
25
6.700
0.000
0.000
2
11
12
8
2.600
16
6.500
6
7
8
0
0
4.500
4052568189723
548085 DHTG-90-8-A---(0)
548085
DHTG-90-8-A
80
100
0.000
0.000
0.000
109
90
75
14.500
G1/8
G1/8
M8
12
10.500
6.400
M3
3
M4
4
M5x0.5
M5
70
64.400
52.000
48
4.000
10.750
10.250
33.750
34.250
10.250
38.250
29.250
16.750
0.000
0.000
130
110
9.500
4.000
10
12.000
43.000
32.000
36
35.500
43.000
25
6.700
0.000
0.000
2
11
12
8
2.600
16
6.500
6
7
8
0
0
4.500
4052568189730
548086 DHTG-90-12-A---(0)
548086
DHTG-90-12-A
80
100
0.000
0.000
0.000
109
90
75
14.500
G1/8
G1/8
M8
12
10.500
6.400
M3
3
M4
4
M5x0.5
M5
70
64.400
52.000
48
4.000
10.750
10.250
33.750
34.250
10.250
38.250
29.250
16.750
0.000
0.000
130
110
9.500
4.000
10
12.000
43.000
32.000
36
35.500
43.000
25
6.700
0.000
0.000
2
11
12
8
2.600
16
6.500
6
7
8
0
0
4.500
4052568189747
548087 DHTG-90-24-A---(0)
548087
DHTG-90-24-A
80
100
0.000
0.000
0.000
109
90
75
14.500
G1/8
G1/8
M8
12
10.500
6.400
M3
3
M4
4
M5x0.5
M5
70
64.400
52.000
48
4.000
10.750
10.250
33.750
34.250
10.250
38.250
29.250
16.750
0.000
0.000
130
110
9.500
4.000
10
12.000
43.000
32.000
36
35.500
43.000
25
6.700
0.000
0.000
2
11
12
8
2.600
16
6.500
6
7
8
0
0
4.500
4052568189754
555450 DHTG-140-3-A---(0)
555450
DHTG-140-3-A
100
142
0.000
0.000
0.000
159
140
109
29.000
M23x1
22.000
M8
12
10.500
6.400
M4
4
M6
5
M8x1
G1/8
79
74.000
61.000
54
6.000
13.500
14.000
35.500
35.500
13.000
42.000
33.000
18.500
0.000
0.000
180
154
9.500
8.250
22
11.500
30.000
19.500
58
57.500
64.500
40
14.000
0.000
0.000
3
12
14
8
2.600
16
6.500
8
8
11
0
0
10.000
4052568199517
548088 DHTG-140-4-A---(0)
548088
DHTG-140-4-A
100
142
0.000
0.000
0.000
159
140
109
29.000
M23x1
22.000
M8
12
10.500
6.400
M4
4
M6
5
M8x1
G1/8
79
74.000
61.000
54
6.000
13.500
14.000
35.500
35.500
13.000
42.000
33.000
18.500
0.000
0.000
180
154
9.500
8.250
22
11.500
30.000
19.500
58
57.500
64.500
40
14.000
0.000
0.000
3
12
14
8
2.600
16
6.500
8
8
11
0
0
10.000
4052568189761
548089 DHTG-140-6-A---(0)
548089
DHTG-140-6-A
100
142
0.000
0.000
0.000
159
140
109
29.000
M23x1
22.000
M8
12
10.500
6.400
M4
4
M6
5
M8x1
G1/8
79
74.000
61.000
54
6.000
13.500
14.000
35.500
35.500
13.000
42.000
33.000
18.500
0.000
0.000
180
154
9.500
8.250
22
11.500
30.000
19.500
58
57.500
64.500
40
14.000
0.000
0.000
3
12
14
8
2.600
16
6.500
8
8
11
0
0
10.000
4052568189778
548090 DHTG-140-8-A---(0)
548090
DHTG-140-8-A
100
142
0.000
0.000
0.000
159
140
109
29.000
M23x1
22.000
M8
12
10.500
6.400
M4
4
M6
5
M8x1
G1/8
79
74.000
61.000
54
6.000
13.500
14.000
35.500
35.500
13.000
42.000
33.000
18.500
0.000
0.000
180
154
9.500
8.250
22
11.500
30.000
19.500
58
57.500
64.500
40
14.000
0.000
0.000
3
12
14
8
2.600
16
6.500
8
8
11
0
0
10.000
4052568189785
548091 DHTG-140-12-A---(0...
548091
DHTG-140-12-A
100
142
0.000
0.000
0.000
159
140
109
29.000
M23x1
22.000
M8
12
10.500
6.400
M4
4
M6
5
M8x1
G1/8
79
74.000
61.000
54
6.000
13.500
14.000
35.500
35.500
13.000
42.000
33.000
18.500
0.000
0.000
180
154
9.500
8.250
22
11.500
30.000
19.500
58
57.500
64.500
40
14.000
0.000
0.000
3
12
14
8
2.600
16
6.500
8
8
11
0
0
10.000
4052568189792
548092 DHTG-140-24-A---(0...
548092
DHTG-140-24-A
100
142
0.000
0.000
0.000
159
140
109
29.000
M23x1
22.000
M8
12
10.500
6.400
M4
4
M6
5
M8x1
G1/8
79
74.000
61.000
54
6.000
13.500
14.000
35.500
35.500
13.000
42.000
33.000
18.500
0.000
0.000
180
154
9.500
8.250
22
11.500
30.000
19.500
58
57.500
64.500
40
14.000
0.000
0.000
3
12
14
8
2.600
16
6.500
8
8
11
0
0
10.000
4052568189808
555451 DHTG-220-3-A---(0)
555451
DHTG-220-3-A
100
212
0.000
0.000
0.000
239
220
165
67.000
-
58.400
M10
15
13.500
8.400
M5
5
M8
6
M8x1
G1/8
89
83.500
68.500
64
4.500
13.500
24.500
15.000
14.000
24.500
50.500
36.500
24.000
0.000
0.000
270
228
12.000
4.600
22
41.000
41.000
41.000
61
61.000
99.500
68
14.000
0.000
0.000
4
0
19
9
3.100
20
8.500
10
10
11
0
0
24.000
4052568199524
548093 DHTG-220-4-A---(0)
548093
DHTG-220-4-A
100
212
0.000
0.000
0.000
239
220
165
67.000
-
58.400
M10
15
13.500
8.400
M5
5
M8
6
M8x1
G1/8
89
83.500
68.500
64
4.500
13.500
24.500
15.000
14.000
24.500
50.500
36.500
24.000
0.000
0.000
270
228
12.000
4.600
22
41.000
41.000
41.000
61
61.000
99.500
68
14.000
0.000
0.000
4
0
19
9
3.100
20
8.500
10
10
11
0
0
24.000
4052568189815
548094 DHTG-220-6-A---(0)
548094
DHTG-220-6-A
100
212
0.000
0.000
0.000
239
220
165
67.000
-
58.400
M10
15
13.500
8.400
M5
5
M8
6
M8x1
G1/8
89
83.500
68.500
64
4.500
13.500
24.500
15.000
14.000
24.500
50.500
36.500
24.000
0.000
0.000
270
228
12.000
4.600
22
41.000
41.000
41.000
61
61.000
99.500
68
14.000
0.000
0.000
4
0
19
9
3.100
20
8.500
10
10
11
0
0
24.000
4052568189822
548095 DHTG-220-8-A---(0)
548095
DHTG-220-8-A
100
212
0.000
0.000
0.000
239
220
165
67.000
-
58.400
M10
15
13.500
8.400
M5
5
M8
6
M8x1
G1/8
89
83.500
68.500
64
4.500
13.500
24.500
15.000
14.000
24.500
50.500
36.500
24.000
0.000
0.000
270
228
12.000
4.600
22
41.000
41.000
41.000
61
61.000
99.500
68
14.000
0.000
0.000
4
0
19
9
3.100
20
8.500
10
10
11
0
0
24.000
4052568189839
548096 DHTG-220-12-A---(0...
548096
DHTG-220-12-A
100
212
0.000
0.000
0.000
239
220
165
67.000
-
58.400
M10
15
13.500
8.400
M5
5
M8
6
M8x1
G1/8
89
83.500
68.500
64
4.500
13.500
24.500
15.000
14.000
24.500
50.500
36.500
24.000
0.000
0.000
270
228
12.000
4.600
22
41.000
41.000
41.000
61
61.000
99.500
68
14.000
0.000
0.000
4
0
19
9
3.100
20
8.500
10
10
11
0
0
24.000
4052568189846
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성