magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DPDM (m) - 콤팩트 실린더, 모듈형 시스템
Festo
제품 (A - Z)
D
DPDM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dpdm/dpdm_asmtab.prj},{NB=4186566 DPDM-16-5-PA---(0)},{TNR=4186566},{TYP=DPDM},{VER=-},{KOL=16},{HUB=5},{HUBST=0},{FUN=-},{KOT=-},{DAEM=P},{POS=A},{TEM=-},{BWE=-},{AM=12.000},{KK=M6},{WH=5.000},{MM=6.000},{SW=5.000},{LS=3.000},{ZJ=45.000},{L2=40.000},{EE=M5},{ET=4.500},{BG=6.000},{RT=M4},{H2=19.000},{E=20.000},{UO=32.000},{TO=27.000},{H3=13.000},{LX=7.000},{PL=24.100},{PR=11.000},{U1=0.000},{D5=4.300},{D6=7.500},{T1=6.000},{B3=15.000},{H4=15.500},{H5=24.000},{L4=52.000},{L5=12.000},{L6=3.000},{ZM=50.000},{L8=57.000},{D8=2.300},{W22=3.000},{H7=10.000},{H8=3.200},{NUT=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOL
Piston diameter
[mm]
AM
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
WH
[mm]
MM
[mm]
SW
[mm]
LS
[mm]
ZJ
[mm]
L2
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
ET
[mm]
BG
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
E
[mm]
UO
[mm]
TO
[mm]
H3
[mm]
LX
[mm]
PL
[mm]
PR
[mm]
U1
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
T1
[mm]
B3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
ZM
[mm]
L8
[mm]
D8
[mm]
W22
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
CNSMASSEXACT
[kg]
4674228 DPDM-6-5-PA
4674228
DPDM
6
7.000
M3
2.000
3.000
0.000
0.000
35.000
33.000
M5
4.000
5.000
M3
10.000
13.000
22.000
17.000
7.000
7.000
17.500
9.500
0.000
3.300
6.000
5.000
11.000
10.500
17.500
42.000
9.000
0.000
37.000
44.000
0.000
0.000
5.500
1.800
0.0238
4693549 DPDM-10-5-PA
4693549
DPDM
10
10.000
M4
2.000
4.000
0.000
0.000
37.000
35.000
M5
4.500
5.000
M3
13.000
15.000
24.000
19.000
9.000
7.000
19.500
9.500
0.000
3.300
6.000
5.000
14.000
11.500
19.500
44.000
9.000
0.000
39.000
46.000
0.000
0.000
7.000
2.200
0.0338
4186566 DPDM-16-5-PA
4186566
DPDM
16
12.000
M6
5.000
6.000
5.000
3.000
45.000
40.000
M5
4.500
6.000
M4
19.000
20.000
32.000
27.000
13.000
7.000
24.100
11.000
0.000
4.300
7.500
6.000
15.000
15.500
24.000
52.000
12.000
3.000
50.000
57.000
2.300
3.000
10.000
3.200
0.0725
4654766 DPDM-20-5-PA
4654766
DPDM
20
16.000
M8
6.000
8.000
7.000
4.000
52.000
46.000
M5
6.000
7.500
M5
24.000
26.000
40.000
33.000
16.000
9.000
26.500
11.000
6.000
5.500
10.000
8.200
15.000
19.500
29.000
59.000
13.000
4.000
58.000
65.000
3.200
2.000
13.000
4.000
0.1390
4328892 DPDM-25-5-PA
4328892
DPDM
25
20.000
M10x1.25
7.000
10.000
9.000
4.500
55.000
48.000
M5
7.500
7.500
M5
30.000
32.000
50.000
41.000
20.000
10.000
30.000
10.000
6.000
5.500
10.000
9.200
18.000
24.500
36.000
62.000
14.000
5.000
62.000
69.000
3.800
3.000
17.000
5.000
0.2218
4650681 DPDM-32-5-PA
4650681
DPDM
32
20.000
M10x1.25
8.000
12.000
10.000
4.500
56.000
48.000
G1/8
8.500
9.000
M6
40.000
40.000
62.000
52.000
24.000
11.000
27.000
11.000
9.000
6.600
11.000
12.000
20.000
30.500
45.000
63.000
15.000
6.000
64.000
73.000
4.500
3.000
17.000
5.000
0.3325
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성