magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DSBG (x) - 표준 실린더, x 스트로크
Festo
제품 (A - Z)
D
DSBG
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dsbg/dsbg_asmtab_x_hub.prj},{NB=1646814 DSBG-100-1-PPSA-N3---(0)},{TNR=1646814},{TYP2=DSBG-100-...-PPSA-N3},{TYP=DSBG},{KDM=100},{HUB=1},{HUB1=[1:2800/1]},{HUBST=0},{DAE=PPS},{POS=A},{NOR=N3},{A=40},{AM=40},{AF=20},{B=55},{BG=17},{E=110},{EE=G1/2},{EEK=20.955},{G=48.0},{U1=10.00},{U2=13.50},{KK=M20x1.5},{KKDM=20.000},{KKP=1.500},{KF=M12},{KFK=12.000},{L2=38.0},{L3=24.5},{L7=7.5},{L8N=138},{MM=25},{PL=31.5},{RT=M10},{RTK=10.000},{TG=89.0},{VA=4},{VD=19.2},{WH=49.3},{ZJN=187.5},{ZMN=238.8},{SW1=22},{SW2=30},{SW3=6},{D1=13.0},{T1=26.5},{T2=6.1},{VERS=Standard},{PPATH=assemblies/dsbg_asmtpl.prj},{GEW1=3665.000},{GEW2=94.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
DAE
쿠션
ⁿ/ₐ
NOR
표준
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AM
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
G
[mm]
U1
[mm]
U2
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
KF
나사산
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
ZM
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
D1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
1634560 DSBG-32-1-PPSA-N3
1634560
DSBG
32
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
M6
18.0
4.0
6.5
95.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
120.100
148.100
10
16
6
6.4
16.0
2.6
0.4675
1634781 DSBG-32-1-PPVA-N3
1634781
DSBG
32
PPV
N3
22
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
M6
18.0
4.0
6.5
95.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
120.100
148.100
10
16
6
6.4
16.0
2.6
0.4675
1645473 DSBG-40-1-PPSA-N3
1645473
DSBG
40
PPS
N3
24
24
12
35
16
54
G1/4
33.0
4.00
8.00
M12x1.25
M8
21.3
4.0
7.5
106.000
16
22.5
M6
38.0
4
10.5
28.7
134.900
166.800
13
18
6
8.4
16.0
3.3
0.7435
1644503 DSBG-40-1-PPVA-N3
1644503
DSBG
40
PPV
N3
24
24
12
35
16
54
G1/4
33.0
4.00
8.00
M12x1.25
M8
21.3
4.0
7.5
106.000
16
22.5
M6
38.0
4
10.5
28.7
134.900
166.800
13
18
6
8.4
16.0
3.3
0.7435
1646722 DSBG-50-1-PPSA-N3
1646722
DSBG
50
PPS
N3
32
32
16
40
17
64
G1/4
33.0
5.50
10.40
M16x1.5
M10
26.8
5.0
9.5
107.000
20
22.5
M8
46.5
4
11.5
35.6
142.800
181.800
17
24
8
10.5
21.0
4.7
1.1952
1646708 DSBG-50-1-PPVA-N3
1646708
DSBG
50
PPV
N3
32
32
16
40
17
64
G1/4
33.0
5.50
10.40
M16x1.5
M10
26.8
5.0
9.5
107.000
20
22.5
M8
46.5
4
11.5
35.6
142.800
181.800
17
24
8
10.5
21.0
4.7
1.1952
1646753 DSBG-63-1-PPSA-N3
1646753
DSBG
63
PPS
N3
32
32
16
45
17
75
G3/8
40.5
6.25
12.75
M16x1.5
M10
27.0
5.0
9.0
122.000
20
27.5
M8
56.5
4
15.0
35.9
158.100
197.400
17
24
8
10.5
21.0
4.7
1.7455
1646739 DSBG-63-1-PPVA-N3
1646739
DSBG
63
PPV
N3
32
32
16
45
17
75
G3/8
40.5
6.25
12.75
M16x1.5
M10
27.0
5.0
9.0
122.000
20
27.5
M8
56.5
4
15.0
35.9
158.100
197.400
17
24
8
10.5
21.0
4.7
1.7455
1646784 DSBG-80-1-PPSA-N3
1646784
DSBG
80
PPS
N3
40
40
20
45
17
93
G3/8
43.0
8.00
12.50
M20x1.5
M12
34.2
24.5
11.0
129.000
25
30.0
M10
72.0
4
15.7
45.4
174.600
223.000
22
30
6
13.0
26.5
6.1
2.6685
1646770 DSBG-80-1-PPVA-N3
1646770
DSBG
80
PPV
N3
40
40
20
45
17
93
G3/8
43.0
8.00
12.50
M20x1.5
M12
34.2
24.5
11.0
129.000
25
30.0
M10
72.0
4
15.7
45.4
174.600
223.000
22
30
6
13.0
26.5
6.1
2.6685
1646814 DSBG-100-1-PPSA-N...
1646814
DSBG
100
PPS
N3
40
40
20
55
17
110
G1/2
48.0
10.00
13.50
M20x1.5
M12
38.0
24.5
7.5
139.000
25
31.5
M10
89.0
4
19.2
49.3
188.500
240.800
22
30
6
13.0
26.5
6.1
3.6744
1646800 DSBG-100-1-PPVA-N...
1646800
DSBG
100
PPV
N3
40
40
20
55
17
110
G1/2
48.0
10.00
13.50
M20x1.5
M12
38.0
24.5
7.5
139.000
25
31.5
M10
89.0
4
19.2
49.3
188.500
240.800
22
30
6
13.0
26.5
6.1
3.6744
2158471 DSBG-125-1-PPSA-N...
2158471
DSBG
125
PPS
N3
54
54
32
60
20
136
G1/2
44.7
8.00
13.00
M27x2
M16
45.5
30.0
-10.0
161.000
32
22.5
M12
110.0
6
20.5
64.1
226.000
292.000
27
41
8
17.0
40.0
8.0
6.6253
2158455 DSBG-125-1-PPVA-N...
2158455
DSBG
125
PPV
N3
54
54
32
60
20
136
G1/2
44.7
8.00
13.00
M27x2
M16
45.5
30.0
-10.0
161.000
32
22.5
M12
110.0
6
20.5
64.1
226.000
292.000
27
41
8
17.0
40.0
8.0
6.6253
2035926 DSBG-160-1-PPVA-N...
2035926
DSBG
160
PPV
N3
72
72
0
65
24
186
G3/4
50.7
12.00
20.00
M36x2
-
60.0
25.0
-5.0
181.000
40
31.0
M16
140.0
6
7.0
80.0
261.000
344.000
36
30
8
0.0
0.0
0.0
11.7718
2537196 DSBG-160-1-PA-N3
2537196
DSBG
160
P
N3
72
72
0
65
24
186
G3/4
50.7
12.00
20.00
M36x2
-
60.0
25.0
-5.0
181.000
40
31.0
M16
140.0
6
7.0
80.0
261.000
344.000
36
30
8
0.0
0.0
0.0
11.7718
2389803 DSBG-200-1-PPV-N3
2389803
DSBG
200
PPV
N3
72
72
0
75
24
230
G3/4
46.9
12.00
20.00
M36x2
-
70.0
25.0
-5.0
181.000
40
30.0
M16
175.0
6
6.5
95.0
276.000
374.000
36
30
8
0.0
0.0
0.0
15.5176
2537445 DSBG-200-1-P-N3
2537445
DSBG
200
P
N3
72
72
0
75
24
230
G3/4
46.9
12.00
20.00
M36x2
-
70.0
25.0
-5.0
181.000
40
30.0
M16
175.0
6
6.5
95.0
276.000
374.000
36
30
8
0.0
0.0
0.0
15.5176
2865078 DSBG-250-1-PPVA-N...
2865078
DSBG
250
PPV
N3
84
84
0
90
25
284
0.000
51.2
25.00
25.00
M42x2
-
80.0
26.0
3.0
201.000
50
32.0
M20
220.0
10
13.7
105.0
306.000
412.000
46
30
8
0.0
0.0
0.0
29.3514
2865145 DSBG-250-1-P-N3
2865145
DSBG
250
P
N3
84
84
0
90
25
284
0.000
51.2
25.00
25.00
M42x2
-
80.0
26.0
3.0
201.000
50
32.0
M20
220.0
10
13.7
105.0
306.000
412.000
46
30
8
0.0
0.0
0.0
29.3514
3150987 DSBG-320-1-PPVA-N...
3150987
DSBG
320
PPV
N3
96
96
0
110
28
347
0.000
58.2
25.00
25.00
M48x2
-
90.0
29.0
1.5
221.000
63
37.5
M24
270.0
10
10.7
120.0
341.000
464.000
55
30
8
0.0
0.0
0.0
50.2933
3178601 DSBG-320-1-P-N3
3178601
DSBG
320
P
N3
96
96
0
110
28
347
0.000
58.2
25.00
25.00
M48x2
-
90.0
29.0
1.5
221.000
63
37.5
M24
270.0
10
10.7
120.0
341.000
464.000
55
30
8
0.0
0.0
0.0
50.2933
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성