magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DSNUP - 표준 실린더
Festo
제품 (A - Z)
D
DSNUP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dsnup/dsnup_asmtab.prj},{NB=551673 DSNUP-20-100-P-A---(0)},{KDM=20},{AM=20.000},{B=22.000},{BF=20.000},{CD=8.000},{D=27.000},{D2=22.000},{EW=16.000},{G=16.000},{J=16.000},{L=12.000},{MM=8.000},{OH=19.000},{PL=7.900},{W1=68.000},{SF=7.000},{SW=27.000},{VD=2.000},{WF=24.000},{XC1=95.000},{ZJ1=92.000},{B1=7.000},{B2=0.000},{BEP=22.000},{BEKDR=20.160},{BR=2.000},{D1=0.000},{D3=0.000},{EEP=9.728},{EEKDR=8.566},{H1=0.000},{H2=0.000},{KKP=8.000},{KKKDR=6.466},{KV=32.000},{KW=11.000},{L1=0.000},{L3=0.000},{L4=0.000},{L5=19.000},{T1=0.000},{ZM=116.400},{KST=10},{TNR=551673},{TYP=DSNUP},{INFO=2017-12-31},{ED=P-A},{HUBT=standard},{BE=M 22x1,5},{EE=G 1/8},{KK=M 8},{E1=0.000},{HUB1=100},{EOLDATE=31.12.2017},{HUB=100},{HUBST=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2017. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DSNU - 원형 실린더
Festo
04.07.2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
Piston
[mm]
ED
End position cushioning/Sensing
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
B
[mm]
BE
나사산
ⁿ/ₐ
BF
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
D2
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
EW
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L
[mm]
MM
[mm]
OH
[mm]
PL
[mm]
W
[mm]
SF
[mm]
SW
[mm]
VD
[mm]
WF
[mm]
XC
[mm]
ZJ
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
551668 DSNUP-16-25-P-A
551668
DSNUP
16
P-A
16.000
16.000
M 16x1,5
17.000
6.000
20.000
18.000
M 5
12.000
10.000
10.000
M 6
8.000
6.000
14.000
4.900
81.000
5.000
19.000
2.000
22.000
107.000
103.000
4052568095031
551669 DSNUP-16-50-P-A
551669
DSNUP
16
P-A
16.000
16.000
M 16x1,5
17.000
6.000
20.000
18.000
M 5
12.000
10.000
10.000
M 6
8.000
6.000
14.000
4.900
106.000
5.000
19.000
2.000
22.000
132.000
128.000
4052568095048
551670 DSNUP-16-100-P-A
551670
DSNUP
16
P-A
16.000
16.000
M 16x1,5
17.000
6.000
20.000
18.000
M 5
12.000
10.000
10.000
M 6
8.000
6.000
14.000
4.900
156.000
5.000
19.000
2.000
22.000
182.000
178.000
4052568095055
551671 DSNUP-20-25-P-A
551671
DSNUP
20
P-A
20.000
22.000
M 22x1,5
20.000
8.000
27.000
22.000
G 1/8
16.000
16.000
16.000
M 8
12.000
8.000
19.000
7.900
93.000
7.000
27.000
2.000
24.000
120.000
117.000
4052568095062
551672 DSNUP-20-50-P-A
551672
DSNUP
20
P-A
20.000
22.000
M 22x1,5
20.000
8.000
27.000
22.000
G 1/8
16.000
16.000
16.000
M 8
12.000
8.000
19.000
7.900
118.000
7.000
27.000
2.000
24.000
145.000
142.000
4052568095079
551673 DSNUP-20-100-P-A
551673
DSNUP
20
P-A
20.000
22.000
M 22x1,5
20.000
8.000
27.000
22.000
G 1/8
16.000
16.000
16.000
M 8
12.000
8.000
19.000
7.900
168.000
7.000
27.000
2.000
24.000
195.000
192.000
4052568095086
551674 DSNUP-25-25-P-A
551674
DSNUP
25
P-A
22.000
22.000
M 22x1,5
22.000
8.000
27.000
27.000
G 1/8
16.000
16.000
16.000
M 10x1,25
12.000
10.000
19.000
7.900
95.000
9.000
27.000
2.000
28.000
129.000
123.000
4052568095093
551675 DSNUP-25-50-P-A
551675
DSNUP
25
P-A
22.000
22.000
M 22x1,5
22.000
8.000
27.000
27.000
G 1/8
16.000
16.000
16.000
M 10x1,25
12.000
10.000
19.000
7.900
120.000
9.000
27.000
2.000
28.000
154.000
148.000
4052568095109
551676 DSNUP-25-100-P-A
551676
DSNUP
25
P-A
22.000
22.000
M 22x1,5
22.000
8.000
27.000
27.000
G 1/8
16.000
16.000
16.000
M 10x1,25
12.000
10.000
19.000
7.900
170.000
9.000
27.000
2.000
28.000
204.000
198.000
4052568095116
558653 DSNUP-16-1-P-A
558653
DSNUP
16
P-A
16.000
16.000
M 16x1,5
17.000
6.000
20.000
18.000
M 5
12.000
10.000
10.000
M 6
8.000
6.000
14.000
4.900
57.000
5.000
19.000
2.000
22.000
83.000
79.000
558654 DSNUP-20-1-P-A
558654
DSNUP
20
P-A
20.000
22.000
M 22x1,5
20.000
8.000
27.000
22.000
G 1/8
16.000
16.000
16.000
M 8
12.000
8.000
19.000
7.900
69.000
7.000
27.000
2.000
24.000
96.000
93.000
558655 DSNUP-25-1-P-A
558655
DSNUP
25
P-A
22.000
22.000
M 22x1,5
22.000
8.000
27.000
27.000
G 1/8
16.000
16.000
16.000
M 10x1,25
12.000
10.000
19.000
7.900
71.000
9.000
27.000
2.000
28.000
105.000
99.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성