magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
E - 이중 니플
Festo
제품 (A - Z)
E
E
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/e/e.prj},{NB=3580 E-1/2-1/2},{TNR=3580},{TYP=E-1/2-1/2},{INFO=2019-03-31},{L=28.000},{B=8.150},{B1=8.150},{D=G1/2},{DN=20.955},{DM=0},{A=G1/2},{AN=20.955},{AM=0},{NW=13.000},{SW=24.000},{DA=28.000},{BS=2.000},{D1=28.000},{B1S=2.000},{EOLDATE=31.03.2019},{GTIN=4052568008390}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2021. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
NPFC-D - 이중 니플
Festo
26.09.2023
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
D
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
NW
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
30987 E-M3-M3-S9
30987
E-M3-M3-S9
10.000
2.800
2.800
M3
M3
1.500
4.500
4052568022938
4139 E-M5-M5
4139
E-M5-M5
12.600
3.800
3.800
M5
M5
2.500
7.000
4052568018764
4138 E-M5-1/8
4138
E-M5-1/8
15.300
3.800
4.900
G1/8
M5
2.500
13.000
4052568018757
534204 E-M5-1/8-100
534204
E-M5-1/8-100
15.300
3.800
4.900
G1/8
M5
2.500
13.000
4052568048556
3573 E-1/8-1/8
3573
E-1/8-1/8
17.000
4.900
4.900
G1/8
G1/8
4.500
13.000
4052568018313
3574 E-1/8-1/4
3574
E-1/8-1/4
19.500
4.900
5.800
G1/4
G1/8
4.500
17.000
4052568018320
534205 E-1/8-1/4-100
534205
E-1/8-1/4-100
19.500
4.900
5.800
G1/4
G1/8
4.500
17.000
4052568048563
3575 E-1/4-1/4
3575
E-1/4-1/4
21.000
5.800
5.800
G1/4
G1/4
6.500
17.000
4052568018337
3576 E-1/4-3/8
3576
E-1/4-3/8
22.000
5.800
6.800
G3/8
G1/4
6.500
19.000
4052568018344
534206 E-1/4-3/8-50
534206
E-1/4-3/8-50
22.000
5.800
6.800
G3/8
G1/4
6.500
19.000
4052568048570
3578 E-3/8-3/8
3578
E-3/8-3/8
23.000
6.800
6.800
G3/8
G3/8
9.000
19.000
4052568018351
3579 E-3/8-1/2
3579
E-3/8-1/2
26.500
6.800
8.150
G1/2
G3/8
9.000
24.000
4052568018368
534207 E-3/8-1/2-20
534207
E-3/8-1/2-20
26.500
6.800
8.150
G1/2
G3/8
9.000
24.000
4052568048587
3580 E-1/2-1/2
3580
E-1/2-1/2
28.000
8.150
8.150
G1/2
G1/2
13.000
24.000
4052568008390
3582 E-1/2-3/4
3582
E-1/2-3/4
30.500
8.150
9.050
G3/4
G1/2
13.000
32.000
4052568018375
3584 E-3/4-3/4
3584
E-3/4-3/4
32.000
9.050
9.050
G3/4
G3/4
18.000
32.000
4052568018399
534148 E-M7-1/8-MS
534148
E-M7-1/8-MS
16.700
5.300
4.900
G1/8
M7
4.500
13.000
4052568048471
15621 E-1/8-1/8-MS
15621
E-1/8-1/8-MS
17.000
4.900
4.900
G1/8
G1/8
4.500
13.000
4052568021900
15622 E-1/8-1/4-MS
15622
E-1/8-1/4-MS
19.500
4.900
5.800
G1/4
G1/8
4.500
17.000
4052568021917
534150 E-1/8-3/8-MS
534150
E-1/8-3/8-MS
20.400
4.900
6.800
G3/8
G1/8
5.300
19.000
4052568048495
15623 E-1/4-1/4-MS
15623
E-1/4-1/4-MS
21.000
5.800
5.800
G1/4
G1/4
6.500
17.000
4052568021924
15624 E-1/4-3/8-MS
15624
E-1/4-3/8-MS
22.000
5.800
6.800
G3/8
G1/4
6.500
19.000
4052568021931
534149 E1/4-1/2-MS
534149
E1/4-1/2-MS
25.500
5.800
8.150
G1/2
G1/4
8.000
24.000
4052568048488
15625 E-3/8-3/8-MS
15625
E-3/8-3/8-MS
23.000
6.800
6.800
G3/8
G3/8
9.000
19.000
4052568021948
15626 E-3/8-1/2-MS
15626
E-3/8-1/2-MS
26.500
6.800
8.150
G1/2
G3/8
9.000
24.000
4052568021955
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성