magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EMMZ - 콤팩트 실린더
Festo
제품 (A - Z)
E
EMMZ
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/emmz/emmz_asmtab.prj},{NB=158672 EMMZ-20-5-P-A---(0)},{TNR=158672},{TYP=EMMZ},{INFO=2021-06-30},{KDM=20},{VAR=-},{STDX=standard},{HUB=5},{SHUB=5},{HUBST=0},{AM=20},{B3=15},{BG=7.5},{D1=16.0},{D2=21.0},{D5=5.5},{D6=10.0},{E=26},{EE=M5},{H2=24},{H3=16},{H4=19.5},{H5=29.0},{KK=M8},{L1=1.9},{L2=55},{L3=16.0},{L4=68},{L5=13},{L6=4},{MM=8},{PJ=16.8},{PL=25.7},{RT=M5},{T1=8.0},{UO=40},{TO=33},{WH=6},{ZJ=61},{SW=7},{FORM1=1},{LS=4.000},{EOLDATE=30.06.2021},{GTIN=4052568126254}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 12. 31.에 중단 될 제품입니다. 새로운 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DPDM - 콤팩트 실린더
Festo
13.09.2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
VAR
Model
ⁿ/ₐ
STDX
standard / x-stroke
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
BG
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
E
[mm]
EE
공압 포트
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
H3
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
MM
[mm]
PJ
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
UO
[mm]
TO
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
158665 EMMZ-10-5-P-A-S6
158665
EMMZ
10
S6
x 스트로크
12
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
15
M3
13
9
M4
0.9
48
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
2
50
0
158662 EMMZ-10-5-P-A
158662
EMMZ
10
-
standard
12
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
15
M3
13
9
M4
0.9
48
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
2
50
0
4052568126193
158663 EMMZ-10-10-P-A
158663
EMMZ
10
-
standard
12
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
15
M3
13
9
M4
0.9
48
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
2
50
0
4052568126209
158664 EMMZ-10-15-P-A
158664
EMMZ
10
-
standard
12
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
15
M3
13
9
M4
0.9
48
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
2
50
0
4052568126216
158670 EMMZ-16-5-P-A-S6
158670
EMMZ
16
S6
x 스트로크
16
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
20
M5
19
13
M6
0.9
52
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
57
5
158667 EMMZ-16-5-P-A
158667
EMMZ
16
-
standard
16
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
20
M5
19
13
M6
0.9
52
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
57
5
4052568126223
158668 EMMZ-16-10-P-A
158668
EMMZ
16
-
standard
16
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
20
M5
19
13
M6
0.9
52
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
57
5
4052568126230
158669 EMMZ-16-15-P-A
158669
EMMZ
16
-
standard
16
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
20
M5
19
13
M6
0.9
52
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
57
5
4052568126247
158675 EMMZ-20-5-P-A-S6
158675
EMMZ
20
S6
x 스트로크
20
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
26
M5
24
16
M8
1.9
55
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
6
61
7
158672 EMMZ-20-5-P-A
158672
EMMZ
20
-
standard
20
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
26
M5
24
16
M8
1.9
55
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
6
61
7
4052568126254
158673 EMMZ-20-10-P-A
158673
EMMZ
20
-
standard
20
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
26
M5
24
16
M8
1.9
55
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
6
61
7
4052568126261
158674 EMMZ-20-15-P-A
158674
EMMZ
20
-
standard
20
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
26
M5
24
16
M8
1.9
55
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
6
61
7
4052568126278
158680 EMMZ-25-5-P-A-S6
158680
EMMZ
25
S6
x 스트로크
22
7.5
20.0
26.0
5.5
10.0
32
M5
30
20
M10x1.25
1.9
58
10
18.5
24.7
M5
9.0
50
41
7
65
9
158677 EMMZ-25-5-P-A
158677
EMMZ
25
-
standard
22
7.5
20.0
26.0
5.5
10.0
32
M5
30
20
M10x1.25
1.9
58
10
18.5
24.7
M5
9.0
50
41
7
65
9
4052568126285
158678 EMMZ-25-10-P-A
158678
EMMZ
25
-
standard
22
7.5
20.0
26.0
5.5
10.0
32
M5
30
20
M10x1.25
1.9
58
10
18.5
24.7
M5
9.0
50
41
7
65
9
4052568126292
158679 EMMZ-25-15-P-A
158679
EMMZ
25
-
standard
22
7.5
20.0
26.0
5.5
10.0
32
M5
30
20
M10x1.25
1.9
58
10
18.5
24.7
M5
9.0
50
41
7
65
9
4052568126308
158685 EMMZ-32-5-P-A-S6
158685
EMMZ
32
S6
x 스트로크
22
9.0
26.0
33.0
6.6
11.0
40
G1/8
40
24
M10x1.25
1.9
62
12
19.0
26.0
M6
11.5
62
52
8
70
10
158682 EMMZ-32-5-P-A
158682
EMMZ
32
-
standard
22
9.0
26.0
33.0
6.6
11.0
40
G1/8
40
24
M10x1.25
1.9
62
12
19.0
26.0
M6
11.5
62
52
8
70
10
4052568126315
158683 EMMZ-32-10-P-A
158683
EMMZ
32
-
standard
22
9.0
26.0
33.0
6.6
11.0
40
G1/8
40
24
M10x1.25
1.9
62
12
19.0
26.0
M6
11.5
62
52
8
70
10
4052568126322
158684 EMMZ-32-15-P-A
158684
EMMZ
32
-
standard
22
9.0
26.0
33.0
6.6
11.0
40
G1/8
40
24
M10x1.25
1.9
62
12
19.0
26.0
M6
11.5
62
52
8
70
10
4052568126339
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성