magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ESNU (USA) - 원형 실린더
Festo
제품 (A - Z)
E
ESNU
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/esnu/esnu_inch_asmtab.prj},{NB=548466 ESNU-3/4-0.04-P-A---(0)},{TNR=548466},{TYP=ESNU-3/4\"},{INFO=},{KDM=3/4},{HUB=0.04},{HUB1=[0.04:2]},{HUBST=0},{DA=P},{PE=A},{AM=20},{BE=M22x1,5},{CD=16},{D=27},{D1=22},{D2=8},{D3=21.3},{D6=0},{EE=1/8 NPT},{EW=16},{E1=1.600},{H1=0},{KK=5/16-24 UNF-2A},{K2=0.0},{KV=32},{KW=11},{L=12},{L3=8.2},{L4=33.0},{L5=30},{L6=77},{L7=44},{L8=28.0},{L9=29.0},{SW=7},{WH=24},{ZRL=38.200},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[인치]
DA
쿠션
ⁿ/ₐ
PE
위치 감지
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
BE
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D6
[mm]
EE
[mm]
EW
[mm]
E1
[mm]
H1
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
K2
[mm]
KV
[mm]
KW
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
SW
[mm]
WH
[mm]
XC
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
548462 ESNU-5/16-0.04-P-A
548462
ESNU-5/16"
5/16
P
A
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
0
10-32 UNF-2B
8
1.000
0
6-32 UNC-2A
0.0
19
6
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.034
548463 ESNU-3/8-0.04-P-A
548463
ESNU-3/8"
3/8
P
A
12
M12x1,25
6
15
12
4
11.3
0
10-32 UNF-2B
8
1.000
0
6-32 UNC-2A
0.0
19
6
6
89.000
56.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
16.0
0
16
79.000
0.000
548464 ESNU-1/2-0.04-P-A
548464
ESNU-1/2"
1/2
P
A
16
M16x1,5
8
20
16
6
13.3
0
10-32 UNF-2B
12
1.000
0
10-32 UNF-2A
0.0
24
8
9
113.500
69.500
6.0
22.0
20
50
28
16.0
23.0
5
22
99.500
0.074
548465 ESNU-5/8-0.04-P-A
548465
ESNU-5/8"
5/8
P
A
16
M16x1,5
12
20
16
6
17.3
0
10-32 UNF-2B
12
1.600
0
10-32 UNF-2A
0.0
24
8
9
136.600
84.600
6.0
30.0
27
63
33
25.0
22.0
5
22
123.600
0.091
548466 ESNU-3/4-0.04-P-A
548466
ESNU-3/4"
3/4
P
A
20
M22x1,5
16
27
22
8
21.3
0
1/8 NPT
16
1.600
0
5/16-24 UNF-2A
0.0
32
11
12
151.200
94.200
8.2
33.0
30
77
44
28.0
29.0
7
24
134.200
0.188
548467 ESNU-1-0.04-P-A
548467
ESNU-1"
1
P
A
22
M22x1,5
4
27
22
10
26.5
0
1/8 NPT
16
2.000
0
3/8-24 UNF-2A
0.0
32
11
12
86.000
46.000
8.2
12.0
10
28
16
10.0
27.5
9
28
70.500
0.239
548468 ESNU-1 1/4-0.125-P...
548468
ESNU-1 1/4"
1 1/4
P
A
22
M30x1,5
6
38
30
12
33.6
42
1/8 NPT
16
2.500
6
3/8-24 UNF-2A
2.5
0
8
13
107.000
56.000
9.0
17.0
15
38
21
10.0
25.0
10
34
95.000
0.000
548469 ESNU-1 5/8-0.125-P...
548469
ESNU-1 5/8"
1 5/8
P
A
24
M38x1,5
8
46
38
16
41.6
50
1/4 NPT
18
2.500
7
1/2-20 UNF-2A
3.0
0
10
15
130.500
69.500
12.0
22.0
20
50
28
16.0
29.0
13
39
116.500
0.000
548470 ESNU-2-0.125-P-A
548470
ESNU-2"
2
P
A
32
M45x1,5
12
57
45
20
52.4
60
1/4 NPT
21
2.500
8
5/8-18 UNF-2A
3.5
0
10
16
158.600
84.600
12.0
30.0
27
63
33
25.0
32.0
17
44
142.600
1.099
548471 ESNU-2 1/2-0.125-P...
548471
ESNU-2 1/2"
2 1/2
P
A
32
M45x1,5
16
70
45
20
65.4
60
3/8 NPT
21
2.500
8
5/8-18 UNF-2A
3.5
0
10
16
172.200
94.200
13.0
33.0
30
77
44
28.0
32.0
17
45
156.200
0.000
548452 ESNU-5/16-0.04-P--
548452
ESNU-5/16"
5/16
P
-
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
0
10-32 UNF-2B
8
1.000
0
6-32 UNC-2A
0.0
19
6
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.034
548453 ESNU-3/8-0.04-P--
548453
ESNU-3/8"
3/8
P
-
12
M12x1,25
6
15
12
4
11.3
0
10-32 UNF-2B
8
1.000
0
6-32 UNC-2A
0.0
19
6
6
83.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
16.0
0
16
73.000
0.000
548454 ESNU-1/2-0.04-P--
548454
ESNU-1/2"
1/2
P
-
16
M16x1,5
8
20
16
6
13.3
0
10-32 UNF-2B
12
1.000
0
10-32 UNF-2A
0.0
24
8
9
110.000
68.000
6.0
20.0
18
44
24
16.0
23.0
5
22
96.000
0.074
548455 ESNU-5/8-0.04-P--
548455
ESNU-5/8"
5/8
P
-
16
M16x1,5
10
20
16
6
17.3
0
10-32 UNF-2B
12
1.600
0
10-32 UNF-2A
0.0
24
8
9
117.500
69.500
6.0
26.0
24
56
30
19.0
22.0
5
22
104.500
0.091
548456 ESNU-3/4-0.04-P--
548456
ESNU-3/4"
3/4
P
-
20
M22x1,5
16
27
22
8
21.3
0
1/8 NPT
16
1.600
0
5/16-24 UNF-2A
0.0
32
11
12
143.200
86.200
8.2
33.0
30
76
43
25.0
29.0
7
24
126.200
0.188
548457 ESNU-1-0.04-P--
548457
ESNU-1"
1
P
-
22
M22x1,5
4
27
22
10
26.5
0
1/8 NPT
16
2.000
0
3/8-24 UNF-2A
0.0
32
11
12
86.000
46.000
8.2
12.0
10
28
16
10.0
27.5
9
28
70.500
0.239
548458 ESNU-1 1/4-0.125-P...
548458
ESNU-1 1/4"
1 1/4
P
-
22
M30x1,5
6
38
30
12
33.6
42
1/8 NPT
16
2.500
6
3/8-24 UNF-2A
2.5
0
8
13
101.000
50.000
9.0
17.0
15
38
21
10.0
25.0
10
34
89.000
0.000
548459 ESNU-1 5/8-0.125-P...
548459
ESNU-1 5/8"
1 5/8
P
-
24
M38x1,5
8
46
38
16
41.6
50
1/4 NPT
18
2.500
7
1/2-20 UNF-2A
3.0
0
10
15
127.000
68.000
12.0
20.0
18
44
24
16.0
29.0
13
39
113.000
0.000
548460 ESNU-2-0.125-P--
548460
ESNU-2"
2
P
-
32
M45x1,5
10
57
45
20
52.4
60
1/4 NPT
21
2.500
8
5/8-18 UNF-2A
3.5
0
10
16
139.500
69.500
12.0
26.0
24
56
30
19.0
32.0
17
44
123.500
1.099
548461 ESNU-2 1/2-0.125-P...
548461
ESNU-2 1/2"
2 1/2
P
-
32
M45x1,5
16
70
45
20
65.4
60
3/8 NPT
21
2.500
8
5/8-18 UNF-2A
3.5
0
10
16
164.200
86.200
13.0
33.0
30
76
43
25.0
32.0
17
45
148.200
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성