magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
FK - 자체 정렬 로드 커플러
Festo
제품 (A - Z)
F
FK
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/f/fk/fk_asy.prj},{NB=6140 FK-M10x1.25---(asm_0_0)},{TNR=6140},{TYP=FK-M10x1.25},{KK=M 10x1.25},{WX=0},{WY=0},{B1=5.000},{D1=32.000},{D2=21.400},{D3=13.800},{L1=69.500},{L2=49.500},{L3=7.000},{L4=36.000},{L5=23.000},{L6=31.000},{SW1=30.000},{SW2=19.000},{SW3=12.000},{SW4=17.000},{P=0.700},{W1=4.000},{GEW=0.210},{VERS=9.000},{CNSMASSEXACT=0.210},{PPATH=templates/fk_base_sbl.prj},{V=1},{GTIN=4052568001049}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KK
나사산
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
SW4
플랫 전체 폭
[mm]
P
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
V
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
6528 FK-M4
6528
FK-M4
M 4
2.200
0.000
0.000
3.800
33.000
24.000
4.500
16.500
12.500
16.000
11.000
11.000
3.200
7.000
0.500
0.015
2
4052568001261
30984 FK-M5
30984
FK-M5
M 5
2.700
14.500
8.500
5.800
38.500
25.000
4.400
17.500
11.500
15.700
13.000
7.000
5.000
8.000
0.500
0.020
1
4052568003807
2061 FK-M6
2061
FK-M6
M 6
3.200
14.500
8.500
5.800
37.000
25.000
4.400
17.500
11.500
15.700
13.000
7.000
5.000
10.000
0.500
0.023
1
4052568008192
2062 FK-M8
2062
FK-M8
M 8
4.000
19.000
12.500
7.800
49.000
33.500
6.000
23.500
14.000
20.500
17.000
10.000
7.000
13.000
0.500
0.050
1
4052568000028
2063 FK-M10
2063
FK-M10
M 10
5.000
32.000
21.400
13.800
67.500
49.500
7.000
36.000
23.000
31.000
30.000
19.000
12.000
17.000
0.700
0.210
1
4052568000035
6140 FK-M10x1.25
6140
FK-M10x1.25
M 10x1.25
5.000
32.000
21.400
13.800
69.500
49.500
7.000
36.000
23.000
31.000
30.000
19.000
12.000
17.000
0.700
0.210
1
4052568001049
2064 FK-M12
2064
FK-M12
M 12
6.000
32.000
21.400
13.800
70.500
49.500
7.000
36.000
23.000
31.000
30.000
19.000
12.000
19.000
0.700
0.210
1
4052568008208
6141 FK-M12x1.25
6141
FK-M12x1.25
M 12x1.25
6.000
32.000
21.400
13.800
74.500
50.500
8.000
36.000
24.000
32.000
30.000
19.000
12.000
19.000
0.700
0.215
1
4052568001056
2065 FK-M16
2065
FK-M16
M 16
8.000
45.000
33.800
22.000
97.000
71.000
10.000
53.000
32.000
44.500
41.000
30.000
19.000
24.000
1.000
0.670
1
4052568064228
6142 FK-M16x1.5
6142
FK-M16x1.5
M 16x1.5
8.000
45.000
33.800
22.000
103.000
71.000
10.000
53.000
32.000
44.500
41.000
30.000
19.000
24.000
1.000
0.650
1
4052568001063
6143 FK-M20x1.5
6143
FK-M20x1.5
M 20x1.5
10.000
45.000
33.800
22.000
120.000
80.000
19.000
53.000
41.000
53.500
41.000
30.000
19.000
30.000
1.000
0.720
1
4052568001070
10485 FK-M27x2
10485
FK-M27x2
M 27x2
13.500
62.000
61.700
27.900
156.900
102.900
12.200
79.000
42.000
62.600
55.000
55.000
24.000
41.000
1.000
2.100
2
4052568009052
10746 FK-M36x2
10746
FK-M36x2
M 36x2
18.000
80.000
79.500
36.000
251.000
179.000
22.000
136.000
78.000
110.000
75.000
75.000
32.000
55.000
1.000
5.800
2
4052568009076
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성