magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HGP - 수평 그립퍼
Festo
제품 (A - Z)
H
HGP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/h/hgp/hgp_asm_tab.prj},{NB=197547 HGP-16-A-B-G2---(asm_0_-ZH)},{TNR=197547},{TYP=HGP-16-A-B-G2},{INFO=2011-09-30},{EOLDATE=30.09.2011},{KDM=16},{HUBST=0},{ZBH=1},{B1=47.000},{B2=25.000},{B3=17.800},{B4=43.800},{B5=53.800},{B6=13.000},{D2=M 4},{D3=7.000},{D4=M 4},{D5=3.300},{D6=3.000},{EE=M 3},{H1=80.000},{H2=20.000},{H3=21.900},{H4=7.500},{H5=7.000},{H6=4.000},{H7=11.000},{H8=5.500},{H9=10.000},{L1=22.000},{L2=5.700},{L3=10.000},{L6=0.000},{T1=1.600},{T2=7.000},{T3=8.000},{T4=3.500},{T5=1.400},{EEP=3.000},{KDREE=2.459},{D2P=4.000},{KDR2=3.242},{D4P=4.000},{KDR5=3.242},{LHUB=5.000},{VERS=2.000},{VIS=1},{CNSMASSEXACT=0.197},{GTIN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2011. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
1254045 DHPS-16-A-NC---(0)
Festo
21.02.2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L6
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
D4P
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
539636 HGP-16-A-B-SSK
539636
HGP-16-A-B-SSK
47.000
25.000
16.400
26.400
46.400
10.000
M 4
7.000
M 4
3.300
3.000
M 3
83.000
20.500
21.900
7.500
7.000
4.000
11.000
5.500
10.000
22.000
5.700
10.000
0.000
1.600
7.000
8.000
3.500
1.400
4.000
0.197
4052568177829
539635 HGP-25-A-B-SSK
539635
HGP-25-A-B-SSK
68.200
29.000
21.000
36.000
66.000
15.000
M 6
9.000
M 5
5.100
4.000
G 1/8
126.800
31.500
32.200
17.500
16.500
8.300
16.000
8.000
15.000
37.000
10.500
15.000
0.000
2.100
15.000
15.000
6.500
1.900
5.000
0.737
4052568177812
174815 HGP-6-A
174815
HGP-6-A
18.000
11.000
6.000
17.000
21.000
5.500
M 3
5.000
M 2
2.500
1.500
M 3
45.500
9.900
10.200
7.500
7.000
4.000
5.800
2.900
5.000
10.000
1.500
5.000
1.800
1.200
7.500
0.000
3.500
1.200
2.000
0.018
161825 HGP-10-A
161825
HGP-10-A
32.000
16.000
15.800
29.800
35.800
7.000
M 3
5.000
M 3
2.500
2.000
M 3
66.000
15.000
16.000
7.500
7.000
4.000
8.000
4.000
7.500
15.500
4.200
7.000
0.000
1.200
7.000
6.000
3.500
1.200
3.000
0.000
197542 HGP-10-A-B
197542
HGP-10-A-B
32.000
16.000
15.800
29.800
35.800
7.000
M 3
5.000
M 3
2.500
2.000
M 3
66.000
15.000
16.000
7.500
7.000
4.000
8.000
4.000
7.500
15.500
4.200
7.000
0.000
1.200
7.000
6.000
3.500
1.200
3.000
0.075
197543 HGP-10-A-B-G1
197543
HGP-10-A-B-G1
32.000
16.000
15.800
29.800
35.800
7.000
M 3
5.000
M 3
2.500
2.000
M 3
66.000
15.000
16.000
7.500
7.000
4.000
8.000
4.000
7.500
15.500
4.200
7.000
0.000
1.200
7.000
6.000
3.500
1.200
3.000
0.076
197544 HGP-10-A-B-G2
197544
HGP-10-A-B-G2
32.000
16.000
15.800
29.800
35.800
7.000
M 3
5.000
M 3
2.500
2.000
M 3
66.000
15.000
16.000
7.500
7.000
4.000
8.000
4.000
7.500
15.500
4.200
7.000
0.000
1.200
7.000
6.000
3.500
1.200
3.000
0.076
161826 HGP-16-A
161826
HGP-16-A
47.000
25.000
17.800
43.800
53.800
13.000
M 4
7.000
M 4
3.300
3.000
M 3
80.000
20.000
21.900
7.500
7.000
4.000
11.000
5.500
10.000
22.000
5.700
10.000
0.000
1.600
7.000
8.000
3.500
1.400
4.000
0.000
197545 HGP-16-A-B
197545
HGP-16-A-B
47.000
25.000
17.800
43.800
53.800
13.000
M 4
7.000
M 4
3.300
3.000
M 3
80.000
20.000
21.900
7.500
7.000
4.000
11.000
5.500
10.000
22.000
5.700
10.000
0.000
1.600
7.000
8.000
3.500
1.400
4.000
0.194
197546 HGP-16-A-B-G1
197546
HGP-16-A-B-G1
47.000
25.000
17.800
43.800
53.800
13.000
M 4
7.000
M 4
3.300
3.000
M 3
80.000
20.000
21.900
7.500
7.000
4.000
11.000
5.500
10.000
22.000
5.700
10.000
0.000
1.600
7.000
8.000
3.500
1.400
4.000
0.197
197547 HGP-16-A-B-G2
197547
HGP-16-A-B-G2
47.000
25.000
17.800
43.800
53.800
13.000
M 4
7.000
M 4
3.300
3.000
M 3
80.000
20.000
21.900
7.500
7.000
4.000
11.000
5.500
10.000
22.000
5.700
10.000
0.000
1.600
7.000
8.000
3.500
1.400
4.000
0.197
525889 HGP-20-A-B
525889
HGP-20-A-B
55.600
25.000
17.400
52.400
65.400
17.500
M 4
7.000
M 4
3.300
4.000
M 5
101.000
24.900
26.100
7.500
10.500
11.500
14.000
7.000
12.500
30.000
9.000
12.000
0.000
1.600
8.000
8.000
6.000
1.400
4.000
0.396
525890 HGP-20-A-B-G1
525890
HGP-20-A-B-G1
55.600
25.000
17.400
52.400
65.400
17.500
M 4
7.000
M 4
3.300
4.000
M 5
101.000
24.900
26.100
7.500
10.500
11.500
14.000
7.000
12.500
30.000
9.000
12.000
0.000
1.600
8.000
8.000
6.000
1.400
4.000
0.402
525891 HGP-20-A-B-G2
525891
HGP-20-A-B-G2
55.600
25.000
17.400
52.400
65.400
17.500
M 4
7.000
M 4
3.300
4.000
M 5
101.000
24.900
26.100
7.500
10.500
11.500
14.000
7.000
12.500
30.000
9.000
12.000
0.000
1.600
8.000
8.000
6.000
1.400
4.000
0.402
161827 HGP-25-A
161827
HGP-25-A
68.200
29.000
21.000
65.000
80.000
22.000
M 6
9.000
M 5
5.100
4.000
G 1/8
121.000
30.000
32.200
17.500
16.500
8.300
16.000
8.000
15.000
37.000
10.500
15.000
0.000
2.100
15.000
15.000
6.500
1.900
5.000
0.000
197548 HGP-25-A-B
197548
HGP-25-A-B
68.200
29.000
21.000
65.000
80.000
22.000
M 6
9.000
M 5
5.100
4.000
G 1/8
121.000
30.000
32.200
17.500
16.500
8.300
16.000
8.000
15.000
37.000
10.500
15.000
0.000
2.100
15.000
15.000
6.500
1.900
5.000
0.725
197549 HGP-25-A-B-G1
197549
HGP-25-A-B-G1
68.200
29.000
21.000
65.000
80.000
22.000
M 6
9.000
M 5
5.100
4.000
G 1/8
121.000
30.000
32.200
17.500
16.500
8.300
16.000
8.000
15.000
37.000
10.500
15.000
0.000
2.100
15.000
15.000
6.500
1.900
5.000
0.737
197550 HGP-25-A-B-G2
197550
HGP-25-A-B-G2
68.200
29.000
21.000
65.000
80.000
22.000
M 6
9.000
M 5
5.100
4.000
G 1/8
121.000
30.000
32.200
17.500
16.500
8.300
16.000
8.000
15.000
37.000
10.500
15.000
0.000
2.100
15.000
15.000
6.500
1.900
5.000
0.737
161828 HGP-35-A
161828
HGP-35-A
88.000
33.000
31.000
85.000
110.000
27.000
M 8
12.000
M 6
6.400
5.000
G 1/8
142.000
31.900
44.800
17.500
16.500
8.500
17.000
8.500
16.000
45.000
10.500
20.000
0.000
2.600
16.000
16.000
6.500
2.400
6.000
0.000
197551 HGP-35-A-B
197551
HGP-35-A-B
88.000
33.000
31.000
85.000
110.000
27.000
M 8
12.000
M 6
6.400
5.000
G 1/8
142.000
31.900
44.800
17.500
16.500
8.500
17.000
8.500
16.000
45.000
10.500
20.000
0.000
2.600
16.000
16.000
6.500
2.400
6.000
1.369
4052568005153
197552 HGP-35-A-B-G1
197552
HGP-35-A-B-G1
88.000
33.000
31.000
85.000
110.000
27.000
M 8
12.000
M 6
6.400
5.000
G 1/8
142.000
31.900
44.800
17.500
16.500
8.500
17.000
8.500
16.000
45.000
10.500
20.000
0.000
2.600
16.000
16.000
6.500
2.400
6.000
1.387
197553 HGP-35-A-B-G2
197553
HGP-35-A-B-G2
88.000
33.000
31.000
85.000
110.000
27.000
M 8
12.000
M 6
6.400
5.000
G 1/8
142.000
31.900
44.800
17.500
16.500
8.500
17.000
8.500
16.000
45.000
10.500
20.000
0.000
2.600
16.000
16.000
6.500
2.400
6.000
1.387
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성