magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QS G - 원터치 피팅
Festo
제품 (A - Z)
Q
QS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/q/qs/qs_g.prj},{NB=186101 QS-G1/4-10},{TNR=186101},{TYP=QS-G1/4-10},{D1=G1/4},{NENN=8.500},{D2=10},{D5=17.000},{L1=28.900},{L2=4.800},{SW=17.000},{T=20.700},{CNSMASSEXACT=0.02100},{MOM=9 ±1.8},{ZOLL=1/4},{FDTQS=810},{FDTQSV2=6810},{D1N=13.157},{K1=17.000},{K3=17.000},{Z=16.800},{L=24.100},{GH=1.900},{SWH=13.800},{L5=7.600},{L6=4.900},{L5D=17.500},{L6D=14.300},{VERS=1.000},{GTIN=4052568004965}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
공압 포트 1
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
공압 포트 2
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
Tiefe
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
MOM
죄임 토크
[Nm]
GTIN
ⁿ/ₐ
186095 QS-G1/8-4
186095
QS-G1/8-4
G1/8
3.000
4
9.700
19.500
4.200
13.000
14.900
0.00910
7 ±1.4
4052568039141
132036 QS-G1/8-4-100
132036
QS-G1/8-4-100
G1/8
3.000
4
9.700
19.500
4.200
13.000
14.900
0.00910
7 ±1.4
4052568026882
186096 QS-G1/8-6
186096
QS-G1/8-6
G1/8
5.000
6
12.000
20.600
4.200
13.000
16.000
0.00830
7 ±1.4
4052568039158
132037 QS-G1/8-6-100
132037
QS-G1/8-6-100
G1/8
5.000
6
12.000
20.600
4.200
13.000
16.000
0.00830
7 ±1.4
4052568026899
186097 QS-G1/4-6
186097
QS-G1/4-6
G1/4
5.000
6
12.000
21.200
4.800
17.000
16.000
0.01700
9 ±1.8
4052568039165
132039 QS-G1/4-6-100
132039
QS-G1/4-6-100
G1/4
5.000
6
12.000
21.200
4.800
17.000
16.000
0.01700
9 ±1.8
4052568026912
186098 QS-G1/8-8
186098
QS-G1/8-8
G1/8
6.000
8
14.000
25.800
4.200
14.000
18.200
0.01300
7 ±1.4
4052568014599
132038 QS-G1/8-8-50
132038
QS-G1/8-8-50
G1/8
6.000
8
14.000
25.800
4.200
14.000
18.200
0.01300
7 ±1.4
4052568026905
186099 QS-G1/4-8
186099
QS-G1/4-8
G1/4
7.000
8
14.000
21.900
4.800
17.000
16.200
0.01500
9 ±1.8
4052568014605
132040 QS-G1/4-8-50
132040
QS-G1/4-8-50
G1/4
7.000
8
14.000
21.900
4.800
17.000
16.200
0.01500
9 ±1.8
4052568026929
186100 QS-G3/8-8
186100
QS-G3/8-8
G3/8
7.000
8
14.000
21.700
5.800
19.000
18.200
0.02200
15.5 ±3.1
4052568039172
132043 QS-G3/8-8-50
132043
QS-G3/8-8-50
G3/8
7.000
8
14.000
21.700
5.800
19.000
18.200
0.02200
15.5 ±3.1
4052568026950
186101 QS-G1/4-10
186101
QS-G1/4-10
G1/4
8.500
10
17.000
28.900
4.800
17.000
20.700
0.02100
9 ±1.8
4052568004965
132041 QS-G1/4-10-50
132041
QS-G1/4-10-50
G1/4
8.500
10
17.000
28.900
4.800
17.000
20.700
0.02100
9 ±1.8
4052568026936
186102 QS-G3/8-10
186102
QS-G3/8-10
G3/8
9.000
10
17.000
25.400
5.800
19.000
20.700
0.02200
15.5 ±3.1
4052568004972
132044 QS-G3/8-10-50
132044
QS-G3/8-10-50
G3/8
9.000
10
17.000
25.400
5.800
19.000
20.700
0.02200
15.5 ±3.1
4052568026967
186350 QS-G1/4-12
186350
QS-G1/4-12
G1/4
8.500
12
0.000
34.100
4.800
21.000
23.300
0.03900
9 ±1.8
4052568041359
132042 QS-G1/4-12-20
132042
QS-G1/4-12-20
G1/4
8.500
12
0.000
34.100
4.800
21.000
23.300
0.03900
9 ±1.8
4052568026943
186103 QS-G3/8-12
186103
QS-G3/8-12
G3/8
11.000
12
21.000
31.500
5.800
21.000
23.300
0.03300
15.5 ±3.1
4052568039189
132045 QS-G3/8-12-20
132045
QS-G3/8-12-20
G3/8
11.000
12
21.000
31.500
5.800
21.000
23.300
0.03300
15.5 ±3.1
4052568026974
186104 QS-G1/2-12
186104
QS-G1/2-12
G1/2
11.000
12
21.000
28.000
6.800
24.000
23.300
0.03900
26 ±5.2
4052568014612
132046 QS-G1/2-12-20
132046
QS-G1/2-12-20
G1/2
11.000
12
21.000
28.000
6.800
24.000
23.300
0.03900
26 ±5.2
4052568026981
186347 QS-G3/8-16
186347
QS-G3/8-16
G3/8
11.000
16
23.800
37.300
5.800
22.000
24.800
0.04500
15.5 ±3.1
4052568041335
186105 QS-G1/2-16
186105
QS-G1/2-16
G1/2
13.000
16
23.800
35.300
6.800
24.000
24.800
0.05100
26 ±5.2
4052568014629
132047 QS-G1/2-16-20
132047
QS-G1/2-16-20
G1/2
13.000
16
23.800
35.300
6.800
24.000
24.800
0.05100
26 ±5.2
4052568026998
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성