magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
U - 소음기
Festo
제품 (A - Z)
U
U
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/u/u/u.prj},{NB=6843 U-3/8-B},{TNR=6843},{TYP=U-3/8-B},{INFO=},{BR=4.000},{VER=5},{VER2=13},{D=25.000},{D1=G3/8},{D2=0.000},{L=86.600},{L1=7.500},{L2=0.000},{SW=19.000},{DN=0.000},{DK=0.000},{NDM=16.662},{KDM=14.950},{L2P=0.000},{CPE=1},{CNSMASSEXACT=0.0370},{F=0.5,0.5,0.5,0},{MOM=-},{EOLDATE=},{GTIN=4052568001421}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
직경
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
직경
[mm]
L
길이
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
MOM
죄임 토크
[Nm]
GTIN
ⁿ/ₐ
2307 U-1/8
2307
U-1/8
0.000
G1/8
15.200
0.000
35.900
5.500
0.000
0.0023
-
4052568000202
534222 U-1/8-50
534222
U-1/8-50
0.000
G1/8
15.200
0.000
35.900
5.500
0.000
0.0023
-
4052568048723
2316 U-1/4
2316
U-1/4
0.000
G1/4
19.000
0.000
57.000
6.500
0.000
0.0077
-
4052568000257
534223 U-1/4-20
534223
U-1/4-20
0.000
G1/4
19.000
0.000
57.000
6.500
0.000
0.0077
-
4052568048730
2309 U-3/8
2309
U-3/8
0.000
G3/8
33.500
0.000
78.800
7.500
0.000
0.0296
-
4052568000219
534224 U-3/8-20
534224
U-3/8-20
0.000
G3/8
33.500
0.000
78.800
7.500
0.000
0.0296
-
4052568048747
2310 U-1/2
2310
U-1/2
0.000
G1/2
43.000
0.000
88.100
9.000
0.000
0.0582
-
4052568000226
534225 U-1/2-20
534225
U-1/2-20
0.000
G1/2
43.000
0.000
88.100
9.000
0.000
0.0582
-
4052568048754
2311 U-3/4
2311
U-3/4
0.000
G3/4
45.000
0.000
120.700
10.500
0.000
0.0830
-
4052568000233
2312 U-1
2312
U-1
0.000
G1
55.000
0.000
126.500
11.500
0.000
0.1398
-
4052568000240
6841 U-1/8-B
6841
U-1/8-B
16.000
G1/8
0.000
39.200
5.500
0.000
14.000
0.0080
6 ±1.2
4052568001407
6842 U-1/4-B
6842
U-1/4-B
19.500
G1/4
0.000
55.600
6.500
0.000
17.000
0.0170
-
4052568001414
6843 U-3/8-B
6843
U-3/8-B
25.000
G3/8
0.000
86.600
7.500
0.000
19.000
0.0370
-
4052568001421
6844 U-1/2-B
6844
U-1/2-B
28.000
G1/2
0.000
116.500
9.000
0.000
24.000
0.0750
-
4052568001438
6845 U-3/4-B
6845
U-3/4-B
38.000
G3/4
0.000
138.000
10.500
0.000
32.000
0.1200
-
4052568001445
151990 U-1-B
151990
U-1-B
47.800
G1
0.000
177.000
11.500
0.000
36.000
0.2330
-
4052568010836
4646 U-PK-3
4646
U-PK-3
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0045
-
4052568008543
4932 U-PK-4
4932
U-PK-4
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0041
-
4052568019211
3670 U-1/8-I
3670
U-1/8-I
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0036
-
4052568018566
552421 U-3/8-BR
552421
U-3/8-BR
25.000
G3/8
0.000
88.500
10.500
0.000
19.000
0.0370
-
4052568357580
552422 U-1/2-BR
552422
U-1/2-BR
28.000
G1/2
0.000
120.000
14.000
0.000
24.000
0.0750
-
4052568357597
552423 U-1/8-BR
552423
U-1/8-BR
16.000
G1/8
0.000
39.500
6.500
0.000
14.000
0.0080
-
4052568357603
552424 U-1/4-BR
552424
U-1/4-BR
19.500
G1/4
0.000
56.500
8.500
0.000
17.000
0.0170
-
4052568357610
163978 U-M3
163978
U-M3
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0000
-
4645 U-M5
4645
U-M5
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0000
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성