magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CRDSNU - 표준 실린더
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
스테인리스 스틸 실린더
CRDSNU
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/stainless/crdsnu/crdsnu_asmtab.prj},{NB=185290 CRDSNU-16-1-P-A-S2---(0)},{TNR=185290},{TYP=CRDSNU},{INFO=2014-12-31},{KDM=16},{ED=P-A},{VAR=S2},{HUB=1.000},{HUB1=[1:200]},{HUBST=0.000},{AM=16},{BE=M16x1.5},{BENDM=16.000},{BEKDM=14.160},{CD=0},{D=20},{D1=16},{D2=6},{D3=17.3},{EE=M 5},{EENDM=5.000},{EEKDM=4.134},{EW=0},{H1=22.5},{H2=22.5},{H3=33.2},{KK=M 6},{KKNDM=6.000},{KKKDM=4.773},{KV=24},{KW=8},{L1=94.0},{L2=56.4},{L3=6.0},{L41=15.9},{L42=0},{L5=14},{L6=37.7},{L7=21.8},{L8=9.8},{L9=9},{L15=100.0},{S=9.0},{SW=5},{XC=0.0},{L10=65.700},{L11=9.000},{D4=16.000},{D5=4.800},{VERS=2.000},{EOLDATE=31.12.2014}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
ED
End position cushioning/Sensing
ⁿ/ₐ
VAR
피스톤 로드 타입
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
BE
나사산
ⁿ/ₐ
CD
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
EW
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
KV
[mm]
KW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L41
[mm]
L42
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L15
[mm]
S
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
XC
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
160880 CRDSNU-12-1-P-A
160880
CRDSNU
12
P-A
16
M16x1.5
6
20
16
6
13.3
M 5
12
22.0
20.0
28.6
M 6
24
8
89.1
50.4
6.0
15.9
17
14
37.7
21.8
9.8
0
0.0
9.0
5
75.1
0.1014
185289 CRDSNU-12-1-P-A-S2
185289
CRDSNU
12
P-A
S2
16
M16x1.5
0
20
16
6
13.3
M 5
0
22.0
20.0
28.6
M 6
24
8
88.0
50.4
6.0
15.9
0
14
37.7
21.8
9.8
9
94.0
9.0
5
0.0
0.1014
160881 CRDSNU-16-1-P-A
160881
CRDSNU
16
P-A
16
M16x1.5
6
20
16
6
17.3
M 5
12
22.5
22.5
33.2
M 6
24
8
95.1
56.4
6.0
15.9
17
14
37.7
21.8
9.8
0
0.0
9.0
5
82.1
0.1305
185290 CRDSNU-16-1-P-A-S2
185290
CRDSNU
16
P-A
S2
16
M16x1.5
0
20
16
6
17.3
M 5
0
22.5
22.5
33.2
M 6
24
8
94.0
56.4
6.0
15.9
0
14
37.7
21.8
9.8
9
100.0
9.0
5
0.0
0.1305
160882 CRDSNU-20-1-P-A
160882
CRDSNU
20
P-A
20
M22x1.5
8
30
22
8
21.3
G 1/8
16
26.5
22.5
35.3
M 8
32
11
112.1
68.4
8.2
18.9
20
17
43.7
24.8
15.8
12
0.0
13.3
7
95.1
0.3107
185291 CRDSNU-20-1-P-A-S2
185291
CRDSNU
20
P-A
S2
20
M22x1.5
0
30
22
8
21.3
G 1/8
0
26.5
22.5
35.3
M 8
32
11
111.0
68.4
8.2
18.9
0
17
43.7
24.8
15.8
0
116.0
13.3
7
0.0
0.3107
160883 CRDSNU-25-1-P-A
160883
CRDSNU
25
P-A
22
M22x1.5
8
30
22
10
26.5
G 1/8
16
31.5
25.0
40.2
M 10x1,25
32
11
119.5
69.8
8.2
20.9
22
19
49.7
28.8
15.8
12
0.0
13.5
9
104.0
0.4111
185292 CRDSNU-25-1-P-A-S2
185292
CRDSNU
25
P-A
S2
22
M22x1.5
0
30
22
10
26.5
G 1/8
0
31.5
25.0
40.2
M 10x1,25
32
11
118.4
69.8
8.2
20.9
0
19
49.7
28.8
15.8
0
125.4
13.5
9
0.0
0.4111
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성