카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.RMM G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L MALE / MALE MACHINED REDUCERS
FG INOX
Industry
ISO Threaded unions and accessories
Reducers
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/iso_threaded_unions_and_accessories/reducers/i_rmm_g.prj},{NB=fginox_RMM4015G},{REF=RMM4015G},{DN=40-15},{F=1-1/2\"},{FX=47.803},{FL=21.000},{G=1/2\"},{GX=20.955},{OD=13.000},{L=45},{H=50},{HL=11.000},{DG=15.000},{DF=40.000},{WEIGHT=0.250},{RAC=Gaz/BSP},{FOR=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
RAC
Connection
ⁿ/ₐ
FG INOX - RMM85G
RMM85G
8-5
1/4"
1/8"
27
14
0.010
Gaz/BSP
FG INOX - RMM125G
RMM125G
12-5
3/8"
1/8"
29
19
0.025
Gaz/BSP
FG INOX - RMM128G
RMM128G
12-8
3/8"
1/4"
30
19
0.025
Gaz/BSP
FG INOX - RMM155G
RMM155G
15-5
1/2"
1/8"
31
23
0.040
Gaz/BSP
FG INOX - RMM158G
RMM158G
15-8
1/2"
1/4"
32
23
0.040
Gaz/BSP
FG INOX - RMM1512G
RMM1512G
15-12
1/2"
3/8"
33
23
0.040
Gaz/BSP
FG INOX - RMM205G
RMM205G
20-5
3/4"
1/8"
36
27
0.070
Gaz/BSP
FG INOX - RMM208G
RMM208G
20-8
3/4"
1/4"
37
27
0.070
Gaz/BSP
FG INOX - RMM2012G
RMM2012G
20-12
3/4"
3/8"
38
27
0.070
Gaz/BSP
FG INOX - RMM2015G
RMM2015G
20-15
3/4"
1/2"
39
27
0.070
Gaz/BSP
FG INOX - RMM258G
RMM258G
25-8
1"
1/4"
41
36
0.130
Gaz/BSP
FG INOX - RMM2512G
RMM2512G
25-12
1"
3/8"
42
36
0.130
Gaz/BSP
FG INOX - RMM2515G
RMM2515G
25-15
1"
1/2"
43
36
0.130
Gaz/BSP
FG INOX - RMM2520G
RMM2520G
25-20
1"
3/4"
47
36
0.130
Gaz/BSP
FG INOX - RMM3212G
RMM3212G
32-12
1-1/4"
3/8"
44
46
0.250
Gaz/BSP
FG INOX - RMM3215G
RMM3215G
32-15
1-1/4"
1/2"
45
46
0.250
Gaz/BSP
FG INOX - RMM3220G
RMM3220G
32-20
1-1/4"
3/4"
49
46
0.245
Gaz/BSP
FG INOX - RMM3225G
RMM3225G
32-25
1-1/4"
1"
52
46
0.280
Gaz/BSP
FG INOX - RMM4015G
RMM4015G
40-15
1-1/2"
1/2"
45
50
0.250
Gaz/BSP
FG INOX - RMM4020G
RMM4020G
40-20
1-1/2"
3/4"
49
50
0.245
Gaz/BSP
FG INOX - RMM4025G
RMM4025G
40-25
1-1/2"
1"
52
50
0.230
Gaz/BSP
FG INOX - RMM4032G
RMM4032G
40-32
1-1/2"
1-1/4"
53
50
0.290
Gaz/BSP
FG INOX - RMM5020G
RMM5020G
50-20
2"
3/4"
53
60
0.515
Gaz/BSP
FG INOX - RMM5025G
RMM5025G
50-25
2"
1"
56
60
0.510
Gaz/BSP
FG INOX - RMM5032G
RMM5032G
50-32
2"
1-1/4"
57
60
0.500
Gaz/BSP
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성