EAL..EW-2RS
Fluro
High performance parts
Rod ends
Series E
Male left hand thread
maintenance free
EAL..EW-2RS
Powered by
CAD모델 선택
{fluro/hochleistungsteile/gelenkkoepfe/massreihe_e/aussengewinde_links/wartungsfrei/eal_ew_2rs/eal_ew_2rs_asmtab.prj},{NB=Gelenkkopf EAL35EW-2RS M 36x3 LH(0-0)},{IDNR=},{BEZ=EAL35EW-2RS},{D=35},{ALPHA=0},{ROT=0},{INFO=PDF-Datenblatt},{B=25},{M=21},{A=82},{F=140},{L=181.0},{O=39.7},{G=M 36x3 LH},{GNDM=36},{GP=3.000},{GKDM=32.752},{GL=82},{ST=144.0},{DT=210.0},{KIPPWINKEL=6},{GEW=1400},{DX=M6},{MD=360},{MAT1=Vergütungsstahl C45},{LAGER=wartungsfreies mit Abdichtung GE..EW-2RS},{CTN=84833038},{PPATH=../../../ea_ew_2rs/ea_ew_2rs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
D
Size
[mm]
B
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
O
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
GL
[mm]
ST
static load rating Co
[kN]
DT
Dynamic load C
[kN]
KIPPWINKEL
Pivoting angle
[°]
GEW
Unit weight
[g]
MD
Min- / Max values in direction of rotation
[°]
MAT1
Housing material
ⁿ/ₐ
LAGER
Bearing
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAL17EW-2RS M 16 LH
EAL17EW-2RS
17
14
11
46
69
92.0
20.7
M 16 LH
36
54.0
48.7
10
190
360
Heat-treated steel to C45
Maintenance free spherica...
84833038
EAL20EW-2RS M 20x1.5 LH
EAL20EW-2RS
20
16
13
53
78
104.5
24.1
M 20x1.5 LH
43
62.5
67.5
9
320
360
Heat-treated steel to C45
Maintenance free spherica...
84833038
EAL25EW-2RS M 24x2 LH
EAL25EW-2RS
25
20
17
64
94
126.0
29.3
M 24x2 LH
53
92.0
127.0
7
560
360
Heat-treated steel to C45
Maintenance free spherica...
84833038
EAL30EW-2RS M 30x2 LH
EAL30EW-2RS
30
22
19
73
110
146.5
34.2
M 30x2 LH
65
124.0
165.0
6
890
360
Heat-treated steel to C45
Maintenance free spherica...
84833038
EAL35EW-2RS M 36x3 LH
EAL35EW-2RS
35
25
21
82
140
181.0
39.7
M 36x3 LH
82
144.0
210.0
6
1400
360
Heat-treated steel to C45
Maintenance free spherica...
84833038
EAL40EW-2RS M 39x3 LH
EAL40EW-2RS
40
28
23
92
150
196.0
45.0
M 39x3 LH
86
178.0
277.0
7
1800
360
Heat-treated steel to C45
Maintenance free spherica...
84833038
EAL45EW-2RS M 42x3 LH
EAL45EW-2RS
45
32
27
102
163
214.0
50.7
M 42x3 LH
94
263.0
360.0
7
2610
360
Heat-treated steel to C45
Maintenance free spherica...
84833038
EAL50EW-2RS M 45x3 LH
EAL50EW-2RS
50
35
30
112
185
241.0
55.9
M 45x3 LH
107
320.0
442.0
6
3450
360
Heat-treated steel to C45
Maintenance free spherica...
84833038
EAL60EW-2RS M 52x3 LH
EAL60EW-2RS
60
44
38
135
210
277.5
66.8
M 52x3 LH
115
497.0
690.0
6
5900
360
Heat-treated steel to C45
Maintenance free spherica...
84833038
EAL70EW-2RS M 56x4 LH
EAL70EW-2RS
70
49
42
160
235
315.0
77.8
M 56x4 LH
125
566.0
885.0
6
8200
360
Heat-treated steel to C45
Maintenance free spherica...
84833038
EAL80EW-2RS M 64x4 LH
EAL80EW-2RS
80
55
47
180
270
360.0
89.4
M 64x4 LH
140
752.0
1125.0
6
12000
360
Heat-treated steel to C45
Maintenance free spherica...
84833038
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성