카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
OR - O-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Static Seals
O-Rings
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/static_seals/o_ringe/o_ringe.prj},{NB=447866 (E)},{ARTIKELNR=447866},{EINBAU=E},{SK=31},{PF=031-LC O-Rings Industry},{KBH=OR 325 X 5 72 NBR 872},{WS=72 NBR 872},{MM=MTS},{VER=ab Lager},{D1=325.00},{D2=5.00},{ARTIKELNRNEW1=447866},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
446134
446134
72 NBR 872
1.78
1.02
446700
446700
70 EPDM 281
1.78
1.78
49375689
49375689
70 EPDM 281
1.78
1.78
446063
446063
72 NBR 872
1.78
1.78
14451859
14451859
72 NBR 872
1.80
1.20
446156
446156
72 NBR 872
10.00
1.00
14450594
14450594
80 FKM 610
10.00
1.50
407778
407778
88 NBR 156
10.00
1.50
447095
447095
70 EPDM 281
10.00
2.00
49007126
49007126
72 NBR 872
10.00
2.00
449406
449406
80 FKM 610
10.00
2.00
60077
60077
88 NBR 156
10.00
2.00
60080
60080
88 NBR 156
10.00
2.20
447146
447146
70 EPDM 281
10.00
2.50
449407
449407
80 FKM 610
10.00
2.50
446151
446151
70 EPDM 281
10.00
3.00
445619
445619
72 NBR 872
10.00
3.00
449408
449408
80 FKM 610
10.00
3.00
447264
447264
72 NBR 872
10.00
3.50
447584
447584
70 EPDM 281
10.00
4.00
445624
445624
72 NBR 872
10.00
4.00
449409
449409
80 FKM 610
10.00
4.00
49007105
49007105
72 NBR 872
10.00
6.50
446397
446397
70 EPDM 281
10.30
2.40
445073
445073
72 NBR 872
10.30
2.40
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성