GK20A - Guide shaft support - T-type, open type - thickened type
HEFA
15-guide_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/15-guide_bearing/gk20a.prj},{NB=GK20AN-D8-H10},{CODE=GK20AN},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=Electroless_nickel_plating},{FJ=1 hexagonal socket head cap screw (stainless steel)},{D=8},{H=10},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material_(international)
ⁿ/ₐ
MAT1
Material_(solar)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
V
[mm]
BB
b
[mm]
M
ⁿ/ₐ
GK20AF-D8-H10
GK20AF-D8-H10
GK20AF
45
S45C
Blackening
1 hexagonal socket head c...
48
28
15.0
6.0
24
36
6.6
11
6.6
11.0
6.5
2.0
M6 Through hole
GK20AN-D8-H10
GK20AN-D8-H10
GK20AN
45
S45C
Electroless_nickel_platin...
1 hexagonal socket head c...
48
28
15.0
6.0
24
36
6.6
11
6.6
11.0
6.5
2.0
M6 Through hole
GK20AU-D8-H10
GK20AU-D8-H10
GK20AU
0Cr18Ni9
SUS304
-
1 hexagonal socket head c...
48
28
15.0
6.0
24
36
6.6
11
6.6
11.0
6.5
2.0
M6 Through hole
GK20AW-D8-H10
GK20AW-D8-H10
GK20AW
LD31
A6063
Spray fine sand for natur...
1 hexagonal socket head c...
48
28
15.0
6.0
24
36
6.6
11
6.6
11.0
6.5
2.0
M6 Through hole
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성