ZF20HW - Linear bearing fixed seat assembly - Double lining type
HEFA
18-linear_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/18-linear_bearing/zf20hw_asmtab.prj},{NB=ZF20HW-d16},{TYPE=ZF20HW},{TYPE1=Double lining type},{S=ZF01AB series},{MS=Aluminium alloy},{ST=natural color anode},{QA=-18~80℃},{DD=16},{DDTOL=0/-0.011},{L=85},{L1=60},{HH=19},{H=38.5},{H1=32.5},{H2=9},{CC=50},{C1=36.0},{M=5},{MM=M5},{D1=4.3},{H3=12},{A=19.8},{B=0.85},{N=6.5},{C=1220},{CO=2340},{INFOTEXT=website},{C2=2.0},{DA=29.4},{DB=28.0},{LA=3.5},{LB=2.15},{PPATH=zf01-09-linear_bearing/linear_bearing_zf20hw/linear_bearing_assembiles/linear_bearing_zf20hw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TYPE1
Type1
ⁿ/ₐ
S
Serial code
ⁿ/ₐ
MS
Material science
ⁿ/ₐ
ST
surface treamtment
ⁿ/ₐ
QA
Operating ambient temperature
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
CC
C
[mm]
C1
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
H3
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
N
[mm]
C
CC
ⁿ/ₐ
CO
Co
ⁿ/ₐ
ZF20HW-d8
ZF20HW-d8
ZF20HW
Double lining type
ZF01AB series
Aluminium alloy
natural color anode
-18~80℃
8
0/-0.011
58
42
11
22.0
18.0
6
34
24.0
M4
3.4
8
16.0
0.40
7.5
425
775
ZF20HW-d10
ZF20HW-d10
ZF20HW
Double lining type
ZF01AB series
Aluminium alloy
natural color anode
-18~80℃
10
0/-0.011
68
46
13
26.0
21.0
8
40
28.0
M5
4.3
12
15.5
0.40
7.5
580
990
ZF20HW-d12
ZF20HW-d12
ZF20HW
Double lining type
ZF01AB series
Aluminium alloy
natural color anode
-18~80℃
12
0/-0.011
70
50
15
28.0
24.0
8
42
30.5
M5
4.3
12
17.5
0.40
7.0
650
1110
ZF20HW-d13
ZF20HW-d13
ZF20HW
Double lining type
ZF01AB series
Aluminium alloy
natural color anode
-18~80℃
13
0/-0.011
75
50
15
30.0
24.5
8
44
33.0
M5
4.3
12
19.0
0.85
7.0
805
1560
ZF20HW-d16
ZF20HW-d16
ZF20HW
Double lining type
ZF01AB series
Aluminium alloy
natural color anode
-18~80℃
16
0/-0.011
85
60
19
38.5
32.5
9
50
36.0
M5
4.3
12
19.8
0.85
6.5
1220
2340
ZF20HW-d20
ZF20HW-d20
ZF20HW
Double lining type
ZF01AB series
Aluminium alloy
natural color anode
-18~80℃
20
0/-0.013
96
70
21
41.0
35.0
11
54
40.0
M6
5.2
12
21.0
0.50
7.5
1350
2730
ZF20HW-d25
ZF20HW-d25
ZF20HW
Double lining type
ZF01AB series
Aluminium alloy
natural color anode
-18~80℃
25
0/-0.013
130
100
26
51.5
42.0
12
76
54.0
M8
7.0
18
36.0
1.00
4.5
1550
3130
ZF20HW-d30
ZF20HW-d30
ZF20HW
Double lining type
ZF01AB series
Aluminium alloy
natural color anode
-18~80℃
30
0/-0.013
140
110
30
59.5
49.0
15
78
58.0
M8
7.0
18
39.9
0.75
5.5
2480
5480
ZF20HW-d35
ZF20HW-d35
ZF20HW
Double lining type
ZF01AB series
Aluminium alloy
natural color anode
-18~80℃
35
0/-0.016
155
120
34
68.0
54.0
18
90
70.0
M8
7.0
18
53.0
1.50
6.0
2640
6260
ZF20HW-d40
ZF20HW-d40
ZF20HW
Double lining type
ZF01AB series
Aluminium alloy
natural color anode
-18~80℃
40
0/-0.016
175
140
40
78.0
62.0
20
102
80.0
M10
8.7
25
61.0
1.50
5.5
3420
8030
ZF20HW-d50
ZF20HW-d50
ZF20HW
Double lining type
ZF01AB series
Aluminium alloy
natural color anode
-18~80℃
50
0/-0.016
215
160
52
102.0
80.0
25
122
100.0
M10
8.7
25
81.0
1.50
5.5
6070
15890
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성