ZE19 - All-plastic sliding bearing - standard type
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze19b.prj},{NB=ZE19BP-d12},{SC=ZE19BP},{LX=normalized form},{CZ=Engineering plastics containing lubricants and special fillers},{SYWD=-20℃~60℃},{DD=12},{DDT=+0.075/+0.032},{D=22},{L=32},{K=22.6},{SS=1.30},{H=20.5},{C=1.2},{DZH=480},{JZH=3360.0},{ZL=9},{INFOTEXT=website},{GS=16},{KD=0.48},{Y1=16.25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
CZ
material quality
ⁿ/ₐ
SYWD
Service temperature
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDT
D Tolerance
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
SS
s
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
DZH
live load
[N]
JZH
Static load
[N]
ZL
weight
[g]
ZE19BP-d6
ZE19BP-d6
ZE19BP
normalized form
Engineering plastics cont...
-20℃~60℃
6
+0.050/+0.020
12
19
13.5
1.10
11.5
0.8
200
1400.0
2
ZE19BP-d8
ZE19BP-d8
ZE19BP
normalized form
Engineering plastics cont...
-20℃~60℃
8
+0.061/+0.025
16
25
16.2
1.10
15.2
1.0
250
1750.0
4
ZE19BP-d10
ZE19BP-d10
ZE19BP
normalized form
Engineering plastics cont...
-20℃~60℃
10
+0.075/+0.032
19
29
21.6
1.30
17.5
1.2
363
2538.0
7
ZE19BP-d12
ZE19BP-d12
ZE19BP
normalized form
Engineering plastics cont...
-20℃~60℃
12
+0.075/+0.032
22
32
22.6
1.30
20.5
1.2
480
3360.0
9
ZE19BP-d16
ZE19BP-d16
ZE19BP
normalized form
Engineering plastics cont...
-20℃~60℃
16
+0.075/+0.032
26
36
24.6
1.30
24.2
1.3
720
5040.0
13
ZE19BP-d20
ZE19BP-d20
ZE19BP
normalized form
Engineering plastics cont...
-20℃~60℃
20
+0.092/+0.040
32
45
31.2
1.60
29.6
1.3
1125
7875.0
24
ZE19BP-d25
ZE19BP-d25
ZE19BP
normalized form
Engineering plastics cont...
-20℃~60℃
25
+0.092/+0.040
40
58
43.7
1.85
36.5
1.5
1813
12688.0
47
ZE19BP-d30
ZE19BP-d30
ZE19BP
normalized form
Engineering plastics cont...
-20℃~60℃
30
+0.092/+0.040
47
68
51.7
1.85
43.5
1.8
2550
17850.0
72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성