BB44K - Simple type for side mounting of bracket for base
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb44k.prj},{NB=BB44KN-D20},{SC=BB44KN},{TM=SS400},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=Hexagon socket head cap screw stainless steel},{D=20},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TM
Texture of material
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
DH7T
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
W1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
V
[mm]
M
ⁿ/ₐ
W2
[mm]
AB
Accessory bolt
ⁿ/ₐ
BB44KF-D20
BB44KF-D20
BB44KF
SS400
Blackening
Hexagon socket head cap s...
-0.021/0
60
30
45
12
45
18
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
(M6-12)*1
BB44KN-D20
BB44KN-D20
BB44KN
SS400
Electroless nickel platin...
Hexagon socket head cap s...
-0.021/0
60
30
45
12
45
18
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
(M6-12)*1
BB44KB-D20
BB44KB-D20
BB44KB
A5052
Black anodizing
Hexagon socket head cap s...
-0.021/0
60
30
45
12
45
18
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
(M6-12)*1
BB44KW-D20
BB44KW-D20
BB44KW
A5052
Natural Color Anodizing
Hexagon socket head cap s...
-0.021/0
60
30
45
12
45
18
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
(M6-12)*1
BB44KU-D20
BB44KU-D20
BB44KU
SUS304
-
Hexagon socket head cap s...
-0.021/0
60
30
45
12
45
18
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
(M6-12)*1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성