LN04AA AB - Compression spring - inner diameter reference stainless steel type-Lx45%/Lx60%
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln04aa_ab.prj},{NB=LN04AA-D16-L100},{SC=LN04AA},{LX=ID reference stainless steel type},{TOM=SUS304-WPB},{AD=L x 45%},{THCS=0.49N/mm(0.05kgf/mm)},{STC=±10%},{D=16},{L=100},{D1=18.8},{DD=1.40},{F=45.0},{NKGF=22.05\{2.25\}},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
TOM
texture of material
ⁿ/ₐ
AD
Allowable displacement
ⁿ/ₐ
THCS
Spring constant
ⁿ/ₐ
STC
Spring tolerance constant
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LTOL
L tolerance
ⁿ/ₐ
D1
external diameter D1
[mm]
DD
Wire diameter d
[mm]
F
F max
[mm]
NKGF
N{kgf}max
ⁿ/ₐ
LN04AA-D5-L15
LN04AA-D5-L15
LN04AA
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
15
±1mm
6.0
0.50
6.8
3.33{0.34}
LN04AA-D5-L20
LN04AA-D5-L20
LN04AA
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
20
±1mm
6.0
0.50
9.0
4.41{0.45}
LN04AA-D5-L25
LN04AA-D5-L25
LN04AA
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
25
±1mm
6.2
0.60
11.3
5.49{0.56}
LN04AA-D5-L30
LN04AA-D5-L30
LN04AA
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
30
±1mm
6.2
0.60
13.5
6.57{0.67}
LN04AA-D5-L35
LN04AA-D5-L35
LN04AA
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
35
±1mm
6.2
0.60
15.8
7.64{0.78}
LN04AA-D5-L40
LN04AA-D5-L40
LN04AA
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
40
±1mm
6.4
0.70
18.0
8.82{0.90}
LN04AA-D5-L45
LN04AA-D5-L45
LN04AA
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
45
±1mm
6.4
0.70
20.3
9.9{1.01}
LN04AA-D5-L50
LN04AA-D5-L50
LN04AA
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
50
±1mm
6.4
0.70
22.5
10.98{1.12}
LN04AA-D6-L15
LN04AA-D6-L15
LN04AA
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
15
±1mm
7.2
0.60
6.8
3.33{0.34}
LN04AA-D6-L20
LN04AA-D6-L20
LN04AA
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
20
±1mm
7.2
0.60
9.0
4.41{0.45}
LN04AA-D6-L25
LN04AA-D6-L25
LN04AA
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
25
±1mm
7.2
0.60
11.3
5.49{0.56}
LN04AA-D6-L30
LN04AA-D6-L30
LN04AA
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
30
±1mm
7.2
0.60
13.5
6.57{0.67}
LN04AA-D6-L35
LN04AA-D6-L35
LN04AA
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
35
±1mm
7.4
0.70
15.8
7.64{0.78}
LN04AA-D6-L40
LN04AA-D6-L40
LN04AA
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
40
±1mm
7.4
0.70
18.0
8.82{0.90}
LN04AA-D6-L45
LN04AA-D6-L45
LN04AA
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
45
±1mm
7.4
0.70
20.3
9.9{1.01}
LN04AA-D6-L50
LN04AA-D6-L50
LN04AA
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
50
±1mm
7.6
0.80
22.5
10.98{1.12}
LN04AA-D6-L55
LN04AA-D6-L55
LN04AA
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
55
±1.5mm
7.6
0.80
24.8
12.05{1.23}
LN04AA-D6-L60
LN04AA-D6-L60
LN04AA
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
60
±1.5mm
7.6
0.80
27.0
13.23{1.35}
LN04AA-D8-L20
LN04AA-D8-L20
LN04AA
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
20
±1mm
9.4
0.70
9.0
4.41{0.45}
LN04AA-D8-L25
LN04AA-D8-L25
LN04AA
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
25
±1mm
9.4
0.70
11.3
5.49{0.56}
LN04AA-D8-L30
LN04AA-D8-L30
LN04AA
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
30
±1mm
9.4
0.70
13.5
6.57{0.67}
LN04AA-D8-L35
LN04AA-D8-L35
LN04AA
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
35
±1mm
9.6
0.80
15.8
7.64{0.78}
LN04AA-D8-L40
LN04AA-D8-L40
LN04AA
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
40
±1mm
9.6
0.80
18.0
8.82{0.90}
LN04AA-D8-L45
LN04AA-D8-L45
LN04AA
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
45
±1mm
9.6
0.80
20.3
9.9{1.01}
LN04AA-D8-L50
LN04AA-D8-L50
LN04AA
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
50
±1mm
9.6
0.80
22.5
10.98{1.12}
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성