카탈로그: Carl Hirschmann
생성됨: 19.06.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Carl Hirschmann
SMCP.2RS - Metric sealed
Carl Hirschmann
Rod ends
Male thread
Maintenance-free
Powered by
CAD모델 선택
{hirschmann/rod_ends/male_thread/maintenance_free/smcp_2rs_asmtab.prj},{NB=SMCP16.2RS(0)},{SERIES=SMCP},{THREAD=},{MATERIAL2=},{MATERIAL3=},{TYPE=16},{D=16},{B=21.0},{C=15.00},{D1=19.3},{D2=42},{H=66},{H1=87.0},{G1=40.0},{K=28.575},{G=M16},{ANGLE1=15},{ALPHA=0},{WEIGHT=205},{DIAMETER=31.5},{FASE=0.30},{RS=2RS},{PPATH=parts/smcp/smcp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MATERIAL1
Outer part material
ⁿ/ₐ
TYPE
Series SMCP
ⁿ/ₐ
D
d H7
[mm]
B
B 0/-0.12
[mm]
C
C +0.2/-0.2
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
G1
G1 +1/0
[mm]
K
Ball Ø
[mm]
G
G DIN13 6g
[mm]
MAXALPHA
max. Angle of misalignment
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
D0
d0
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
SMCP8.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
8
8
12.0
9.00
10.4
24
42
54.0
25.0
15.875
M8
10
34
6
10.5
18.5
19
18.0
SMCP10.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
10
10
14.0
10.50
12.9
28
48
62.0
29.0
19.050
M10
10
58
8
12.5
21.5
21
20.0
SMCP12.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
12
12
16.0
12.00
15.4
32
54
70.0
33.0
22.225
M12
10
92
10
14.5
25.5
23
22.0
SMCP14.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
14
14
19.0
13.50
16.8
36
60
78.0
36.0
25.400
M14
12
135
12
16.5
29.5
26
25.0
SMCP16.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
16
16
21.0
15.00
19.3
42
66
87.0
40.0
28.575
M16
12
205
14
19.0
32.5
28
27.0
SMCP18.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
18
18
23.0
16.50
21.8
46
72
95.0
44.0
31.750
M18x1,5
12
285
16
21.0
35.5
30
29.0
SMCP20.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
20
20
25.0
18.00
24.3
50
78
103.0
47.0
34.925
M20x1,5
12
370
18
23.0
39.0
32
31.0
SMCP22.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
22
22
28.0
20.00
25.8
54
84
111.0
51.0
38.100
M22x1,5
12
475
20
25.5
42.5
35
34.0
SMCP25.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
25
25
31.0
22.00
29.6
60
94
124.0
57.0
42.850
M24x2
12
650
22
29.0
46.5
38
37.0
SMCP30.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
30
30
37.0
25.00
34.8
70
110
145.0
66.0
50.800
M30x2
12
1070
25
33.5
55.0
44
43.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성