카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
CD - Compression spring - DIN 2095 - Stainless steel piano wire
HPC
Mechanical drive components
Springs
Compression springs
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/springs/compression/cd.prj},{NB=hpc_CD229359.1},{REF=CD2293},{D=2.20},{POS=59.1},{DO=24.00},{NBR=5.50},{L0=59.10},{C=3.60},{SN=39.50},{FN=142.00},{INFO=INFO},{DMX=21.80},{L1=19.6},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
Ø Wire
[mm]
DO
Outside diameter
[mm]
NBR
N° active coils
ⁿ/ₐ
L0
Free length
[mm]
C
Rate
[N/mm]
SN
Max. deflection
[mm]
FN
Max. load
[N]
HPC - CD2110
CD2110
0.50
3.00
3.50
4.40
9.94
0.90
8.93
HPC - CD2111
CD2111
0.50
3.00
5.50
6.10
6.37
1.40
8.93
HPC - CD2112
CD2112
0.50
3.00
8.50
8.70
4.12
2.20
8.93
HPC - CD2113
CD2113
0.50
3.00
12.50
12.00
2.81
3.00
8.93
HPC - CD2114
CD2114
0.50
3.00
18.50
17.50
1.90
4.70
8.93
HPC - CD2115
CD2115
0.50
3.70
3.50
5.50
4.78
1.80
8.59
HPC - CD2116
CD2116
0.50
3.70
5.50
7.90
3.03
2.80
8.59
HPC - CD2117
CD2117
0.50
3.70
8.50
11.50
1.96
4.40
8.59
HPC - CD2118
CD2118
0.50
3.70
12.50
16.00
1.34
6.20
8.59
HPC - CD2119
CD2119
0.50
3.70
18.50
23.50
0.90
9.50
8.59
HPC - CD2120
CD2120
0.50
4.50
3.50
7.00
2.43
3.30
8.00
HPC - CD2121
CD2121
0.50
4.50
5.50
10.00
1.55
4.90
8.00
HPC - CD2122
CD2122
0.50
4.50
8.50
15.00
1.00
7.90
8.00
HPC - CD2123
CD2123
0.50
4.50
12.50
21.50
0.68
11.70
8.00
HPC - CD2124
CD2124
0.50
4.50
18.50
31.00
0.46
17.00
8.00
HPC - CD2125
CD2125
0.50
5.50
3.50
9.40
1.25
5.50
6.91
HPC - CD2126
CD2126
0.50
5.50
5.50
14.00
0.80
8.60
6.91
HPC - CD2127
CD2127
0.50
5.50
8.50
20.50
0.52
12.90
6.91
HPC - CD2128
CD2128
0.50
5.50
12.50
30.00
0.35
19.40
6.91
HPC - CD2129
CD2129
0.50
5.50
18.50
44.50
0.23
29.40
6.91
HPC - CD2130
CD2130
0.50
6.80
3.50
13.50
0.63
9.20
5.64
HPC - CD2131
CD2131
0.50
6.80
5.50
20.00
0.40
14.00
5.64
HPC - CD2132
CD2132
0.50
6.80
8.50
30.00
0.26
21.30
5.64
HPC - CD2133
CD2133
0.50
6.80
12.50
44.00
0.18
31.80
5.64
HPC - CD2134
CD2134
0.50
6.80
18.50
65.00
0.12
47.60
5.64
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성