카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
LSAG5 - Precision linear rotary ball splines IKO - Size 5 - Dynamic load up to 558 N
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Ball splined shafts
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/ball/lsag5.prj},{NB=hpc_LSAG5-150},{REF=LSAG5-150},{D4=5},{D2=4.2},{L=150},{LMAX=200},{TD=-},{D=-},{L1=-},{L2=-},{W=-},{I=-},{T1=-},{D1=-},{B=-},{E=-},{T=-},{PCD=-},{D3=-},{C=-},{C0=-},{MTD=-},{T0=-},{TX=-},{MASA=14.9},{MAS=-},{INFO=INFO},{LX=150},{X=1},{Y=0.753},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D4
ØD4 (0/-0.012)
[mm]
D2
ØD2
[mm]
L
[mm]
LMAX
Max. length
[mm]
TD
Type of cylinder
ⁿ/ₐ
D
ØD (0/-0.09)
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W
[mm]
I
[mm]
T1
[mm]
D1
ØD1
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
PCD
ØPCD
[mm]
D3
ØD3
[mm]
C
Basic dynamic load
[N]
C0
Basic static load
[N]
MTD
Dynamic torque
[Nm]
T0
Static torque
[Nm]
TX
Static moment
[(Nm)1]
MASA
Weight/100mm
[g]
MAS
Weight
[g]
HPC - LSAG5-100
LSAG5-100
5
4.2
100
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.9
-
HPC - LSAG5-150
LSAG5-150
5
4.2
150
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.9
-
HPC - LSAG5-200
LSAG5-200
5
4.2
200
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.9
-
HPC - LSAG5-C
LSAG5-C
5
-
-
-
Standard
10
18
9.4
2
6
1.2
-
-
-
-
-
-
588
637
1.76
1.96
1.08-7.84
-
4.8
HPC - LSAG5F-C
LSAG5F-C
5
-
-
-
Flanged
10
18
9.4
-
-
-
23
18
7
2.7
17
3.4
558
637
1.76
1.96
1.08-7.84
-
8.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성