카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
S-ZZ - Deep groove ball bearing - Stainless steel - With shield
HPC
Linear components
Rotary motion
Radial ball bearings
Stainless steel ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/radial/stainless/szz.prj},{NB=hpc_S688ZZ},{REF=S688ZZ},{A=8},{D=16},{RO=0.000},{E=5.0},{CHARGED=1029.700},{CHARGES=460.910},{INFO=INFO},{DI=8.000},{DA=16.000},{DN=0.000},{IDNR=},{AN=0.000},{CN=0.000},{T=5.000},{RS=0.200},{D1=0.000},{D2=9.200},{D11=0.000},{D22=15.250},{V=2.000},{VV=0.000},{GEW=0.00410},{DU=0.000},{B=0.000},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
CHARGED
Charge Dynamique
[N]
CHARGES
Charge Statique
[N]
HPC - S682ZZ
S682ZZ
2
5
2.3
137.290
39.230
HPC - S683ZZ
S683ZZ
3
7
3.0
254.970
78.450
HPC - S684ZZ
S684ZZ
4
9
4.0
509.950
176.520
HPC - S685ZZ
S685ZZ
5
11
5.0
598.210
225.550
HPC - S686ZZ
S686ZZ
6
13
5.0
853.180
343.230
HPC - S687ZZ
S687ZZ
7
14
5.0
961.050
402.070
HPC - S688ZZ
S688ZZ
8
16
5.0
1029.700
460.910
HPC - S608ZZ
S608ZZ
8
22
7.0
2726.250
1068.920
HPC - S689ZZ
S689ZZ
9
17
6.0
1098.340
529.560
HPC - S6800ZZ
S6800ZZ
10
19
5.0
1441.580
657.050
HPC - S6801ZZ
S6801ZZ
12
21
5.0
1569.060
853.180
HPC - S6802ZZ
S6802ZZ
15
24
5.0
2029.980
1225.830
HPC - S6803ZZ
S6803ZZ
17
26
5.0
1824.040
1196.410
HPC - S6804ZZ
S6804ZZ
20
32
7.0
3314.650
2029.980
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성