카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
QN - Single row cylinder bearing - Free external flange
HPC
Linear components
Rotary motion
Radial ball bearings
Steel ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/radial/steel/qn.prj},{NB=hpc_QN210-J},{REF=QN210-J},{D=50},{D1=90},{B=20},{CD=72},{CS=68},{VLG=6885},{VLH=8100},{MAS=0.480},{INFO=INFO},{PPATH=qn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
Ød
[mm]
D1
ØD1
[mm]
B
[mm]
CD
Dynamic load
[C]
CS
Static load
[Co]
VLG
Speed lubricant grease
[t/min]
VLH
Speed lubricant oil
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - QN204-J
QN204-J
20
47
14
25
22
14535
17100
0.110
HPC - QN206-J
QN206-J
30
62
16
43
36
10710
12600
0.200
HPC - QN306-J
QN306-J
30
72
19
57
47
9180
10800
0.360
HPC - QN207-J
QN207-J
35
72
17
55
47
9180
10800
0.300
HPC - QN307-J
QN307-J
35
80
21
74
62
8415
9900
0.480
HPC - QN208-J
QN208-J
40
80
18
61
52
8415
9900
0.370
HPC - QN308-J
QN308-J
40
90
23
91
76
7268
8550
0.640
HPC - QN309-J
QN309-J
45
100
25
110
98
6503
7650
0.880
HPC - QN210-J
QN210-J
50
90
20
72
68
6885
8100
0.480
HPC - QN310-J
QN310-J
50
110
27
124
110
6120
7200
1.150
HPC - QN211-J
QN211-J
55
100
21
95
93
6120
7200
0.660
HPC - QN311-J
QN311-J
55
120
29
153
140
5355
6300
1.450
HPC - QN212-J
QN212-J
60
110
22
106
100
5738
6750
0.810
HPC - QN312-J
QN312-J
60
130
31
170
157
5126
6030
1.800
HPC - QN213-J
QN213-J
65
120
23
120
116
5126
6030
1.050
HPC - QN313-J
QN313-J
65
140
33
208
192
4590
5400
2.250
HPC - QN214-J
QN214-J
70
125
24
134
134
4820
5670
1.150
HPC - QN314-J
QN314-J
70
150
35
231
223
4284
5040
2.750
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성