카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
QNJ - Single row cylindrical roller bearings - Single flange on internal ring
HPC
Linear components
Rotary motion
Radial ball bearings
Steel ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/radial/steel/qnj.prj},{NB=hpc_QNJ307-J},{REF=QNJ307-J},{D=35},{D1=80},{B=21},{D2=51.0},{B1=9.5},{CD=74},{CS=62},{VLG=8415},{VLH=9900},{MAS=0.550},{INFO=INFO},{PPATH=qnj_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
Ød
[mm]
D1
ØD1
[mm]
B
[mm]
D2
[mm]
B1
[mm]
CD
Dynamic load
[C]
CS
Static load
[Co]
VLG
Speed lubricant grease
[t/min]
VLH
Speed lubricant oil
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - QNJ202-P
QNJ202-P
15
35
11
21.5
0.0
12
10
19890
23400
0.049
HPC - QNJ203-P
QNJ203-P
17
40
12
25.0
0.0
17
14
16830
19800
0.070
HPC - QNJ204-M
QNJ204-M
20
47
14
29.7
0.0
25
22
14535
17100
0.110
HPC - QNJ304-M
QNJ304-M
20
52
15
31.2
6.5
35
25
13770
16200
0.170
HPC - QNJ205-J
QNJ205-J
25
52
15
34.7
6.0
28
26
12240
14400
0.150
HPC - QNJ305-J
QNJ305-J
25
62
17
38.1
7.0
46
36
11475
13500
0.290
HPC - QNJ2305-J
QNJ2305-J
25
62
24
38.1
8.0
63
54
11475
13500
0.390
HPC - QNJ206-P
QNJ206-P
30
62
16
41.2
7.0
43
36
10710
12600
0.240
HPC - QNJ2206-J
QNJ2206-J
30
62
20
41.2
0.0
54
48
10710
12600
0.270
HPC - QNJ306-J
QNJ306-J
30
72
19
45.0
8.5
57
47
9180
10800
0.410
HPC - QNJ2306-J
QNJ2306-J
30
72
27
45.0
0.0
81
74
9180
10800
0.540
HPC - QNJ207-J
QNJ207-J
35
72
17
48.1
7.0
55
47
9180
10800
0.310
HPC - QNJ307-J
QNJ307-J
35
80
21
51.0
9.5
74
62
8415
9900
0.550
HPC - QNJ208-J
QNJ208-J
40
80
18
54.0
8.5
61
52
8415
9900
0.430
HPC - QNJ2208-J
QNJ2208-J
40
80
23
54.0
9.0
80
74
8415
9900
0.550
HPC - QNJ308-J
QNJ308-J
40
90
23
57.5
11.0
91
76
7268
8550
0.750
HPC - QNJ2308-J
QNJ2308-J
40
90
33
57.5
0.0
126
118
7268
8550
0.960
HPC - QNJ209-J
QNJ209-J
45
85
19
59.0
8.5
68
63
7268
8550
0.490
HPC - QNJ309-J
QNJ309-J
45
100
25
64.4
11.5
110
98
6503
7650
1.050
HPC - QNJ210-J
QNJ210-J
50
90
20
64.0
9.0
72
68
6885
8100
0.500
HPC - QNJ2210-J
QNJ2210-J
50
90
23
64.0
0.0
88
86
6885
8100
0.590
HPC - QNJ310-J
QNJ310-J
50
110
27
71.2
13.0
124
110
6120
7200
1.150
HPC - QNJ211-J
QNJ211-J
55
100
21
70.8
9.5
95
93
6120
7200
0.670
HPC - QNJ212-J
QNJ212-J
60
110
22
77.5
10.0
106
100
5738
6750
0.830
HPC - QNJ214-J
QNJ214-J
70
125
24
89.4
11.0
134
134
4820
5670
1.150
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성