카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
FAD - Threaded swivel feet - Max load: up to 7700N
HPC
Conveyor and assembly parts
Conveyor components
Levelling feet
Machine support, light loads
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/conveyor_components/levelling_feet/light/fad.prj},{NB=hpc_FAD40-8-20_0},{REF=FAD40-8-20},{ANGLE=0},{D=39},{M=M8},{L=20},{R=10},{SW=13},{F=17.5},{H=10.4},{C=2500},{INFO=INFO},{MX=8.000},{PPATH=fad/fad_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
Ø
[mm]
M
Ø
[mm]
L
[mm]
R
Ø
[mm]
SW
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
C
Max. load
[N]
HPC - FAD25-6-20
FAD25-6-20
24
M6
20
10
10
17.5
10.4
1000
HPC - FAD25-6-40
FAD25-6-40
24
M6
40
10
10
17.5
10.4
1000
HPC - FAD25-8-20
FAD25-8-20
24
M8
20
10
13
17.5
10.4
2000
HPC - FAD25-10-20
FAD25-10-20
24
M10
20
10
13
17.5
10.4
2000
HPC - FAD25-10-40
FAD25-10-40
24
M10
40
10
13
17.5
10.4
2000
HPC - FAD25-10-60
FAD25-10-60
24
M10
60
10
13
17.5
10.4
2000
HPC - FAD40-6-20
FAD40-6-20
39
M6
20
10
10
17.5
10.4
1000
HPC - FAD40-8-20
FAD40-8-20
39
M8
20
10
13
17.5
10.4
2500
HPC - FAD40-10-40
FAD40-10-40
39
M10
40
10
13
17.5
10.4
4000
HPC - FAD40-10-60
FAD40-10-60
39
M10
60
10
13
17.5
10.4
4000
HPC - FAD50-6-15
FAD50-6-15
49
M6
15
15
14
29.5
18.0
1000
HPC - FAD50-6-30
FAD50-6-30
49
M6
30
15
14
29.5
18.0
1000
HPC - FAD50-8-25
FAD50-8-25
49
M8
25
15
14
29.5
18.0
3500
HPC - FAD50-10-30
FAD50-10-30
49
M10
30
15
14
29.5
18.0
4700
HPC - FAD50-10-45
FAD50-10-45
49
M10
45
15
14
29.5
18.0
4700
HPC - FAD50-12-45
FAD50-12-45
49
M12
45
15
14
29.5
18.0
7700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성