카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PAMF80 - Articulated levelling foot, pressed bolt-down base Ø80 - Accepts loads up to 10.000N. Simplified view
HPC
Conveyor and assembly parts
Conveyor components
Levelling feet
Machine support, medium loads
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/conveyor_components/levelling_feet/medium/pamf80.prj},{NB=hpc_PTAF80-16-100_0_0},{MAT=},{ROT1=0},{ROT2=0},{MAT1= '', 'Acier', 'SS', 'Inox'},{D=80},{FX=16},{B1=100},{B2=125},{A1=35},{A2=35},{AF1=16},{AF2=13},{G=25},{H1=135},{H2=160},{C=10000},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{PPATH=pamf80_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
F
Thread ØF
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
AF
A/F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
C
Load static
[N]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - PTAF80-12-100
PTAF80-12-100
80
M12
100
35
14
25
135
10000
Simplified view
HPC - PTAF80-12-150
PTAF80-12-150
80
M12
150
35
14
25
185
10000
Simplified view
HPC - PAMF80-16-75
PAMF80-16-75
80
M16
75
35
13
25
110
10000
Simplified view
HPC - PTAF80-16-100
PTAF80-16-100
80
M16
100
35
16
25
135
10000
Simplified view
HPC - PTAF80-16-150
PTAF80-16-150
80
M16
150
35
16
25
185
10000
Simplified view
HPC - PTAF80-20-100
PTAF80-20-100
80
M20
100
36
20
25
136
10000
Simplified view
HPC - PTAF80-20-150
PTAF80-20-150
80
M20
150
36
20
25
186
10000
Simplified view
HPC - PTAF80-20-200
PTAF80-20-200
80
M20
200
36
20
25
236
10000
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성