카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PFM - Fixed flanged plate levelling foot - Load 9,000N
HPC
Conveyor and assembly parts
Conveyor components
Levelling feet
Machine support, medium loads
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/conveyor_components/levelling_feet/medium/pfm.prj},{NB=hpc_PFM100-16-125_0_0},{REF=PFM100-16-125},{POS1=0.0},{POS2=0.0},{MAT=Acier},{A=31},{B=125},{D=100},{AF=10},{M=M16},{MX=16},{G=28},{H=156},{CS=9000},{BX=94.800},{PPATH=pfm_asmtpl.prj},{M1=8},{INFO=INFO},{M2=1.200},{M3=3.000},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
ØD
[mm]
AF
[mm]
M
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
CS
Static load
[N]
HPC - PFM80-12-75
PFM80-12-75
Steel
28
75
80
8
M12
25
103
4500
HPC - PFM80-14-100
PFM80-14-100
Steel
28
100
80
9
M14
25
128
4500
HPC - PFM100-12-75
PFM100-12-75
Steel
31
75
100
8
M12
28
106
9000
HPC - PFM100-14-125
PFM100-14-125
Steel
31
125
100
9
M14
28
156
9000
HPC - PFM100-16-125
PFM100-16-125
Steel
31
125
100
10
M16
28
156
9000
HPC - PFM80-12-75/SS
PFM80-12-75/SS
Stainless steel
28
75
80
8
M12
25
103
4500
HPC - PFM80-14-100/SS
PFM80-14-100/SS
Stainless steel
28
100
80
9
M14
25
128
4500
HPC - PFM100-12-75/SS
PFM100-12-75/SS
Stainless steel
31
75
100
8
M12
28
106
9000
HPC - PFM100-14-125/SS
PFM100-14-125/SS
Stainless steel
31
125
100
9
M14
28
156
9000
HPC - PFM100-16-125/SS
PFM100-16-125/SS
Stainless steel
31
125
100
10
M16
28
156
9000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성