카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PRS100 - Swivel levelling solid foot - Stainless steel – Ø100 - Load 55, 000N
HPC
Conveyor and assembly parts
Conveyor components
Levelling feet
Machine support, medium loads
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/conveyor_components/levelling_feet/medium/prs100.prj},{NB=hpc_PRS100-20-17500},{REF=PRS100-20-175},{ROT1=0.0},{ROT2=0.0},{M=M20},{MX=20},{A=43},{B=175},{D=100},{AF=20},{G=20.0},{H=218},{H1=221},{C=45000},{L1=13.7},{PPATH=prs100_asmtpl.prj},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
M
ØM
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
ØD
[mm]
AF
A/F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
C
Max. load
[N]
HPC - PRS100-16-75
PRS100-16-75
M16
43
75
100
20
20.0
118
121
35000
HPC - PRS100-16-100
PRS100-16-100
M16
43
100
100
20
20.0
143
146
35000
HPC - PRS100-16-125
PRS100-16-125
M16
43
125
100
20
20.0
168
171
35000
HPC - PRS100-16-150
PRS100-16-150
M16
43
150
100
20
20.0
193
196
35000
HPC - PRS100-16-175
PRS100-16-175
M16
43
175
100
20
20.0
218
221
35000
HPC - PRS100-16-200
PRS100-16-200
M16
43
200
100
20
20.0
243
246
35000
HPC - PRS100-20-75
PRS100-20-75
M20
43
75
100
20
20.0
118
121
45000
HPC - PRS100-20-100
PRS100-20-100
M20
43
100
100
20
20.0
143
146
45000
HPC - PRS100-20-125
PRS100-20-125
M20
43
125
100
20
20.0
168
171
45000
HPC - PRS100-20-150
PRS100-20-150
M20
43
150
100
20
20.0
193
196
45000
HPC - PRS100-20-175
PRS100-20-175
M20
43
175
100
20
20.0
218
221
45000
HPC - PRS100-20-200
PRS100-20-200
M20
43
200
100
20
20.0
243
246
45000
HPC - PRS100-20-225
PRS100-20-225
M20
43
225
100
20
20.0
268
271
45000
HPC - PRS100-20-250
PRS100-20-250
M20
43
250
100
20
20.0
293
296
45000
HPC - PRS100-24-75
PRS100-24-75
M24
44
75
100
20
20.0
119
122
55000
HPC - PRS100-24-100
PRS100-24-100
M24
44
100
100
20
20.0
144
147
55000
HPC - PRS100-24-125
PRS100-24-125
M24
44
125
100
20
20.0
169
172
55000
HPC - PRS100-24-150
PRS100-24-150
M24
44
150
100
20
20.0
199
202
55000
HPC - PRS100-24-175
PRS100-24-175
M24
44
175
100
20
20.0
219
222
55000
HPC - PRS100-24-200
PRS100-24-200
M24
44
200
100
20
20.0
244
247
55000
HPC - PRS100-24-225
PRS100-24-225
M24
44
225
100
20
20.0
269
272
55000
HPC - PRS100-24-250
PRS100-24-250
M24
44
250
100
20
20.0
294
297
55000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성