카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PRS50 - Swivel levelling solid foot - Stainless steel - Ø50 - Load 15,000N
HPC
Conveyor and assembly parts
Conveyor components
Levelling feet
Machine support, medium loads
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/conveyor_components/levelling_feet/medium/prs50.prj},{NB=hpc_PRS50-12-75_0_0},{REF=PRS50-12-75},{ROT1=0.0},{ROT2=0.0},{M=M12},{E=18.00},{MX=12},{A=28},{B=75},{D=50},{AF=14},{G=16},{H=103},{H1=106},{C=15000},{M1=7.0},{PPATH=prs50_asmtpl.prj},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
M
ØM
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
ØD
[mm]
AF
A/F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
C
Max. load
[N]
HPC - PRS50-10-50
PRS50-10-50
M10
28
50
50
14
16
78
81
15000
HPC - PRS50-10-75
PRS50-10-75
M10
28
75
50
14
16
103
106
15000
HPC - PRS50-10-100
PRS50-10-100
M10
28
100
50
14
16
128
131
15000
HPC - PRS50-10-125
PRS50-10-125
M10
28
125
50
14
16
153
156
15000
HPC - PRS50-12-50
PRS50-12-50
M12
28
50
50
14
16
78
81
15000
HPC - PRS50-12-75
PRS50-12-75
M12
28
75
50
14
16
103
106
15000
HPC - PRS50-12-100
PRS50-12-100
M12
28
100
50
14
16
128
131
15000
HPC - PRS50-12-125
PRS50-12-125
M12
28
125
50
14
16
153
156
15000
HPC - PRS50-14-50
PRS50-14-50
M14
28
50
50
14
16
78
81
15000
HPC - PRS50-14-75
PRS50-14-75
M14
28
75
50
14
16
103
106
15000
HPC - PRS50-14-100
PRS50-14-100
M14
28
100
50
14
16
128
131
15000
HPC - PRS50-14-125
PRS50-14-125
M14
28
125
50
14
16
153
156
15000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성