카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
RJUM-01-ES - Liner Plain Bearing, Stainless Steel, mm
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/rjum_01_es_asmtab.prj},{NB=RJUM-01-16-ES},{INFO=INFO},{AUS=01},{CNSMASSEXACT=84},{W=16},{TOL=0.030 - 0.088},{PMAX1=1440},{PMAX2=10080},{D1=16},{D2=26},{B=36},{B1=24.6},{S=1.30},{DN=24.2},{PPATH=assemblies/rjum_01_es_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
W
Shaft Ø
[mm]
TOL
Tolerance Bearing Inner Diameter
[mm]
PMAX1
Pmax. Dynamic Load P = 5 MPa
[N]
PMAX2
Pmax. Static Load P = 35 MPa
[N]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
B
Length
[mm]
B1
Length
[mm]
S
Length
[mm]
DN
Diameter
[mm]
RJUM-01-12-ES
RJUM-01-12-ES
60
12
0.030 - 0.088
960
6720
12
22
32
22.6
1.30
20.5
RJUM-01-16-ES
RJUM-01-16-ES
84
16
0.030 - 0.088
1440
10080
16
26
36
24.6
1.30
24.2
RJUM-01-20-ES
RJUM-01-20-ES
147
20
0.030 - 0.091
2250
15750
20
32
45
31.2
1.60
29.6
RJUM-01-25-ES
RJUM-01-25-ES
324
25
0.030 - 0.091
3625
25375
25
40
58
43.7
1.85
36.5
RJUM-01-30-ES
RJUM-01-30-ES
486
30
0.040 - 0.110
5100
35700
30
47
68
51.7
1.85
43.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성