카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
C0247 - 90° Swivel elbow adaptor
IMI Norgren
Fittings
Pneufit C Metric
Elbow adaptors and connectors
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/pneufit_c_metric/2_elbow_adaptors_connectors/c0247.prj},{NB=C02470405},{CNSORDERNO=C02470405},{EXCELON=4.000},{A=4},{B=M5},{BX=5.000},{C=22.0},{E=18.5},{G=4.5},{KV=10},{INFO=PDF Catalog},{X=1},{X1=20.500},{X2=5.000},{X22=5.000},{X3=1.000},{X4=7.600},{X5=7.000},{X6=4.000},{X7=0.650},{X8=3.000},{X9=0.500},{X10=0.800},{X11=0.000},{A1=8.250},{A2=2.000},{ANG=30.000},{SW=10.000},{X12=4.000},{X13=8.000},{Y1=5.100},{Y2=9.700},{Y3=5.600},{Y4=8.000},{Y5=10.000},{Y6=10.100},{Y7=10.500},{Y8=8.500},{Y9=10.000},{Y10=16.000},{Z1=18.450},{Z2=0.400},{Z3=1.300},{Z4=1.100},{Z5=0.850},{Z6=2.000},{Z7=7.800},{R1=0.000},{U1=4.300},{U2=2.500},{U3=14.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Diameter A
[mm]
B
Thread B
ⁿ/ₐ
C
Height C
[mm]
E
Length E
[mm]
G
Thread length G
[mm]
KV
Wrench size KV
[mm]
C02470405
C02470405
4
M5
22.0
18.5
4.5
10
C02470406
C02470406
4
M6
22.0
18.5
4.5
10
C02470418
C02470418
4
G1/8
22.5
18.5
6.0
14
C02470428
C02470428
4
G1/4
24.5
18.5
8.0
17
C02470438
C02470438
4
G3/8
24.5
18.5
8.0
20
C02470605
C02470605
6
M5
24.0
20.5
4.5
12
C02470606
C02470606
6
M6
24.0
20.5
4.5
12
C02470618
C02470618
6
G1/8
24.5
20.5
6.0
14
C02470628
C02470628
6
G1/4
26.5
20.5
8.0
17
C02470638
C02470638
6
G3/8
26.5
20.5
9.0
20
C02470818
C02470818
8
G1/8
26.0
23.0
8.0
14
C02470828
C02470828
8
G1/4
28.0
23.0
8.0
17
C02470838
C02470838
8
G3/8
28.0
23.0
9.0
20
C02470848
C02470848
8
G1/2
29.0
23.0
10.0
24
C02471018
C02471018
10
G1/8
26.5
23.5
6.0
17
C02471028
C02471028
10
G1/4
28.5
23.5
8.0
17
C02471038
C02471038
10
G3/8
28.5
23.5
9.0
20
C02471048
C02471048
10
G1/2
29.5
23.5
10.0
24
C02471228
C02471228
12
G1/4
32.5
27.5
8.0
19
C02471238
C02471238
12
G3/8
32.5
27.5
9.0
20
C02471248
C02471248
12
G1/2
32.5
27.5
10.0
24
C02471638
C02471638
16
G3/8
40.8
32.8
8.0
24
C02471648
C02471648
16
G1/2
41.8
32.8
9.0
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성