카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
Bushing N326 - Self lubricating flanged bushings N326
Intercom
Standard Guide Elements
Guide bushes
flangia_strisciamento
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/bussole_guida/flangia_strisciamento/bussola_n326.prj},{NB=N326320000},{TYPE=N326},{D1=32},{D2=48},{D3=72},{D4=58},{D5=5.5},{D6=9.0},{L1=72},{L2=47},{L3=25},{L4=4.5},{L5=10},{R=1.5},{T=5.7},{K=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
H5
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
K
[mm]
N326190000
N326190000
N326
19
32
50
40
4.5
7.5
52
37
15
4.0
7
1.0
4.5
18
N326200000
N326200000
N326
20
32
50
40
4.5
7.5
52
37
15
4.0
7
1.0
4.5
18
N326240000
N326240000
N326
24
40
63
50
5.5
9.0
62
37
25
4.5
10
1.5
5.7
23
N326250000
N326250000
N326
25
40
63
50
5.5
9.0
62
37
25
4.5
10
1.5
5.7
23
N326300000
N326300000
N326
30
48
72
58
5.5
9.0
72
47
25
4.5
10
1.5
5.7
28
N326320000
N326320000
N326
32
48
72
58
5.5
9.0
72
47
25
4.5
10
1.5
5.7
28
N326380000
N326380000
N326
38
58
85
70
6.6
10.5
77
47
30
5.0
10
2.0
6.8
33
N326400000
N326400000
N326
40
58
85
70
6.6
10.5
77
47
30
5.0
10
2.0
6.8
33
N326480000
N326480000
N326
48
70
104
86
9.0
13.5
102
60
42
5.0
10
2.0
9.0
38
N326500000
N326500000
N326
50
70
104
86
9.0
13.5
102
60
42
5.0
10
2.0
9.0
38
N326630000
N326630000
N326
63
85
120
100
9.0
13.5
102
60
42
5.5
10
2.5
9.0
46
N326800000
N326800000
N326
80
105
148
125
11.0
16.5
125
75
50
6.0
10
3.0
11.0
56
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성