Orthogonal rails with Flange, with long-holes
IWATA MFG. CO., LTD.
Sensor bracket
Combination
Sensor rail
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/censor_bracket/combination/sensor_rail/fssars.prj},{NB=FSSARS160-04A},{MAT=A6063S-T5},{M=M4},{L=160},{B=4.6},{E=4.5},{N=4},{W1=11},{W2=7.2},{H=17},{H1=8},{H2=9},{H3=12.5},{HX=4},{T=2.0},{T1=2},{MASS=24},{CNSORDERNO=FSSARS160-04A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
M
Corresponding size
ⁿ/ₐ
L
Basic size
[mm]
B
Dimension
[mm]
E
Dimension
[mm]
N
Number of long hole
ⁿ/ₐ
W1
Dimension
[mm]
W2
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
H1
Dimension
[mm]
H2
Dimension
[mm]
H3
Dimension
[mm]
HX
Dimension
[mm]
T
Dimension
[mm]
T1
Dimension
[mm]
MASS
Mass
[g]
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
FSSARS080-03A
A6063S-T5
M3
80
3.5
3.4
2
9
5.7
14
6
8
10.0
3
1.5
2
9
FSSARS080-03A
FSSARS120-03A
A6063S-T5
M3
120
3.5
3.4
3
9
5.7
14
6
8
10.0
3
1.5
2
14
FSSARS120-03A
FSSARS160-03A
A6063S-T5
M3
160
3.5
3.4
4
9
5.7
14
6
8
10.0
3
1.5
2
19
FSSARS160-03A
FSSARS200-03A
A6063S-T5
M3
200
3.5
3.4
5
9
5.7
14
6
8
10.0
3
1.5
2
23
FSSARS200-03A
FSSARS240-03A
A6063S-T5
M3
240
3.5
3.4
6
9
5.7
14
6
8
10.0
3
1.5
2
28
FSSARS240-03A
FSSARS520-03A
A6063S-T5
M3
520
3.5
3.4
13
9
5.7
14
6
8
10.0
3
1.5
2
55
FSSARS520-03A
FSSARS500-03A
A6063S-T5
M3
500
3.5
0.0
0
9
5.7
14
6
8
10.0
3
1.5
2
64
FSSARS500-03A
FSSARS080-04A
A6063S-T5
M4
80
4.6
4.5
2
11
7.2
17
8
9
12.5
4
2.0
2
12
FSSARS080-04A
FSSARS120-04A
A6063S-T5
M4
120
4.6
4.5
3
11
7.2
17
8
9
12.5
4
2.0
2
18
FSSARS120-04A
FSSARS160-04A
A6063S-T5
M4
160
4.6
4.5
4
11
7.2
17
8
9
12.5
4
2.0
2
24
FSSARS160-04A
FSSARS200-04A
A6063S-T5
M4
200
4.6
4.5
5
11
7.2
17
8
9
12.5
4
2.0
2
30
FSSARS200-04A
FSSARS240-04A
A6063S-T5
M4
240
4.6
4.5
6
11
7.2
17
8
9
12.5
4
2.0
2
36
FSSARS240-04A
FSSARS520-04A
A6063S-T5
M4
520
4.6
4.5
13
11
7.2
17
8
9
12.5
4
2.0
2
81
FSSARS520-04A
FSSARS500-04A
A6063S-T5
M4
500
4.6
0.0
0
11
7.2
17
8
9
12.5
4
2.0
2
91
FSSARS500-04A
FSSARS080-05A
A6063S-T5
M5
80
5.6
5.5
2
12
8.2
19
9
10
14.0
5
2.0
2
15
FSSARS080-05A
FSSARS120-05A
A6063S-T5
M5
120
5.6
5.5
3
12
8.2
19
9
10
14.0
5
2.0
2
22
FSSARS120-05A
FSSARS160-05A
A6063S-T5
M5
160
5.6
5.5
4
12
8.2
19
9
10
14.0
5
2.0
2
29
FSSARS160-05A
FSSARS200-05A
A6063S-T5
M5
200
5.6
5.5
5
12
8.2
19
9
10
14.0
5
2.0
2
37
FSSARS200-05A
FSSARS240-05A
A6063S-T5
M5
240
5.6
5.5
6
12
8.2
19
9
10
14.0
5
2.0
2
44
FSSARS240-05A
FSSARS520-05A
A6063S-T5
M5
520
5.6
5.5
13
12
8.2
19
9
10
14.0
5
2.0
2
88
FSSARS520-05A
FSSARS500-05A
A6063S-T5
M5
500
5.6
0.0
0
12
8.2
19
9
10
14.0
5
2.0
2
101
FSSARS500-05A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성