카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
Open type
Jtekt North America
Deep groove ball bearings
Single-row deep groove ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/deep_groove_ball_bearings/single_row_dgbb/open_type_asmtab.prj},{NB=6418},{DESIGNATION=6418},{S=BB},{T=70},{BNO=6418},{SD=90},{D=225},{B=54},{R2=4.000},{ROLD=4},{CR=230},{CO=149},{CU=12.7},{NG=3100},{NO=3700},{SR=5.0},{BD=41.2750},{PCD=157.500},{ID=132.700},{OD=182.300},{GID=130.709},{GOD=187.269},{X1=1.200},{X2=1.200},{ST=1-A},{NOB=7},{PPATH=open_type_asmtpl.prj},{VS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing Designation
ⁿ/ₐ
SD
SD - Shaft Dia.
[mm]
D
D - Outside Diameter
[mm]
B
B - Bearing Width
[mm]
R
r - Radius
[mm]
CR
C - Basic Dynamic Load Rating
[kN]
CO
C0 - Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Cu - Fatigue Load Limit
[kN]
NG
Limiting Speed (Grease)
[rpm]
NO
Limiting Speed (Oil)
[rpm]
6800
6800
10
19
5
0.3
2.15
0.84
0.030
37000
43000
6900
6900
10
22
6
0.3
3.35
1.25
0.070
34000
41000
6000
6000
10
26
8
0.3
5.70
1.95
0.100
31000
36000
6200
6200
10
30
9
0.6
6.40
2.40
0.120
24000
29000
6300
6300
10
35
11
0.6
10.1
3.45
0.270
22000
27000
6801
6801
12
21
5
0.3
2.40
1.05
0.040
33000
39000
6901
6901
12
24
6
0.3
3.60
1.45
0.080
31000
36000
16001
16001
12
28
7
0.3
6.40
2.40
0.120
27000
32000
6001
6001
12
28
8
0.3
6.40
2.40
0.120
27000
32000
6201
6201
12
32
10
0.6
8.50
3.05
0.240
22000
27000
6301
6301
12
37
12
1.0
12.1
4.20
0.420
20000
25000
6802
6802
15
24
5
0.3
2.60
1.25
0.050
28000
33000
6902
6902
15
28
7
0.3
5.40
2.25
0.120
26000
30000
16002
16002
15
32
8
0.3
7.00
2.85
0.150
23000
28000
6002
6002
15
32
9
0.3
7.00
2.85
0.150
23000
27000
6202
6202
15
35
11
0.6
9.55
3.75
0.290
20000
24000
6302
6302
15
42
13
1.0
14.3
5.45
0.460
17000
20000
6803
6803
17
26
5
0.3
3.30
1.55
0.060
26000
30000
6903
6903
17
30
7
0.3
5.75
2.55
0.130
23000
28000
16003
16003
17
35
8
0.3
7.50
3.25
0.170
21000
25000
6003
6003
17
35
10
0.3
7.50
3.25
0.170
21000
25000
6203
6203
17
40
12
0.6
12.0
4.80
0.370
17000
21000
6303
6303
17
47
14
1.0
17.0
6.65
0.550
15000
18000
6303R
6303R
17
47
14
1.0
19.6
7.60
0.680
15000
18000
6403
6403
17
62
17
1.1
25.9
9.85
0.920
13000
15000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성