Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9263-22 - O-range ECON® 63 one-gang box
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9263_22.prj},{NB=9263-22(2)},{CNSORDERNO=9263-22},{T=49},{FL=68},{GESCH=2},{RE=2},{LSF1=2},{LSF2=2},{VPE=7},{OP=250},{P=183.00},{PG=110},{CNSMASSEXACT=20.3},{CNSVOLUMEEXACT=0.304},{CNSEAN=4013456537606},{BZ=Gerätedose O-range ECON® 63},{FP=7 - 40},{IP=25},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
FP
For panel thickness
[mm]
T
Depth
[mm]
FL
Cut hole Ø
[mm]
GESCH
Device screws
ⁿ/ₐ
RE
Tube entries up to M25
ⁿ/ₐ
LSF1
Cable entries 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm²
ⁿ/ₐ
LSF2
Cable entries 3 x 1.5 mm²
ⁿ/ₐ
VPE
Support connectors for each package
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
9263-22
9263-22
4013456537606
O-range ECON® 63 one-gang...
7 - 40
49
68
2
2
2
2
7
Air-tight O-Range® cavity...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성