Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9264-78 - O-range ECON® 64 one-gang junction box
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9264_78.prj},{NB=9264-78(300)},{CNSORDERNO=9264-78},{T=62},{FL=68},{GS=2},{M25=2},{LF3=1},{LF=3},{LF2=3},{VPE=7},{OP=250},{P=362.00},{PG=180},{CNSMASSEXACT=35},{CNSVOLUMEEXACT=0.816},{CNSEAN=4013456548305},{BZ=Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 64},{FP=7 - 40},{IP=25},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
FP
For panel thickness
[mm]
T
Tiefe
[mm]
FL
Cut hole Ø
[mm]
GS
Device screws
ⁿ/ₐ
M25
Tube entries up to M25
ⁿ/ₐ
LF3
Cable entries 5 x 2.5 mm² or 7 x 1.5 mm²
ⁿ/ₐ
LF
Cable entries 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm²
ⁿ/ₐ
LF2
Cable entries 3 x 1.5 mm²
ⁿ/ₐ
VPE
Support connectors for each package
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
9264-78
9264-78
4013456548305
O-range ECON® 64 one-gang...
7 - 40
62
68
2
2
1
3
3
7
Air-tight O-range® cavity...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성