카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBE1 - Servo Insert Coupling with Set Screws
KBK Antriebstechnik
Servo Insert Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/servo_insert_couplings/kbe1.prj},{NB=KBE1-19-10-10},{SIZE=19},{L=66},{A=40},{N=1},{D1=10.00},{D1MIN=10},{D1MAX=24},{D2=10.00},{D2MIN=10},{D2MAX=24},{C=10.0},{E=25},{I=16},{NF=1},{F=M5},{TA=6.0},{CNSMASSEXACT=80},{J=36.0},{T=10.0},{RPM=12000},{VERS=4},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO1X=kbe1_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=../commonpool/spider_elements_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO3X=kbe1_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{CNSSTDDTIME=1 week},{NDM=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
A
Outer Diameter
[mm]
C
Thread Distance front side
[mm]
E
Hub Length
[mm]
I
Spider Element Width
[mm]
NF
Piece
ⁿ/ₐ
F
Screw (ISO 4029)
ⁿ/ₐ
TA
Tightening Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
J
Moment of Inertia
[kg/mm²]
T
Torque
[Nm]
RPM
Speed max.
[1/min]
KBE1-7-4-4
7
22
14
3.5
7
8
2
M3
1.3
3
0.2
1.2
34000
KBE1-9-6-6
9
30
20
5.0
10
10
2
M3
1.3
9
1.1
3.0
24000
KBE1-14-6-6
14
35
30
5.0
11
13
1
M4
3.0
20
5.6
7.5
16000
KBE1-19-10-10
19
66
40
10.0
25
16
1
M5
6.0
80
36.0
10.0
12000
KBE1-24-16-16
24
78
55
10.0
30
18
1
M5
6.0
132
150.0
60.0
8500
KBE1-28-20-20
28
90
65
15.0
35
20
1
M6
11.0
253
330.0
160.0
7200
KBE1-38-20-20
38
114
80
15.0
45
24
1
M8
25.0
600
960.0
325.0
6000
KBE1-42-20-20
42
126
95
20.0
50
26
1
M8
25.0
1850
4900.0
450.0
4800
KBE1-48-20-20
48
140
105
20.0
56
28
1
M8
25.0
3200
8300.0
525.0
4300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성