카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBE2H - Split Hubs
KBK Antriebstechnik
Servo Insert Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/servo_insert_couplings/kbe2h.prj},{NB=KBE2H-24-10-10},{SIZE=24},{L=78},{A=55},{N=1},{D1=10.00},{D1MIN=10},{D1MAX=28},{D2=10.00},{D2MIN=10},{D2MAX=28},{H=19.5},{C=10.5},{E=30.0},{I=18},{B=57.5},{W=34.0},{F=M6},{TA=10},{CNSMASSEXACT=187},{J=0.84},{TKN=60.0},{RPM=7000},{VERS=3},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO1X=kbe2h_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=../commonpool/spider_elements_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO3X=kbe2h_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{CNSSTDDTIME=1 week},{NDM=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
A
Outer Diameter
[mm]
H
Thread Distance
[mm]
C
Thread Distance front side
[mm]
E
Hub Length
[mm]
I
Spider Element Width
ⁿ/ₐ
B
Max Diameter
[mm]
K
Clamping Length
[mm]
W
Distance between Shaft Ends
ⁿ/ₐ
F
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TA
Tightening Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
J
Moment of Inertia
[kg*cm^2]
TKN
Torque
[Nm]
RPM
Speed max.
[1/min]
TR1
Friction Torque
ⁿ/ₐ
TR2
Friction Torque
ⁿ/ₐ
KBE2H-14-4-4
14
35
30
10.5
5.0
11.0
13
35.0
8.3
18.4
M4
5
32
0.05
12.5
13000
3.5
3.5
KBE2H-19-8-8
19
66
40
14.5
8.0
25.0
16
46.0
17.5
31.0
M6
10
88
0.20
17.0
10000
17.0
17.0
KBE2H-24-10-10
24
78
55
19.5
10.5
30.0
18
57.5
22.0
34.0
M6
10
187
0.84
60.0
7000
21.0
21.0
KBE2H-28-14-14
28
90
65
23.5
11.5
35.0
20
73.0
25.0
40.0
M8
25
297
1.85
160.0
6000
54.0
54.0
KBE2H-38-18-18
38
114
80
29.0
15.5
45.0
24
83.5
33.0
48.0
M8
25
590
5.50
325.0
5000
70.0
70.0
KBE2H-42-22-22
42
126
95
32.0
18.0
50.5
26
93.5
36.5
53.0
M10
49
940
12.10
450.0
4000
136.0
136.0
KBE2H-48-22-22
48
140
105
36.0
18.5
56.0
28
105.0
38.5
63.0
M12
86
1300
20.20
525.0
3750
199.0
199.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성