카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBE3 - Servo Insert Coupling with Outer Conical Hubs
KBK Antriebstechnik
Servo Insert Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/servo_insert_couplings/kbe3.prj},{NB=KBE3-24-15-15},{SIZE=24},{L=78},{A=55},{D1=15.00},{D1MIN=15},{D1MAX=28},{D2=15.00},{D2MIN=15},{D2MAX=28},{E=30.0},{I=18},{F=M5},{TA=6.00},{CNSMASSEXACT=0.28},{J=116},{TKN=60.0},{RPM=14000},{VERS=3},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO1X=kbe3_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=../commonpool/spider_elements_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO3X=kbe3_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{CNSSTDDTIME=1 week},{NDM=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
A
Outer Diameter
[mm]
E
Hub Length
[mm]
I
Spider Element Width
ⁿ/ₐ
F
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TA
Tightening Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
J
Moment of Inertia
[kg*cm^2]
TKN
Torque
[Nm]
RPM
Speed max.
[1/min]
TR1
Friction Torque
[mm]
TR2
Friction Torque
[mm]
KBE3-14-6-6
14
50
30
18.5
13
M3
1.34
0.05
6
12.5
25000
8.6
8.6
KBE3-19-10-10
19
66
40
25.0
16
M4
2.90
0.12
27
17.0
19000
41.0
41.0
KBE3-24-15-15
24
78
55
30.0
18
M5
6.00
0.28
116
60.0
14000
74.0
74.0
KBE3-28-19-19
28
90
65
35.0
20
M5
6.00
0.45
283
160.0
12000
189.0
189.0
KBE3-38-20-20
38
114
80
45.0
24
M6
10.00
0.95
885
325.0
10000
269.0
269.0
KBE3-42-28-28
42
126
95
50.0
26
M8
35.00
2.30
3032
450.0
8000
445.0
445.0
KBE3-48-35-35
48
140
105
56.0
28
M8
35.00
3.20
5313
525.0
7000
955.0
955.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성